ニーズに互換性のあるPXIシャーシとPXIコントローラを選択することにより、最適なPXIテストシステムを構築できます キーサイトでは、サイズや性能の異なるさまざまなPXIシャーシを提供しています。

最高性能のシステムを構築するには、キーサイトの第3世代シャーシの1つに、M9023AまたはM9024A PXIe高性能システムモジュールのいずれかとPCホストアダプタを組み合わせます。 このGen3構成では、外部PCへのPXIシステム帯域幅を最大16 GB/sにすることができます。

キーサイト PXIe シャーシ

以下のPXIeシャーシを提供しています:

  • M9046A 18スロットPXIeシャーシは、3つのPXIeハイブリッドスロットとGen3バックプレーンを備え、高性能アプリケーションに必要な電力と冷却を提供します。
  • M9019A 18スロットPXIeシャーシ、Gen 3は、MIMOやPA/FEMなどのマルチチャネル、高性能製造アプリケーションのテストを可能にします。
  • M9010A 10スロットPXIeシャーシ、Gen3は、高性能PXIeモジュールの要求を満たすために、業界最高のサウンド・パワー・レベルとスロットごとの優れた冷却機能を提供します。 デスクトップ用途やチャネル数の少ない研究開発用途に最適なプラットフォームです。

キーサイト PXI組み込みコントローラおよびケーブルI/Oソリューション

キーサイトは、コントローラオプションを選択できるようにし、柔軟性と性能の両方を提供します。 コンパクトなソリューションが必要な場合や、PXIeバックプレーンに直接接続したい場合は、PXI組み込みコントローラを選択してください。 最新のコンピュータハードウェアをシャーシに接続するために、複数のオプションから選択できます。 ベースレベルのx8 Gen2ケーブルリンクから、高性能のx16 Gen3ケーブルリンクまで、さまざまなソリューションが用意されています。 M9023AおよびM9024A PXIeシステムモジュールは、高性能のx8 Gen 3デイジーチェーン接続を使用して複数のシャーシを接続するオプションも提供しています。 マルチシャーシ・システムで最高レベルの性能を実現するには、複数のM9049Aホストアダプタをスター構成で使用します。

最適なモデルの検索

これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか? テクニカル・サポートを見る

ご要望、ご質問はございませんか。