検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

5 kW/10 kW RP7900シリーズ 回生型双方向直流電源

RP7900シリーズ 回生型双方向直流電源は5 kW/10 kWの双方向電力回生DC電源シリーズの1つで、高度に統合された機能によってテストコストを削減することができます。電力回生機能により、消費エネルギーをクリーンにグリッドに戻すことができるので、グリッドに障害を及ぼすことなく、エネルギーの消費や冷却に要するコストを削減することができます。RP7900は、業界最高の仕様と画期的な機能を備えた、高度な自動テスト機器(ATE)の電源テストニーズに対応する一体型ソリューションで、非常に困難な電源テストの問題を解決できます。RP7900により、最高の速度と確度を兼ね備えた、回生型双方向直流電源が得られます

すべてのRP7900 回生型双方向直流電源の比較 (17)

RP7900 回生型双方向直流電源の検索

  • RP7931A 回生型双方向直流電源、20 V/±400 A、5 kW、200/208 VAC RP7931A 回生型双方向直流電源、20 V/±400 A、5 kW、200/208 VAC (1) 

    RP7931A 回生型双方向直流電源、20 V/±400 A、5 kW、200/208 VAC

    • 出力定格:20 V/±400 A、5 kW
    • 2象限:DC電源または電力回生電子負荷として使用可能
    • 高速な出力速度とコマンド処理時間
    •  コンパクトなサイズ(高さ3U)

  • RP7932A 回生型双方向直流電源、80 V/±125 A、5 kW、200/208 VAC RP7932A 回生型双方向直流電源、80 V/±125 A、5 kW、200/208 VAC (1) 

    RP7932A 回生型双方向直流電源、80 V/±125 A、5 kW、200/208 VAC

    • 出力定格:80 V/±125 A、5 kW
    • 2象限:DC電源または電力回生電子負荷として使用可能
    • 高速な出力速度とコマンド処理時間
    • コンパクトなサイズ(高さ3U)

  • RP7933A 回生型双方向直流電源、20 V/±800 A、10 kW、200/208 VAC RP7933A 回生型双方向直流電源、20 V/±800 A、10 kW、200/208 VAC (1) 

    RP7933A 回生型双方向直流電源、20 V/±800 A、10 kW、200/208 VAC

    • 出力定格:20 V/±800 A、10 kW
    • 2象限:DC電源または電力回生電子負荷として使用可能
    • 高速な出力速度とコマンド処理時間
    • コンパクトなサイズ(高さ3U)

  • RP7935A 回生型双方向直流電源、80 V/±250 A、10 kW、200/208 VAC RP7935A 回生型双方向直流電源、80 V/±250 A、10 kW、200/208 VAC (1) 

    RP7935A 回生型双方向直流電源、80 V/±250 A、10 kW、200/208 VAC

    • 出力定格:80 V/±250 A、10 kW
    • 2象限:DC電源または電力回生電子負荷として使用可能
    • 高速な出力速度とコマンド処理時間
    • コンパクトなサイズ(高さ3U)

  • RP7936A Regenerative Power System, 160 V, ±125 A, 10 kW, 200/208 VAC RP7936A Regenerative Power System, 160 V, ±125 A, 10 kW, 200/208 VAC (1) 

    RP7936A Regenerative Power System, 160 V, ±125 A, 10 kW, 200/208 VAC

    • Output ratings: 160 V, ±125 A, 10 kW
    • Two-quadrant: use as DC power supply or regenerative electronic load
    • Fast output speed and command-processing time
    • Compact 3U-high size

  • RP7941A 回生型双方向直流電源、20 V/±400 A、5 kW、400/480 VAC RP7941A 回生型双方向直流電源、20 V/±400 A、5 kW、400/480 VAC (1) 

    RP7941A 回生型双方向直流電源、20 V/±400 A、5 kW、400/480 VAC

    • 出力定格:20 V/±400 A、5 kW
    • 2象限:DC電源または電力回生電子負荷として使用可能
    • 高速な出力速度とコマンド処理時間
    • コンパクトなサイズ(高さ3U)

  • RP7942A 回生型双方向直流電源、80 V/±125 A、5 kW、400/480 VAC RP7942A 回生型双方向直流電源、80 V/±125 A、5 kW、400/480 VAC (1) 

    RP7942A 回生型双方向直流電源、80 V/±125 A、5 kW、400/480 VAC

    • 出力定格:80 V/±125 A、5 kW
    • 2象限:DC電源または電力回生電子負荷として使用可能
    • 高速な出力速度とコマンド処理時間
    • コンパクトなサイズ(高さ3U)

  • RP7943A 回生型双方向直流電源、20 V/±800 A、10 kW、408/480 VAC RP7943A 回生型双方向直流電源、20 V/±800 A、10 kW、408/480 VAC (1) 

    RP7943A 回生型双方向直流電源、20 V/±800 A、10 kW、408/480 VAC

    • 出力定格:200 V/±800 A、10 kW
    • 2象限:DC電源または電力回生電子負荷として使用可能
    • 高速な出力速度とコマンド処理時間
    • コンパクトなサイズ(高さ3U)

  • RP7945A 回生型双方向直流電源、80 V/±250 A、10 kW、408/480 VAC RP7945A 回生型双方向直流電源、80 V/±250 A、10 kW、408/480 VAC (1) 

    RP7945A 回生型双方向直流電源、80 V/±250 A、10 kW、408/480 VAC

    • 出力定格:80 V/±250 A、10 kW
    • 2象限:DC電源または電力回生電子負荷として使用可能
    • 高速な出力速度とコマンド処理時間
    • コンパクトなサイズ(高さ3U)

  • RP7946A 回生型双方向直流電源、160 V/±125 A、10 kW、408/480 VAC RP7946A 回生型双方向直流電源、160 V/±125 A、10 kW、408/480 VAC (1) 

    RP7946A 回生型双方向直流電源、160 V/±125 A、10 kW、408/480 VAC

    • 出力定格:160 V/±125 A、10 kW
    • 2象限:DC電源または電力回生電子負荷として使用可能
    • 高速な出力速度とコマンド処理時間
    • コンパクトなサイズ(高さ3U)