検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

自己放電測定ソリューション

キーサイトの自己放電測定ソリューションにより、Li-Ion電池の自己放電性能の測定/評価時間を大幅に短縮できます。

  • セルのオープン電圧を1週間または1か月にわたってモニターするのではなく、自己放電電流を1~2時間で直接測定できます。
  • セルのデザイン/評価中に自己放電電流をすばやく測定/解析できます。デザインサイクル時間を短縮し、市場投入までの期間を短縮することができます。
  • 良品と不良品のセルの自己放電性能を製造段階においてすばやく識別できます。また、仕掛品在庫を大幅に減らすことができます。
  • BT2152B Self-Discharge Analyzer BT2152B Self-Discharge Analyzer 

    BT2152B Self-Discharge Analyzer

    • Measure self-discharge current in minutes or hours instead of days or weeks
    • Revolutionary reduction in time to discern good vs. bad Li-Ion cell self-discharge for cell manufacturers
    • Eliminates days or weeks of cell storage time

  • BT2152A 自己放電アナライザ [販売終了製品] BT2152A 自己放電アナライザ [販売終了製品] 

    BT2152A 自己放電アナライザ [販売終了製品]

    • 自己放電電流を数週間または数か月ではなく、数分または数時間で測定可能
    • セルメーカーのLi-Ion電池の良品と不良品の自己放電性能を識別するための時間を大幅に短縮可能
    • セルの蓄積時間を数週間短縮可能
       

  • BT2155A 自己放電解析ソフトウェア BT2155A 自己放電解析ソフトウェア 

    BT2155A 自己放電解析ソフトウェア

    • オープン回路測定に数週間または数か月かけるのではなく、自己放電電流を数分または数時間で測定可能。
    • 測定結果の短時間での入手、デザイン/評価の反復作業の効率化、市場投入までの時間の短縮を実現。
    • セルの蓄積時間を数週間短縮可能

  • BT2191A 自己放電測定システム BT2191A 自己放電測定システム 

    BT2191A 自己放電測定システム

    • オープン回路測定に数週間または数か月かけるのではなく、自己放電電流を数分または数時間で測定可能
    • 測定結果の短時間での入手、デザイン/評価の反復作業の効率化、市場投入までの時間の短縮を実現
    • セルの蓄積時間を数週間短縮可能
       

  • BT2192A 自己放電測定システムソフトウェア BT2192A 自己放電測定システムソフトウェア 

    BT2192A 自己放電測定システムソフトウェア

    • セルの自己放電電流、セル電圧、セル温度の測定および記録
    • システム内の測定器の設定
    • 測定データの保存/記録
       

  • BT2180A Breakout Board BT2180A Breakout Board 

    BT2180A Breakout Board

    • Breakout Board, DB37(f) to Screw-Terminals
    • For use with BT2152B Self-Discharge Analyzer

  • BT2181A Cable, 2m, DB37(m) to DB37(m) for BT2152B BT2181A Cable, 2m, DB37(m) to DB37(m) for BT2152B 

    BT2181A Cable, 2m, DB37(m) to DB37(m) for BT2152B

    BT2181A and BT2182A are for 16 measurement channels; connects to DB37(f) on BT2152B rear panel.

  • BT2182A Cable, 4m, DB37(m) to DB37(m) for BT2152B BT2182A Cable, 4m, DB37(m) to DB37(m) for BT2152B 

    BT2182A Cable, 4m, DB37(m) to DB37(m) for BT2152B

    BT2181A and BT2182A are for 16 measurement channels; connects to DB37(f) on BT2152B rear panel.

  • BT2183A Verification Fixture for BT2152B BT2183A Verification Fixture for BT2152B 

    BT2183A Verification Fixture for BT2152B

    Fixture has two DB37(m) connectors mounted on a PC board that connect to both BT2152B rear panel connectors.

  • BT2184A Rack Mount Kit without handles for BT2152B BT2184A Rack Mount Kit without handles for BT2152B 

    BT2184A Rack Mount Kit without handles for BT2152B