検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

L8990Mシリーズ モジュラー・スイッチ・マトリクス

キーサイトのL8990M モジュラー・スイッチ・マトリクスは、コストパフォーマンスの高いすぐに出荷できるソリューションで、シンプルで柔軟性の高いプラットフォームにより、基本的なRFスイッチングを提供します。L8990Mは、最高67 GHzの信号周波数、2Uのラックマウント可能な筐体で、最大30のスイッチチャネルに対応できます。高さ4Uの筐体では、最大66個のスイッチチャネルに対応できます。このため、さまざまなRF/電気通信製品やデバイスをテストできます。

優れたRF性能:実証済みのKeysight RFスイッチ シリーズをベースにしたもので、67 GHzまでのアプリケーションで低い損失と高い再現性を実現するように仕様化。

  • ユーザー定義の構成:モジュールやスロットの位置はユーザーが指定可能
  • 短納期:多くのモジュールは常時在庫
  • より低価格:標準的なプラットフォームおよびモジュール
  • 自動/手動制御:LAN、SCPIコマンドセット、ウェブベースのGUIを備えたKeysight L449nコントローラーがベース
  • アクセサリ/カスタム機能:RFケーブルおよびその他のRFデバイス

Keysight L8990M モジュラー・スイッチ・マトリクスは、次のような幅広いRFアプリケーションにおけるプロトタイプの作成、ベンチトップセットアップ、統合型システムに有用です。

  • 衛星
  • アンテナ
  • レーダー
  • 電子戦
  • 無線機
  • RFコンポーネント
  • 携帯電話
  • 基地局

各L8990M モジュラー・スイッチ・マトリクスは、ユーザー指定の構成に従って完全に統合された状態で納品されます。モジュール・スイッチ・マトリクスの内容。

  • ラックマウント可能な筐体(2Uまたは4U)
  • フロントパネルのスロットに取り付けられたモジュール:各モジュールは、サブパネルに取り付けられたスイッチまたはその他のRFコンポーネントで構成
  • 未使用スロットのフィラーパネル
  • 内蔵コントローラーおよび電源
  • 内蔵ドライバーボードおよびケーブル(選択したモジュールをサポートするために必要)
  • ユーザーマニュアル(指定の構成に合わせてカスタマイズ)
  • 使用可能なRFケーブル

価格や納期などの詳細をお知りになりたい場合は、L8990M Modular Switch Matrix Configuration Form にご記入いただき、quotes.adsys@keysight.com までお送りください。

関連製品&ソリューション

  • No image available Z2091B-xxx RFマイクロ波スイッチマトリクス 

    Z2091B-xxx RFマイクロ波スイッチマトリクス

    Keysightカスタム・スイッチ・マトリクス(RFテストセット、シャーシまたはドロワーとも呼ばれます)は、さまざまな信号ルーティングアプリケーションに対応します。フルアクセスおよびシグナルコンディショニング機能により、簡単な1×6から複雑なノンブロッキングまでさまざまなトポロジーに対応します。