検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

デバイス・モデリング・サービス

プロセス・テクノロジー・ノードのデバイスモデリングが不十分なために市場投入の機会を逃してしまうと、何百万ドルもの損失になります。デバイスモデリングは非常に難しく、以下のようなさまざまな分野の専門知識が必要です。

  • pAの確度の低リーケージDC測定
  • 高感度のRF測定(>100 GHz)
  • ウエハープロービング手法:RF、DC、プローブカードなど
  • 最新のデバイスモデル:BSIMCMG、HiSIM_HVなど
  • IC-CAPまたはモデル・ビルダー・プログラムを使用したモデル抽出
  • すべてのシミュレーションプラットフォーム上でシミュレーションを実行するモデルの実現
  • プロセスパラメータを抽出するためのオンウエハーテスト構造のデザイン
  • プロセス内およびウエハー全体のデバイスパラメータの変動を理解した上でのモデリング
  • デバイスの信頼性の測定/予測
  • ファンドリーが提供するモデルライブラリの微調整
  • 既存のモデルを使用したさまざまなファンドリーのデバイスの比較
  • 測定の自動化用のソフトウェアとデータ処理

キーサイトは、これらの関心事を理解した上で、多くの大企業がデバイスモデリングの問題に対処できるように支援しています。キーサイトは、長年にわたるDC/RF/マイクロ波測定やモデルパラメータ抽出の経験に基づいて、最先端デバイスのサービスを提供しています。SPICEモデルパラメータの抽出でも、デバイスモデリングのトレーニングやカスタマイズでも、デバイスの市場投入までの期間短縮や、測定データ/モデルの信頼性向上を支援します。世界各地のデバイス・モデリング・センター、大学との連携により、最も厳しい要件にも対応できるように支援します。

担当者へのお問い合わせ

関連ソフトウェア製品

  • No image available デバイス・モデリング製品 

    デバイス・モデリング製品

    • IC-CAPデバイス・モデリング・ソフトウェア
    • モデル・ビルダ・プログラム(MBP)ソフトウェア
    • Model Quality Assurance(MQA)ソフトウェア
    • WaferPro Express
    • 高性能低周波ノイズ・アナライザ(A-LFNA)
       

  • IC-CAPデバイス・モデリング・ソフトウェア 

    IC-CAPデバイス・モデリング・ソフトウェア

    DC/RF半導体デバイス・モデリングの業界標準。IC-CAPは、高速/デジタル、アナログ、パワーRF回路設計アプリケーションで使用されている正確でコンパクトなモデルを抽出します。

  • No image available MBP(Model Builder Program) 

    MBP(Model Builder Program)

    • 高速シミュレーションを実現する内蔵のSPICEエンジン
    • 業界標準モデルに対応する自動抽出パッケージ
    • モデリング専用のターンキーソリューション
    • 階層型の複雑なファンドリーライブラリのフルサポート
       

  • Model Quality Assurance (MQA) 

    Model Quality Assurance (MQA)

    MQAは、ファブレスのデザイン・カンパニー、IDM、ファウンドリに、SPICEモデル・ライブラリを検証/比較/文書化するのに最適なソリューショ/フレームワークを提供します。

  • No image available WaferPro Express 

    WaferPro Express

    • 半導体デバイスのウエハーレベル測定を自動実行
    • ターンキーのドライバー/テストルーチンを提供
    • Cascade Microtechとの協調製品であるウエハーレベル測定ソリューションの重要なソフトウェアコンポーネント
       

関連製品&ソリューション

  • W8511BP E4727A Advanced Low-Frequency Noise Analyzer 

    E4727A Advanced Low-Frequency Noise Analyzer

    • WaferPro Expressによる、1/f、RTN、DC測定の自動化 
    • デバイス用の内蔵ルーチン: BJT、FET、ダイオード、抵抗、回路
    • 高電圧(±200 V)かつ超低周波数(0.03 Hzまで)での業界最高のノイズ感度(-183 dBV2/Hz)