検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

16860Aシリーズ ポータブル・ロジック・アナライザ

キーサイトの16860Aシリーズは業界で最高性能のポータブル・ロジック・アナライザです。最高の知見を得ることにより極めて困難なデジタルデバッグの問題を解決することができます。

  • 大容量メモリでの高速ステートおよびタイミング測定:ほとんどのシステム動作(最高128 Mb)を最高の分解能で捕捉し時間的に遠く離れている問題や兆候の根本原因を特定
  • シグナルインテグリティー:全チャネルの同時アイダイアグラムにより、問題の信号を短時間で特定
  • プロービングおよびアプリケーションのサポート:広範囲にわたるプロービングオプションおよびアプリケーション固有のソフトウェアにより、特定のニーズに適したシステムをカスタマイズ可能
  • アップグレード可能:現在必要な機能だけを購入し、ニーズの変化に応じてアップグレード可能

製品の比較/一覧 (4)

製品の検索

  • 16861A 34チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ 16861A 34チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ (1) 

    16861A 34チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ

    • 34チャネル
    • 最高2.5 GHz/5.0 GHz(フル/ハーフチャネル)タイミング
    • 最高1.4 Gb/sのステート・データ・レート、最高700 MHzのステート・クロック・レート
    • 最大128 Mbの大容量メモリ
       

  • 16862A 68チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ 16862A 68チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ (1) 

    16862A 68チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ

    • 68チャネル
    • 最高2.5 GHz/5.0 GHz/10 GHz(フル/ハーフ/クォーターチャネル)タイミング
    • 最高1.4 Gb/sのステート・データ・レート、最高700 MHzのステート・クロック・レート
    • 最大128 Mbの大容量メモリ

  • 16863A 102チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ 16863A 102チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ (1) 

    16863A 102チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ

    • 102チャネル
    • 最高2.5 GHz/5.0 GHz(フル/ハーフチャネル)タイミング
    • 最高1.4 Gb/sのステート・データ・レート、最高700 MHzのステート・クロック・レート
    • 最大128 Mbの大容量メモリ

  • 16864A 136チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ 16864A 136チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ (1) 

    16864A 136チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ

    • 136チャネル
    • 最高2.5 GHz/5.0 GHz/10 GHz(フル/ハーフ/クォーターチャネル)タイミング
    • 最高1.4 Gb/sのステート・データ・レート、最高700 MHzのステート・クロック・レート
    • 最大128 Mbの大容量メモリ