検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Propsimチャネルエミュレーション(MANET/戦術無線機テスト)

  • 実際の無線伝搬条件および干渉でのモバイル・アドホック・ネットワークのエンドツーエンド性能の評価 
  • 動作条件の現実的なモデリングを適用しラボ環境で無線リンクおよびネットワーク性能をテストすることにより、コストのかかるフィールドでの試験の必要性を大幅に低減 
  • ハードウェア・イン・ザ・ループ・テスト・ベッドでの重要な通信ネットワークの主要なファンクションのテスト 
  • ミッションプランおよび「カット&トライ」シナリオを短時間で評価
     

関連製品&ソリューション

  • No image available Propsimチャネルエミュレーション(MIMO OTAテスト) 

    Propsimチャネルエミュレーション(MIMO OTAテスト)

    • ラボ内でのモバイルデバイスのOTAテスト 
    • アンテナ、RFフロントエンドおよびベースバンドなどのデバイスの完全な性能試験 
    • 電波暗室または電波反射室内でのデバイスの標準テストのための現実的なRF環境
       

  • No image available Propsimチャネルエミュレーション(MIMO/ビームフォーミングテスト) 

    Propsimチャネルエミュレーション(MIMO/ビームフォーミングテスト)

    • 基地局およびネットワークのアルゴリズム、リンク適合性、スマート・アンテナ・ソリューションを非定常の無線機チャネル環境でテスト 
    • ユーザー定義されたジオメトリベースのシナリオの確率論的なチャネル・エミュレーション・モデル 
    • 適応アンテナにおける最先端のテストシナリオ
       

  • No image available Propsimチャネルエミュレーション(無線LAN 802.11テスト) 

    Propsimチャネルエミュレーション(無線LAN 802.11テスト)

    • IEEE 802.11nおよび802.11ac製品の空間多重化、ビームフォーミング、MU-MIMOのアルゴリズムのデザインと検証 
    • 重要なチャネルステート情報(CSI)のテスト 
    • 歪のない80 MHz帯域幅と優れたEVM性能
       

  • No image available Propsimチャネルエミュレーション(航空宇宙テスト) 

    Propsimチャネルエミュレーション(航空宇宙テスト)

    • 航空宇宙、衛星、機上無線機リンクテスト用の現実的なリアルタイム伝搬環境 
    • 航空宇宙および地上波チャネルエミュレーションを1台で実現 
    • 最高レベルのドップラー要件に対応する高速度テスト環境
       

  • No image available Aniteバーチャル・ドライブ・テスト・ツールセット 

    Aniteバーチャル・ドライブ・テスト・ツールセット

    • ラボでのデバイスおよびネットワークインフラの実環境の自動化された性能試験 
    • 高度なテストオートメーションと業界をリードするフィールド/ラボ・テスト・ツール 
    • 制御されたラボ環境下での実環境のRFネットワーク条件のエミュレート
       

  • No image available PROPSIM 5Gチャネル・エミュレーション・ソリューション 

    PROPSIM 5Gチャネル・エミュレーション・ソリューション

    • サブ6 GHz MIMOおよび大容量MIMOのビームフォーミングテスト
    • 実際のインフラを使用したラボでのデバイス/基地局テスト
    • デバイスのMIMO OTAテスト
    • ミリ波OTAテスト
    • Field-to-Labバーチャル・ドライブ・テスト

  • No image available PROPSIM F64 RF Channel Emulator 

    PROPSIM F64 RF Channel Emulator

    Keysight’s PROPSIM F64 Channel Emulator enables users to perform benchmarking in laboratory of devices, base stations, digital radio and sensor systems across the entire product workflow

  • No image available PROPSIM FS16 RFチャネル・エミュレーター 

    PROPSIM FS16 RFチャネル・エミュレーター

    ベンチトップ型のコンパクトなKeysight PROPSIM FS16 チャネル・エミュレーターを使用すれば、デバイス、基地局、デジタル無線機、センサシステムの開発部門で製品ワークフロー全体にわたるベンチマークを行うことができます。

  • No image available PROPSIM F32, F8 and FS8 RF Channel Emulators 

    PROPSIM F32, F8 and FS8 RF Channel Emulators

    Keysight’s PROPSIM channel emulators offer advanced full-stack end-to-end real-world performance testing of wireless devices, network infrastructure equipment, WLAN access points and satellite communication in a laboratory environment.

  • No image available Propsimチャネルエミュレーション(MANET/戦術無線機テスト) 

    Propsimチャネルエミュレーション(MANET/戦術無線機テスト)

    • ラボで実際の無線伝搬条件でのモバイル・アドホック・ネットワークの性能をテスト 
    • ハードウェア・イン・ザ・ループ・テスト・ベッドで重要な通信ネットワークの主要なファンクションをテスト 
    • ミッションプランおよび「カット&トライ」シナリオを評価