検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Propsimチャネルエミュレーション(MIMO OTAテスト)

  • OTA(Over-The-Air)テストにより、MIMOおよびダイバーシティ対応モバイルデバイスの真の性能を検証 
  • 優れたエミュレーション確度で信頼性の高いテスト結果を実現 
  • テストを短時間で実行することによってデバイス評価を加速 
  • Propsim FAST-OTA機能により、他のどの市販ソリューションよりも12倍高速なテスト実行時間を実現 
  • 標準化テストのための電波暗室または電波反射室内での現実的なRF環境の作成 
  • 最大32チャネルのLTEおよびLTE-Advancedテストを1台で実行

すべての主要システムインテグレーターから認められた統合型のコンパクトなソリューション

  • CTIA/3GPP/CCSAが発行しているものも含めすべてのMIMO OTAテストの仕様に準拠 
  • 単一クラスターからフル3次元までスケーラブル 
  • 被試験デバイスの周囲にマルチプローブ環境を作成するために8/16個のデュアル偏波アンテナの構成をサポート
     

関連製品&ソリューション

  • No image available チャネル・エミュレーター 

    チャネル・エミュレーター

    • 実際の無線チャネルの条件をラボ内でシミュレート
    • 最も現実的な伝搬環境によりエンドユーザーの体験を向上
    • 経路損失、マルチパスフェージング、遅延のばらつき、偏波を含めた、無線チャネル特性をエミュレート

  • No image available Propsimチャネルエミュレーション(無線LAN 802.11テスト) 

    Propsimチャネルエミュレーション(無線LAN 802.11テスト)

    • IEEE 802.11nおよび802.11ac製品の空間多重化、ビームフォーミング、MU-MIMOのアルゴリズムのデザインと検証 
    • 重要なチャネルステート情報(CSI)のテスト 
    • 歪のない80 MHz帯域幅と優れたEVM性能
       

  • No image available Propsimチャネルエミュレーション(MIMO/ビームフォーミングテスト) 

    Propsimチャネルエミュレーション(MIMO/ビームフォーミングテスト)

    • 基地局およびネットワークのアルゴリズム、リンク適合性、スマート・アンテナ・ソリューションを非定常の無線機チャネル環境でテスト 
    • ユーザー定義されたジオメトリベースのシナリオの確率論的なチャネル・エミュレーション・モデル 
    • 適応アンテナにおける最先端のテストシナリオ
       

  • No image available Propsimチャネルエミュレーション(MANET/戦術無線機テスト) 

    Propsimチャネルエミュレーション(MANET/戦術無線機テスト)

    • ラボで実際の無線伝搬条件でのモバイル・アドホック・ネットワークの性能をテスト 
    • ハードウェア・イン・ザ・ループ・テスト・ベッドで重要な通信ネットワークの主要なファンクションをテスト 
    • ミッションプランおよび「カット&トライ」シナリオを評価
       

  • No image available Propsimチャネルエミュレーション(航空宇宙テスト) 

    Propsimチャネルエミュレーション(航空宇宙テスト)

    • 航空宇宙、衛星、機上無線機リンクテスト用の現実的なリアルタイム伝搬環境 
    • 航空宇宙および地上波チャネルエミュレーションを1台で実現 
    • 最高レベルのドップラー要件に対応する高速度テスト環境
       

  • No image available Aniteバーチャル・ドライブ・テスト・ツールセット 

    Aniteバーチャル・ドライブ・テスト・ツールセット

    • ラボでのデバイスおよびネットワークインフラの実環境の自動化された性能試験 
    • 高度なテストオートメーションと業界をリードするフィールド/ラボ・テスト・ツール 
    • 制御されたラボ環境下での実環境のRFネットワーク条件のエミュレート
       

  • No image available PROPSIM 5Gチャネル・エミュレーション・ソリューション 

    PROPSIM 5Gチャネル・エミュレーション・ソリューション

    • サブ6 GHz MIMOおよび大容量MIMOのビームフォーミングテスト
    • 実際のインフラを使用したラボでのデバイス/基地局テスト
    • デバイスのMIMO OTAテスト
    • ミリ波OTAテスト
    • Field-to-Labバーチャル・ドライブ・テスト

  • No image available PROPSIM F64 RF Channel Emulator 

    PROPSIM F64 RF Channel Emulator

    Keysight’s PROPSIM F64 Channel Emulator enables users to perform benchmarking in laboratory of devices, base stations, digital radio and sensor systems across the entire product workflow

  • No image available PROPSIM FS16 RFチャネル・エミュレーター 

    PROPSIM FS16 RFチャネル・エミュレーター

    ベンチトップ型のコンパクトなKeysight PROPSIM FS16 チャネル・エミュレーターを使用すれば、デバイス、基地局、デジタル無線機、センサシステムの開発部門で製品ワークフロー全体にわたるベンチマークを行うことができます。

  • No image available PROPSIM F32, F8 and FS8 RF Channel Emulators 

    PROPSIM F32, F8 and FS8 RF Channel Emulators

    Keysight’s PROPSIM channel emulators offer advanced full-stack end-to-end real-world performance testing of wireless devices, network infrastructure equipment, WLAN access points and satellite communication in a laboratory environment.

  • No image available M1740A 5G用ミリ波トランシーバー 

    M1740A 5G用ミリ波トランシーバー

    M1740A 5G用ミリ波トランシーバーは、複数の周波数バンドをカバーする汎用リモート・ラジオ・ヘッドです。...

  • No image available E7770A 共通インタフェースユニット 

    E7770A 共通インタフェースユニット

    E7770A 共通インタフェースユニット(CIU)は、サブ6 GHzのアップリンク/ダウンリンクRF信号を6~12 GHzのIF信号にアップコンバート/ダウンコンバートする双方向中間周波数(IF)インタフェースを被試験デバイスに対して提供します。...