検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Aniteバーチャル・ドライブ・テスト・ツールセット

  • ラボ環境でデバイスおよびネットワークインフラを短時間に高いコストパフォーマンスで評価 
  • 将来も使用できるテストソリューションを用いてモバイルアプリケーションを利用するエンドユーザーの体験にアクセス可能 
  • 現実の環境をシームレスに表現することによってラボとフィールドでのテストのギャップを埋め、不要なフィールドテストを大幅に低減しネットワークの展開を加速 
  • 初期の研究開発ラボでの評価からフィールドテストおよび最適化までの性能および相互運用性のテストプロセスを簡素化 
  • さまざまな使用ケースシナリオのために繰り返されるバーチャル・ドライブ・テスト・ルートを実現する強力なスクリプトとデバイス自動化機能を使用して、信頼性のあるデバイスベンチマークを実行しフィールドで見つかる問題を解決

ラボでのデバイスおよびネットワークインフラの実環境の自動化された性能試験

バーチャル・ドライブ・テスト・ツールセットは高度なテストオートメーションを、業界をリードするフィールド/ラボ・テスト・ツールに統合したもので、フィールド・モビリティー・シナリオを正確に再現できます。

自動化された性能/相互運用性テストソリューションは、制御されたラボ環境下で実環境のRFネットワーク条件をエミュレートすることによって、フィールドで捕捉したデータを使用してドライブまたは室内テストルートを再生するテストを構築します。この再生は、実際のネットワークインフラまたはキーサイトのAnite 9000ネットワークシミュレータを使用してシミュレートされたネットワークで実行できます。

関連製品&ソリューション

  • No image available チャネル・エミュレーター 

    チャネル・エミュレーター

    • 実際の無線チャネルの条件をラボ内でシミュレート
    • 最も現実的な伝搬環境によりエンドユーザーの体験を向上
    • 経路損失、マルチパスフェージング、遅延のばらつき、偏波を含めた、無線チャネル特性をエミュレート

  • No image available Propsimチャネルエミュレーション(無線LAN 802.11テスト) 

    Propsimチャネルエミュレーション(無線LAN 802.11テスト)

    • IEEE 802.11nおよび802.11ac製品の空間多重化、ビームフォーミング、MU-MIMOのアルゴリズムのデザインと検証 
    • 重要なチャネルステート情報(CSI)のテスト 
    • 歪のない80 MHz帯域幅と優れたEVM性能
       

  • No image available Propsimチャネルエミュレーション(MIMO/ビームフォーミングテスト) 

    Propsimチャネルエミュレーション(MIMO/ビームフォーミングテスト)

    • 基地局およびネットワークのアルゴリズム、リンク適合性、スマート・アンテナ・ソリューションを非定常の無線機チャネル環境でテスト 
    • ユーザー定義されたジオメトリベースのシナリオの確率論的なチャネル・エミュレーション・モデル 
    • 適応アンテナにおける最先端のテストシナリオ
       

  • No image available Propsimチャネルエミュレーション(MANET/戦術無線機テスト) 

    Propsimチャネルエミュレーション(MANET/戦術無線機テスト)

    • ラボで実際の無線伝搬条件でのモバイル・アドホック・ネットワークの性能をテスト 
    • ハードウェア・イン・ザ・ループ・テスト・ベッドで重要な通信ネットワークの主要なファンクションをテスト 
    • ミッションプランおよび「カット&トライ」シナリオを評価
       

  • No image available Propsimチャネルエミュレーション(航空宇宙テスト) 

    Propsimチャネルエミュレーション(航空宇宙テスト)

    • 航空宇宙、衛星、機上無線機リンクテスト用の現実的なリアルタイム伝搬環境 
    • 航空宇宙および地上波チャネルエミュレーションを1台で実現 
    • 最高レベルのドップラー要件に対応する高速度テスト環境
       

  • No image available PROPSIM 5Gチャネル・エミュレーション・ソリューション 

    PROPSIM 5Gチャネル・エミュレーション・ソリューション

    • サブ6 GHz MIMOおよび大容量MIMOのビームフォーミングテスト
    • 実際のインフラを使用したラボでのデバイス/基地局テスト
    • デバイスのMIMO OTAテスト
    • ミリ波OTAテスト
    • Field-to-Labバーチャル・ドライブ・テスト

  • No image available PROPSIM F64 RF Channel Emulator 

    PROPSIM F64 RF Channel Emulator

    Keysight’s PROPSIM F64 Channel Emulator enables users to perform benchmarking in laboratory of devices, base stations, digital radio and sensor systems across the entire product workflow

  • No image available PROPSIM FS16 RFチャネル・エミュレーター 

    PROPSIM FS16 RFチャネル・エミュレーター

    ベンチトップ型のコンパクトなKeysight PROPSIM FS16 チャネル・エミュレーターを使用すれば、デバイス、基地局、デジタル無線機、センサシステムの開発部門で製品ワークフロー全体にわたるベンチマークを行うことができます。

  • No image available PROPSIM F32, F8 and FS8 RF Channel Emulators 

    PROPSIM F32, F8 and FS8 RF Channel Emulators

    Keysight’s PROPSIM channel emulators offer advanced full-stack end-to-end real-world performance testing of wireless devices, network infrastructure equipment, WLAN access points and satellite communication in a laboratory environment.

  • No image available Propsimチャネルエミュレーション(MIMO OTAテスト) 

    Propsimチャネルエミュレーション(MIMO OTAテスト)

    • ラボ内でのモバイルデバイスのOTAテスト 
    • アンテナ、RFフロントエンドおよびベースバンドなどのデバイスの完全な性能試験 
    • 電波暗室または電波反射室内でのデバイスの標準テストのための現実的なRF環境
       

  • No image available Nemo Outdoor 

    Nemo Outdoor

    • Nemo Outdoorは、無線ネットワークテスト用のラップトップベースのドライブ・テスト・ツールです。
    • LTE-A 3キャリアアグリゲーション、LTE Cat 16デバイス、VoLTE/ViLTE、VoWiFi/ViWiFi、eMBMSテストなど、最新のテクノロジーをサポート
       

  • No image available S8701A 5GプロトコルR&Dツールセット 

    S8701A 5GプロトコルR&Dツールセット

    5GプロトコルR&Dツールセットは、プリシリコン・プロトコル・モジュールの開発からシステム統合/検証まで、無線機器の開発のすべての段階をサポートする包括的なツールスイートです。