検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

チャネル・エミュレーター

キーサイトのPROPSIMチャネル・エミュレーション・ソリューションにより、無線デバイスや基地局の現実的なリアルタイム性能テストが可能になります。ユーザーは年中無休のサポートを利用することで、新しい製品リリースの確認が容易になり、新機能の実装後のデザインの性能を運用前に検証することができます。

キーサイトのPROPSIMチャネルエミュレーターは業界最大の信号帯域幅と最多のフェージングチャネルを備えており、5G、衛星、航空宇宙/防衛の通信システム用の新しいテクノロジーの導入に関連する複雑さが緩和されます。

市場初のPROPSIMチャネルエミュレーターを使用すれば、無線機器、ネットワークインフラ機器、無線LANアクセスポイントの高度なフルスタックのエンドツーエンド実環境性能テストをラボ環境で実行できます。

  • 動的なマルチパス伝搬
  • 距離による経路損失およびブロッキング効果
  • 移動とマルチパスから生じるドップラー
  • ノイズおよび同期/プログラマブル干渉源

汎用的で使いやすいチャネル・エミュレーター・ツールを使用して、ユーザーは以下のような幅広い技術全般をテストできます。

  • 5G NR
  • LTE Advanced
  • 無線LAN 802.11ax
  • 大容量MIMOおよび3次元ビームフォーミング

PROPSIMチャネル・エミュレーション・ソリューションは、以下を含む、さまざまなアプリケーションに対応します。

該当する情報はありません。