検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

チャネル・エミュレーター

キーサイトのPROPSIMチャネル・エミュレーション・ソリューションにより、無線デバイスや基地局の現実的なリアルタイム性能テストが可能になります。ユーザーは年中無休のサポートを利用することで、新しい製品リリースの確認が容易になり、新機能の実装後のデザインの性能を運用前に検証することができます。

キーサイトのPROPSIMチャネルエミュレーターは業界最大の信号帯域幅と最多のフェージングチャネルを備えており、5G、衛星、航空宇宙/防衛の通信システム用の新しいテクノロジーの導入に関連する複雑さが緩和されます。

市場初のPROPSIMチャネルエミュレーターを使用すれば、無線機器、ネットワークインフラ機器、無線LANアクセスポイントの高度なフルスタックのエンドツーエンド実環境性能テストをラボ環境で実行できます。

  • 動的なマルチパス伝搬
  • 距離による経路損失およびブロッキング効果
  • 移動とマルチパスから生じるドップラー
  • ノイズおよび同期/プログラマブル干渉源

汎用的で使いやすいチャネル・エミュレーター・ツールを使用して、ユーザーは以下のような幅広い技術全般をテストできます。

  • 5G NR
  • LTE Advanced
  • 無線LAN 802.11ax
  • 大容量MIMOおよび3次元ビームフォーミング

PROPSIMチャネル・エミュレーション・ソリューションは、以下を含む、さまざまなアプリケーションに対応します。

  • PROPSIM 5Gチャネル・エミュレーション・ソリューション PROPSIM 5Gチャネル・エミュレーション・ソリューション 

    PROPSIM 5Gチャネル・エミュレーション・ソリューション

    • サブ6 GHz MIMOおよび大容量MIMOのビームフォーミングテスト
    • 実際のインフラを使用したラボでのデバイス/基地局テスト
    • デバイスのMIMO OTAテスト
    • ミリ波OTAテスト
    • Field-to-Labバーチャル・ドライブ・テスト

  • Propsimチャネルエミュレーション(無線LAN 802.11テスト) Propsimチャネルエミュレーション(無線LAN 802.11テスト) 

    Propsimチャネルエミュレーション(無線LAN 802.11テスト)

    • IEEE 802.11nおよび802.11ac製品の空間多重化、ビームフォーミング、MU-MIMOのアルゴリズムのデザインと検証 
    • 重要なチャネルステート情報(CSI)のテスト 
    • 歪のない80 MHz帯域幅と優れたEVM性能
       

  • PROPSIM F64 RF Channel Emulator PROPSIM F64 RF Channel Emulator 

    PROPSIM F64 RF Channel Emulator

    Keysight’s PROPSIM F64 Channel Emulator enables users to perform benchmarking in laboratory of devices, base stations, digital radio and sensor systems across the entire product workflow

  • Propsimチャネルエミュレーション(航空宇宙テスト) Propsimチャネルエミュレーション(航空宇宙テスト) 

    Propsimチャネルエミュレーション(航空宇宙テスト)

    • 航空宇宙、衛星、機上無線機リンクテスト用の現実的なリアルタイム伝搬環境 
    • 航空宇宙および地上波チャネルエミュレーションを1台で実現 
    • 最高レベルのドップラー要件に対応する高速度テスト環境
       

  • PROPSIM FS16 RFチャネル・エミュレーター PROPSIM FS16 RFチャネル・エミュレーター 

    PROPSIM FS16 RFチャネル・エミュレーター

    ベンチトップ型のコンパクトなKeysight PROPSIM FS16 チャネル・エミュレーターを使用すれば、デバイス、基地局、デジタル無線機、センサシステムの開発部門で製品ワークフロー全体にわたるベンチマークを行うことができます。

  • Propsimチャネルエミュレーション(MANET/戦術無線機テスト) Propsimチャネルエミュレーション(MANET/戦術無線機テスト) 

    Propsimチャネルエミュレーション(MANET/戦術無線機テスト)

    • ラボで実際の無線伝搬条件でのモバイル・アドホック・ネットワークの性能をテスト 
    • ハードウェア・イン・ザ・ループ・テスト・ベッドで重要な通信ネットワークの主要なファンクションをテスト 
    • ミッションプランおよび「カット&トライ」シナリオを評価
       

  • PROPSIM F32, F8 and FS8 RF Channel Emulators PROPSIM F32, F8 and FS8 RF Channel Emulators 

    PROPSIM F32, F8 and FS8 RF Channel Emulators

    Keysight’s PROPSIM channel emulators offer advanced full-stack end-to-end real-world performance testing of wireless devices, network infrastructure equipment, WLAN access points and satellite communication in a laboratory environment.

  • Propsimチャネルエミュレーション(MIMO OTAテスト) Propsimチャネルエミュレーション(MIMO OTAテスト) 

    Propsimチャネルエミュレーション(MIMO OTAテスト)

    • ラボ内でのモバイルデバイスのOTAテスト 
    • アンテナ、RFフロントエンドおよびベースバンドなどのデバイスの完全な性能試験 
    • 電波暗室または電波反射室内でのデバイスの標準テストのための現実的なRF環境
       

関連する業種&テクノロジー