検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

PXIソース/メジャメントユニット

迅速な電源供給、迅速な測定

Keysight PXIソース/メジャメントユニット(SMU)は、高いスループットと測定品質を実現し、RFパワーアンプのデザイン検証/製造テストに最適です。 また、極端なダイナミック負荷条件下でも業界最高の出力安定度を実現し、優れた過渡性能によりパルス負荷に起因する電圧降下を大幅に低減します。このため、テスト時間を短縮できます。
 

  • M9111A PXIe高速ソース/メジャメントユニット、13 V、±1 Aまたは6 V、±3 A、18 W M9111A PXIe高速ソース/メジャメントユニット、13 V、±1 Aまたは6 V、±3 A、18 W 

    M9111A PXIe高速ソース/メジャメントユニット、13 V、±1 Aまたは6 V、±3 A、18 W

    • 出力定格: 13 V、±1 Aまたは6 V、±3 A、18 W
    • 高速な出力回復、小さい電圧ドループ
    • 短いセトリング時間で高速な電圧変更が可能
    • 高速で正確なμAのリーク電流測定

  • M9601A PXIe Precision Source/Measure Unit, 1.25 MSa/s, 10 fA, 210 V, 315 mA M9601A PXIe Precision Source/Measure Unit, 1.25 MSa/s, 10 fA, 210 V, 315 mA 

    M9601A PXIe Precision Source/Measure Unit, 1.25 MSa/s, 10 fA, 210 V, 315 mA

    • Integrated symmetry 4-quadrant sourcing and measuring capabilities
    • Broad coverage of currents from 10 fA to 315 mA and voltages from 500 nV to 210 V
    • Low current measurement noise: 30 fArms@1PLC
    • Narrow pulse capability: 20 μs at minimum

  • M9614A PXIe 5-channel Source/Measure Unit, 500 kSa/s, 100 pA, 30 V, 500 mA M9614A PXIe 5-channel Source/Measure Unit, 500 kSa/s, 100 pA, 30 V, 500 mA 

    M9614A PXIe 5-channel Source/Measure Unit, 500 kSa/s, 100 pA, 30 V, 500 mA

    • High channel scalability and density at lower cost on the same footprint
    • Broad application coverage by a single module
    • Fast throughput with PXIe advantages and seamless current measurement ranging

  • M9615A PXIe 5-channel Precision Source/Measure Unit, 500 kSa/s, 10 pA, 30 V, 500 mA M9615A PXIe 5-channel Precision Source/Measure Unit, 500 kSa/s, 10 pA, 30 V, 500 mA 

    M9615A PXIe 5-channel Precision Source/Measure Unit, 500 kSa/s, 10 pA, 30 V, 500 mA

    • High channel scalability and density at lower cost in the same footprint
    • Broad application coverage by a single module
    • Fast throughput with PXIe advantages and seamless current measurement ranging