検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

計測器資産最適化サービス

見える、わかる、最適化する

計測器資産および維持コスト(TCO)全体を管理することで設備投資効率が向上します。弊社の豊富な人材、プロセス、ツールによってリアルタイムに計測器資産の稼働状態と健全性データを解析して、TCOに影響を与えるトレードオフを最適化できます。

3つのステップでテスト設備投資効率が向上します。

  1. 規律的なプロセスに従ってすべての計測器資産のドキュメント化と管理を行います。トラック&コントロールサービスにより、アクティブ/パッシブなテクノロジーを使用して個々のユニットを配置し、それらのコンプライアンスと性能を維持します。
  2. 稼働状況・状態管理サービスにより、高度なマシンラーニングに基づいて真の稼働状態と健全性データをモニターすることで、計測器資産の稼働状態が向上し、総所有コスト(CapEx(設備投資)およびOpEx(運用維持費))を削減できます。
  3. 設備共有利用管理サービスにより、十分に利用されていない計測器資産を中央で管理して貸出と共有を行い、交換、アップグレード、廃棄が必要な測定器を特定します。
  • トラック&コントロールサービス トラック&コントロールサービス 

    トラック&コントロールサービス

    資産を追跡して、常にそれらがどこにあるのかを把握してコンプライアンスを管理します。

  • 稼働状況・状態管理サービス 稼働状況・状態管理サービス 

    稼働状況・状態管理サービス

    テスト機器をモニターして、物理的な条件と使用率を把握できます。

  • 設備共有利用管理サービス 設備共有利用管理サービス 

    設備共有利用管理サービス

    新規購入やテクノロジーの更新などの調達に関する決断を最適化して、チーム全体で資産を共有できます。