検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

センサヘッド

センサヘッド製品はCX1101AおよびCX1102A電流センサ用で、センサとDUTの間を適切に接続します。 SMAコネクタを使用すれば、最大の電流測定帯域幅が得られます。他のタイプのコネクタは、広帯域測定が不要な簡単な測定に便利です。 CX1206A大電流用アダプターはCX1101A電流センサ専用です。

製品の比較/一覧 (6)

製品の検索

  • CX1201A 同軸スルー CX1201A 同軸スルー (1) 

    CX1201A 同軸スルー

    • 40 nAから1 Aまでの広帯域ダイナミック電流測定
    • SMA同軸コネクタ
    • CX1101AおよびCX1102A電流センサで使用可能
       

  • CX1202A Vモニターによる同軸スルー CX1202A Vモニターによる同軸スルー (1) 

    CX1202A Vモニターによる同軸スルー

    • 40 nAから1 Aまでの広帯域ダイナミック電流測定
    • SMA同軸コネクタ
    • 電圧モニター端子
    • CX1101AおよびCX1102A電流センサで使用可能
       

  • CX1203A 同軸終端 CX1203A 同軸終端 (1) 

    CX1203A 同軸終端

    • CX1101AおよびCX1102A用の付属品
    • 40 nAから1 Aまでの広帯域ダイナミック電流測定
    • SMA同軸コネクタ
    • 入力直列抵抗スイッチ: 0 Ωまたは50 Ω
       

  • CX1204A ツイスト・ペア・アダプター CX1204A ツイスト・ペア・アダプター (1) 

    CX1204A ツイスト・ペア・アダプター

    • 40 nAから1 Aまでのクイック電流測定
    • DUTにはんだ付けするためのシールド付きツイストペア
    • 300 mm延長ケーブルが付属
       

  • CX1205A テスト・リード・アダプター CX1205A テスト・リード・アダプター (1) 

    CX1205A テスト・リード・アダプター

    • 40 nAから1 Aまでのクイック電流測定
    • 1対のテストリードをミニジャック端子に接続して使用
    • テストリードが5本付属
       

  • CX1206A エキスパンダー付き大電流用アダプター CX1206A エキスパンダー付き大電流用アダプター (1) 

    CX1206A エキスパンダー付き大電流用アダプター

    • ESLシャント抵抗低減テクノロジー
    • 10 Aまでの大電流測定
    • 測定可能な最小電流は3 mA未満
    • エキスパンダーのバナナプラグによる電流検知