Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- アクセサリ
- センサおよびセンサヘッド
センサおよびセンサヘッド
キーサイトのセンサおよびセンサヘッドは、最適な測定範囲で幅広いダイナミック電流測定を可能にします。 お客様のニーズや測定アプリケーションに合うセンサおよびセンサヘッドを幅広く取り揃えています。
センサおよびセンサヘッド
CX1104A 電流センサ、抵抗センサヘッド選択可能、±40 V、20 MHz
CX1105A 差動センサ、ワイド・ダイナミック・レンジ、100 MHz
CX1102A デュアルチャネル、±12 V、100 MHz、40 nA~1 A
CX1103A ローサイド用電流センサ 200 MHz, 100 pA – 20 mA
CX1212A Resistive Sensor Head, 10 A, 8 mΩ
CX1216A Resistive Sensor Head, 0.25 A, 1 Ω
CX1215A Resistive Sensor Head, 2 A, 103 mΩ
CX1211A Resistive Sensor Head, 15 A, 5.5 mΩ
CX1214A Resistive Sensor Head, 3 A, 53 mΩ
CX1213A Resistive Sensor Head, 5 A, 23 mΩ
CX1101Aシングルチャネル電流センサ ±40 V, 100 MHz, 40 nA – 1 A
ご要望、ご質問はございませんか。