検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

電流センサと差動センサ

電流/差動センサはCX3300シリーズ デバイス電流波形アナライザ専用のアクセサリです。各電流センサは、測定レンジ、最大/最小測定可能電流、最大帯域幅、コモンモード電圧などの特長や仕様が異なります。

CX1101A 電流センサでは40 nA~1 Aの広いダイナミックレンジ電流測定が可能で、さまざまな低パワーデバイス測定のニーズに対応できます。CX1206A センサヘッドを使用すれば、最大10 Aまでの電流を測定できます。CX120xシリーズ センサヘッドは、さまざまなDUTインタフェースを本電流センサに対して提供します。

CX1102A 電流センサは、スリープモードとアクティブモードを繰り返しながら動作するIoTアプリケーション用の低パワーデバイスの特性評価と検証に適しています。デュアル・チャネル・デザインによりダイナミックレンジを最大100 dBまで拡張できます。CX120xシリーズ センサヘッドは、さまざまなDUTインタフェースを本電流センサに対して提供します。

CX1103A 電流センサは最大200 MHzの帯域幅でダイナミック電流を測定でき、半導体や高度なメモリデバイスの特性評価に適しています。本センサはローサイド専用、すなわちグランドに流れ込むダイナミック電流を測定できます。

CX1104A 電流センサは、キーサイトによって校正された6種類の正確なシャント抵抗(CX121xシリーズ)のうちの1つを使用します。本センサはIoTやモバイルデバイス用のPDN(電源供給回路または電源分配回路)の特性評価/検証に適しています。このような抵抗センサヘッドの抵抗は非常に小さい(5.5 mΩ~)ので、センサによる電圧降下を最小に抑えられます。

CX1105A 差動センサは最大100 MHzの帯域幅で低雑音ダイナミック電流を測定できます。評価対象またはテスト対象のボードのシャント抵抗に発生する差動電圧が測定され、測定されたダイナミック電圧はCX3300 メインフレームで電流波形に変換されます。業界で最も低雑音のセンシングテクノロジーにより、1 μA~100 Aのダイナミック電流を測定できます。

製品の比較/一覧 (6)

製品の検索

  • CX1101A シングルチャネル電流センサ、±40 V、100 MHz、40 nA~1 A CX1101A シングルチャネル電流センサ、±40 V、100 MHz、40 nA~1 A (1) 

    CX1101A シングルチャネル電流センサ、±40 V、100 MHz、40 nA~1 A

    • 40 nA~1 Aの電流波形測定
    • CX1206Aを使用すれば、最大電流を10 Aまで拡張可能
    • 単体の最大帯域幅: 100 MHz
    • 広いコモンモード電圧範囲:最大±40 V
       

  • CX1102A デュアルチャネル電流センサ、±12 V、100 MHz、40 nA~1 A CX1102A デュアルチャネル電流センサ、±12 V、100 MHz、40 nA~1 A (1) 

    CX1102A デュアルチャネル電流センサ、±12 V、100 MHz、40 nA~1 A

    • 100 dB相当の広いダイナミックレンジの測定
    • 40 nA~1 Aの電流波形測定
    • 単体の最大帯域幅: 100 MHz
    • 広いコモンモード電圧範囲:最大±12 V
       

  • CX1103A ローサイド用電流センサ、200 MHz、100 pA~20 mA CX1103A ローサイド用電流センサ、200 MHz、100 pA~20 mA (1) 

    CX1103A ローサイド用電流センサ、200 MHz、100 pA~20 mA

    • シリーズ最大の単体帯域幅測定(最大200 MHz)
    • 100 pAレベルから20 mAまでの電流波形測定
    • オフセット調整可能超広帯域相互インピーダンステクノロジー
       

  • CX1104A 抵抗センサヘッド用電流センサ、±40 V、20 MHz CX1104A 抵抗センサヘッド用電流センサ、±40 V、20 MHz (1) 

    CX1104A 抵抗センサヘッド用電流センサ、±40 V、20 MHz

    • 校正済み抵抗センサヘッドの使用
    • 1 μA~15 Aの電流波形測定
    • 最大スタンドアロン帯域幅:20 MHz
    • 広いコモンモード電圧レンジ:最大±40 V

  • CX1105A 広ダイナミックレンジ差動センサ、100 MHz CX1105A 広ダイナミックレンジ差動センサ、100 MHz (1) 

    CX1105A 広ダイナミックレンジ差動センサ、100 MHz

    • 業界で最も優れた雑音性能を備えた差動センシング
    • 非侵入型DUT接続
    • 1 μA~100 Aまでのダイナミック電流測定
    • 最大スタンドアロン帯域幅:100 MHz
    • 広いコモンモード電圧レンジ:最大±40 Vまたは±6 V

  • CX1151A パッシブ・プローブ・インタフェース・アダプター CX1151A パッシブ・プローブ・インタフェース・アダプター (1) 

    CX1151A パッシブ・プローブ・インタフェース・アダプター

    • パッシブプローブをCX3300シリーズ メインフレームで使用することが可能。
    • 入力インピーダンス: 1 MΩ
    • 最大入力電圧: ±100 Vピーク
    • 推奨するパッシブプローブ: Keysight N2843A