検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

デバイス電流波形アナライザのアクセサリ

これらのCX3300シリーズ デバイス電流波形アナライザ専用アクセサリは、3種類の電流センサ、CX1151Aパッシブ・プローブ・インタフェース・アダプター、CX1152Aデジタルチャネルで構成され、電流波形とアナログ/デジタル電圧波形の両方を測定できます。 電流センサ(CX1101A、CX1102A、CX1103A)は、CX3300シリーズの主要なアクセサリで、最高200 MHzから最低100 pAレベルまでのダイナミック電流を測定できます。 CX1151Aを使用すれば、通常のパッシブプローブでCX3300シリーズ メインフレームのチャネルを使用して、電圧波形を測定することができます。 CX1152AはCX3324Aメインフレーム用のアクセサリで、10 MΩの入力抵抗を備えた8チャネルのデジタルプローブを実現します。

  • 電流センサと差動センサ 電流センサと差動センサ 

    電流センサと差動センサ

    • 150 pA~100 Aまでのダイナミック電流測定
    • 4種類の独自センサと非侵入型差動センサ
    • 最大帯域幅:200 MHz
    • コモンモード電圧:最大±40 V
       

  • 抵抗センサヘッド 抵抗センサヘッド 

    抵抗センサヘッド

    • CX1104A デュアルチャネル電流センサ専用アクセサリ
    • 6種類の値のシャント抵抗
    • 各シャント抵抗はキーサイトで校正済み
    • CX1104Aで最大15 A、20 MHz帯域幅の測定が可能

  • センサヘッド センサヘッド 

    センサヘッド

    • CX1100シリーズ 電流センサ専用アクセサリ 
    • 同軸型の広帯域低雑音接続
    • 使いやすいテストリードとツイストペアによる接続
    • 最大10 Aのダイナミック電流測定が可能

  • その他のアクセサリ その他のアクセサリ 

    その他のアクセサリ

    • CX3300シリーズ用のその他のアクセサリ
    • ラック・マウント・キット
    • 3次元プローブポジショナー用アタッチメント

  • CX1152A デジタルチャネル、10 MΩ入力、±25 V、8チャネル CX1152A デジタルチャネル、10 MΩ入力、±25 V、8チャネル 

    CX1152A デジタルチャネル、10 MΩ入力、±25 V、8チャネル

    • CX3324Aデバイス電流波形アナライザ用の8チャネル・デジタル・トリガ入力
    • 入力インピーダンス: 10 MΩ
    • 入力ダイナミックレンジ: ±25 V
    • 最大入力電圧: ±40 V