検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

デバイス電流波形アナライザのメインフレーム

CX3300シリーズ デバイス電流波形アナライザのメインフレームでは、電流センサが測定した電流波形を、最大200 MHzの広い帯域幅、最高1 GSa/sの高速サンプリングレートで捕捉できます。 フロントパネルから「高速モード」または「高分解能モード」を選択するだけで、データが14ビットまたは16ビット分解能で収集されます。 電流センサの低雑音電流センサ機能を維持するために、メインフレームは、このような広い測定帯域幅でも雑音を最小限に抑えるように設計されています。

14.1インチのWXGAマルチ・タッチ・ディスプレイには、波形ウィンドウと解析ウィンドウを同時に表示することができます。 高度なGUI(グラフィカル・ユーザー・インタフェース)と使い慣れた測定機能が搭載されているので、初心者でも学習時間を大幅に短縮できます。 また、さまざまな解析ツールが内蔵されているので、デバッグ効率の向上と解析時間の短縮を実現できます。

CX3300シリーズのメインフレームには2チャネルモデルと4チャネルモデルがあり、アプリケーション、予算、必要なデジタルチャネル機能に応じて最適なメインフレームを選択できます。

CX3300は小型で、ベンチで使用できる新しい高度な測定器です。

製品の比較/一覧 (2)

製品の検索

  • CX3322A デバイス電流波形アナライザ、1 GSa/s、14/16ビット、2チャネル CX3322A デバイス電流波形アナライザ、1 GSa/s、14/16ビット、2チャネル (1) 

    CX3322A デバイス電流波形アナライザ、1 GSa/s、14/16ビット、2チャネル

    • 2チャネルモデル
    • 14ビットまたは16ビットの広いダイナミックレンジ
    • 100 pAレベルの測定を可能にする低ノイズフロア
    • 最大200 MHzの広い帯域幅と1 GSa/s
    • 一般的で使いやすい14.1インチ・タッチ・パネル・ベースのGUI

  • CX3324A デバイス電流波形アナライザ、1 GSa/s、14/16ビット、4チャネル CX3324A デバイス電流波形アナライザ、1 GSa/s、14/16ビット、4チャネル (1) 

    CX3324A デバイス電流波形アナライザ、1 GSa/s、14/16ビット、4チャネル

    • 4チャネルモデル
    • 14ビットまたは16ビットの広いダイナミックレンジ
    • 100 pAレベルの測定を可能にする低ノイズフロア
    • 最大200 MHzの広い帯域幅と1 GSa/s
    • 一般的で使いやすい14.1インチ・タッチ・パネル・ベースのGUI

  • デバイス電流波形アナライザのアクセサリ デバイス電流波形アナライザのアクセサリ 

    デバイス電流波形アナライザのアクセサリ

    • CX3300シリーズ専用のアクセサリ
    • 電流センサ: 最高200 MHzから最低100 pAレベルまでのダイナミック電流測定
    • パッシブ・プローブ・インタフェース・アダプター
    • デジタルチャネル(CX3324A専用)