検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

標準ラボ校正

最高の確度。 高い信頼性。

キーサイトの標準ラボ校正は、お客様が指定した重要なパラメータを対象にした厳格なプロセスです。 この校正は500種類以上の測定器/デバイスに対して実行可能で、お客様の機器を、国家計量標準機関(NMI)によって直接校正された1次標準または基準と比較します。

  • 測定の不確かさが非常に小さい正確な測定による校正 
  • 高速かつ予測可能な信頼できるターンアラウンドタイム 
  • 校正コストの削減 
  • ANSI/NCSL Z540.3-2006およびISO/IEC 17025:2005に準拠したドキュメントの提供
     

該当する情報はありません。