検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

デバイス電流波形アナライザ

キーサイトのデバイス電流波形アナライザは、これまで測定/検出することができなかった電流波形をクリアかつ正確に表示する業界初の測定器です。

CX3300シリーズ デバイス電流波形アナライザは、メインフレームと専用センサで構成されています。このセンサは100 pAから100 Aまでのダイナミック電流の測定/解析が可能です。最大200 MHzの広帯域幅と、14ビットまたは16ビットの広いダイナミックレンジを備えています。最大16ビット分解能でダイナミックな電圧を測定することもできます。

IoTアプリケーションでは、スリープ状態とアクティブ状態の両方を含む、低消費電力デバイスの電流プロファイルを、複数の測定器や複数の測定を使用せずに、100 dBのダイナミックレンジで測定できます。

モバイルアプリケーションでは、広帯域幅と低ノイズ性能により、大きな突入電流と小さなスリープ電流の両方を含む、PDN(電源供給回路または電源分配回路)の電流プロファイル測定を1台で実行できます。

高度なNVM(不揮発性メモリ)デバイスの開発では、広帯域幅/低ノイズ性能の両方によって、低レベルトランジェント電流を測定し、デバイスのパルス応答を明らかにします。

タッチパネルディスプレイを搭載した直観的で高度なGUIにより、厚いユーザーマニュアルを学習しなくても電流波形測定をすぐに開始できます。

デバイス電流波形アナライザのこのような優れた機能と性能によって詳細に電流/電圧波形を解析すれば、低消費電力デザインでの優位性が拡張されます。

関連製品&ソリューション

  • N2787A N2787A 3次元プローブ・ポジショナ 

    N2787A 3次元プローブ・ポジショナ

    N2787Aは3次元プローブ・ポジショナです。

  • No image available センサヘッド 

    センサヘッド

    • CX1100シリーズ 電流センサ専用アクセサリ 
    • 同軸型の広帯域低雑音接続
    • 使いやすいテストリードとツイストペアによる接続
    • 最大10 Aのダイナミック電流測定が可能

  • No image available 抵抗センサヘッド 

    抵抗センサヘッド

    • CX1104A デュアルチャネル電流センサ専用アクセサリ
    • 6種類の値のシャント抵抗
    • 各シャント抵抗はキーサイトで校正済み
    • CX1104Aで最大15 A、20 MHz帯域幅の測定が可能

  • 10070D passive probe N2843A パッシブプローブ、10:1、500 MHz、1.2 m 

    N2843A パッシブプローブ、10:1、500 MHz、1.2 m

    • 500 MHz帯域幅のパッシブプローブ
    • 減衰比:10:1
    • 1.2 m

  • No image available CX1152A デジタルチャネル、10 MΩ入力、±25 V、8チャネル 

    CX1152A デジタルチャネル、10 MΩ入力、±25 V、8チャネル

    • CX3324Aデバイス電流波形アナライザ用の8チャネル・デジタル・トリガ入力
    • 入力インピーダンス: 10 MΩ
    • 入力ダイナミックレンジ: ±25 V
    • 最大入力電圧: ±40 V