デバイス電流波形アナライザ
キーサイトのデバイス電流波形アナライザは、これまで測定/検出することができなかった電流波形をクリアかつ正確に表示する業界初の測定器です。
CX3300シリーズ デバイス電流波形アナライザは、メインフレームと専用センサで構成されています。このセンサは100 pAから100 Aまでのダイナミック電流の測定/解析が可能です。最大200 MHzの広帯域幅と、14ビットまたは16ビットの広いダイナミックレンジを備えています。最大16ビット分解能でダイナミックな電圧を測定することもできます。
IoTアプリケーションでは、スリープ状態とアクティブ状態の両方を含む、低消費電力デバイスの電流プロファイルを、複数の測定器や複数の測定を使用せずに、100 dBのダイナミックレンジで測定できます。
モバイルアプリケーションでは、広帯域幅と低ノイズ性能により、大きな突入電流と小さなスリープ電流の両方を含む、PDN(電源供給回路または電源分配回路)の電流プロファイル測定を1台で実行できます。
高度なNVM(不揮発性メモリ)デバイスの開発では、広帯域幅/低ノイズ性能の両方によって、低レベルトランジェント電流を測定し、デバイスのパルス応答を明らかにします。
タッチパネルディスプレイを搭載した直観的で高度なGUIにより、厚いユーザーマニュアルを学習しなくても電流波形測定をすぐに開始できます。
デバイス電流波形アナライザのこのような優れた機能と性能によって詳細に電流/電圧波形を解析すれば、低消費電力デザインでの優位性が拡張されます。
絞込み
コンテンツのタイプ
- 仕様 (1)
- マニュアル (6)
- アプリケーション・ノート (11)
- ブローシャー、競合 (12)
- 製品選択、構成ガイド (1)
- デモ (2)
- 記事、事例紹介 (1)
製品カテゴリ
1-25 / 34
Best Practices for Using the CX3300A’s Data Logger Mode for Long Duration Measurement
The CX3300A’s data logger mode records the precise current and voltage waveform at high sampling rate and offers quick analysis functions. This application note shows how effectively you can use them.
アプリケーション・ノート 2019-11-07 |
![]() |
User documents for CX3300 Series Device Current Waveform Analyzer
Contains on-line help, user’s guide, and data sheet for the CX3300 series.
ユーザ・マニュアル 2019-08-31 |
![]() |
Programmers Guide for CX3300 Device Current Waveform Analyzer
Contains reference information to help you program Keysight CX3300 over the remote interface using the SCPI programming language.
プログラミング&構文ガイド 2019-08-31 |
![]() |
CX3300シリーズ デバイス電流波形アナライザ ユーザ・ガイド
CX3300の設置およびフロントパネル操作について説明しています。
ユーザ・マニュアル 2019-08-31 |
![]() |
Fast Dynamic Current Unveils True Device Characteristics - Flyer
The CX3300 Series reveals true characteristics of devices with precise dynamic current measurement never seen before with a digital multimeter.
競合比較 2019-08-26 |
![]() |
Capture Transient Current with Industry-Lowest Noise Differential Sensor - Flyer
The CX3300 Series ultra-low noise differential sensor unveils true dynamic current characteristics never seen before by measuring differential voltage across a small shunt resistor on your board.
競合比較 2019-08-26 |
![]() |
Solve Power Rail Problems with More Precise Dynamic Current Than Conventional Current Probes - Flyer
The CX3300 Series solve the power rail problems by capturing the transient of power rail current more precisely than conventional current probes.
競合比較 2019-08-26 |
![]() |
CX3300 Series Device Current Waveform Analyzer - Product Fact Sheet
The CX3300 series is the world's first instrument that can precisely visualize low-level current waveforms you have never seen before by 14/16-bit dynamic range, max. 200 MHz bandwidth and low noise.
ブローシャ 2019-08-22 |
![]() |
How to Resolve the Evaluation and Validation Challenge in Mobile Devices - Case Study
As mobile devices get faster and sport more functions and features, they run up against battery limits. This outlines how mobile device/circuit design engineer uses a device current waveform analyzer to solve their power distribution network implementation challenges.
事例紹介 2019-02-19 |
![]() |
デバイス電流波形アナライザ モデルCX3300A
ブローシャ 2019-02-12 |
![]() |
IoT機器開発の必需品 “μAレベルの電流変動計測器”
スリープ(<1μA) → 起動 → 動作(>100mA)状態遷移時の正確な消費電力・電流測定を実現
ブローシャ 2019-02-12 |
![]() |
IoT向け機器・デバイス評価に不可欠:1mA以下の高速電流変動解析
ブローシャ 2018-12-18 |
|
Characterize, Validate, and Debug Advanced Devices with Precision Dynamic Current Measurements
This application note describes the measurement challenges in the precision dynamic current measurement in the various conditions, and Keysight’s new solution for them.
アプリケーション・ノート 2018-10-11 |
![]() |
Quick Operation Guide for CX3300 Series
Task-based operation guide for the CX3300 series Device Current Waveform Analyzer.
クイック・スタート・ガイド 2018-06-12 |
![]() |
CX3300シリーズ デバイス 電流波形アナライザ
CX3300シリーズ デバイス電流波形アナライザは新しいカテゴリーの測定器で、広い測定レンジ(100 pA
~ 100 A)、広い帯域幅(最大200 MHz)、高い分解能(最大16ビット)によって、精密なダイナミック電流
測定を実行できます。
データシート 2018-05-31 |
|
CX1100シリーズ CX3300用アクセサリ ユーザ・ガイド
CX3300シリーズ デバイス電流波形アナライザ用アクセサリについて説明しています。
ユーザ・マニュアル 2018-05-23 |
![]() |
Keysight CX3300シリーズデバイス電流波形アナライザ
詳細な電流/電圧波形解析によるIoT/モバイル & NVM特性評価の改善
CX3300シリーズの用途
– 以前DMMやオシロスコープでは検出できなかった低レベル電流波形の確認が正確に行えます。
– 単独の機器やシングルショットで、IoT/モバイルデバイス向けの電源供給ネットワーク(PDN)を精密に評価・検証します。
– ReRAMやPRAMなどの最先端不揮発性メモリ(NVM)用の過渡電流も明確に測定できます。
ブローシャ 2018-05-11 |
![]() |
CX3300シリーズデバイス電流波形アナライザ
この構成ガイドには、特定テスト要件を満たすため、関連アクセサリでご利用のCX3300シリーズの構成をサポートするステップごとの手順が記載されています。
構成ガイド 2018-05-04 |
|
Accelerate the development of Next Generation Non-Volatile Memory - Application Brief
You can accelerate the development of next generation non voltile memory; CX3300 series for visualizing the fast switching characteristics, B1500A for basic IV,CV,pulsed IV and reliability testing.
アプリケーション・ノート 2018-04-09 |
|
電流プロファイル解析によるIoTデバイスのデバッグ/評価の加速
モノのインターネット(IoT)のアプリケーションが、コンシューマー用アプリケーションから、スマートホーム、ウェアラブル、コネクテッドカー、スマートシティー、工業オートメーションなどの産業用アプリケーションへと急激に拡大しています。
アプリケーション・ノート 2018-03-26 |
|
IoT向けデバイスなど電池を利用する製品開発に役立つ5つのテストソリューション
ブローシャ 2018-02-23 |
![]() |
Solving Design and Test Challenges for Medical Devices - Solution Brochure
This brochure introduces the major challenges involved in the design and testing of medical devices, and recommends Keysight solutions to address them.
ブローシャ 2017-12-07 |
![]() |
LoRaWAN Test Challenges - Application Brief
A summary of the challenges in LoRaWAN testing, along with hardware and software solutions.
アプリケーション・ノート 2017-10-23 |
![]() |
Demo Guide for CX3300 Series Device Current Waveform Analyzer
Provides the document and the video for performing dynamic current waveform measurements and analysis using the CX3300.
デモ 2017-08-10 |
![]() |
Quick Operation Guide for CX3300 Series Device Current Waveform Analyzer
Provides separate documents describing the CX3300 operating procedure for each task such as file operation, trigger setup, measurement execution, and data analysis.
クイック・スタート・ガイド 2017-08-09 |
![]() |