検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Discontinued PXI High Speed IF Digitizers

Product support information for your discontinued and obsolete PXI High Speed IF Digitizers.

For a complete list of PXI instruments, please visit Keysight PXI Instrument pages.

Learn more about Keysight Modular Instruments

  • M9211A PXI-H 10ビットUWB高速IFデジタイザ [販売終了製品] M9211A PXI-H 10ビットUWB高速IFデジタイザ [販売終了製品] 

    M9211A PXI-H 10ビットUWB高速IFデジタイザ [販売終了製品]

    1スロット3UのPXI-Hybridシングル・チャネル超広帯域IFデジタイザであり、最大3 GHzの信号の捕捉と最大4 Gサンプル/sでの動作が可能で、データ収集とテストの時間を大幅に短縮できます。