Highlights

5G Channel Sounding, Reference Solution

業界のリーダーがパワーインテグリティーの問題を把握するために欠かせない、信頼性の高いパワーインテグリティー測定用リファレンスソリューション。

パワー・インテグリティー・アナライザ・リファレンス・ソリューションは、Keysight Infiniium Sシリーズ 10ビットADC搭載オシロスコープとプローブ(DC電源ラインの真のAC電源ノイズを確認でき、最大±24 VのオフセットをサポートするN7020Aパワー・レール・プローブ、最小50 μAまでの測定が可能なN2820A高感度電流プローブなど)で構成されるハードウェアベースのソリューションです。

キーサイトのパワー・インテグリティー・アナライザ・リファレンス・ソリューションは、ローパワー信号やパワーレールの信号を測定するための高度なソリューションです。 この低ノイズフロアのソリューションを使用すれば、デバッグ/特性評価時間を短縮できます。

パワーレール測定ソリューション

  • パワーレールのノイズ測定用に最適化されたソリューション
  • 簡単かつ効率的なデバッグを実現する、電力品質解析用ソリューション
  • 最大±24 Vのオフセットのサポート
  • 最大2 GHzの帯域幅のサポート

小電力測定ソリューション

  • 低消費電力デバイス測定用に最適化されたソリューション
  • 最小電力測定ソリューション
  • 最小50 μAレンジのサポート
  • ±1.6 Vppのダイナミックレンジ(1:1の減衰比)のサポート

Web Standard Configurations

ご要望、ご質問はございませんか。