検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

自動インサーキットテスタ 

YHP、HP、アジレントから引き継がれるインサーキットテスタのラインナップをご覧ください。

自動インラインハンドラーを中心とした、定評のあるインサーキットテスト技術と革新性を備えたキーサイトのインラインICTソリューションは、汎用性と柔軟性に優れ、以下を実現できます。

  • 最小の占有面積による製造の省スペース化
  • 高い安定性/耐久性による最高の製造アップタイムの実現
  • 最高のテスト速度による最高の効率の実現
  • 最適なサポートによるシームレスな統合
     
  • E9986E In-Line 4-Module In-Circuit Test System; i367x Series 5i E9986E In-Line 4-Module In-Circuit Test System; i367x Series 5i 

    E9986E In-Line 4-Module In-Circuit Test System; i367x Series 5i

    The Keysight i3070 Series 5i 4-module Inline ICT is the latest system in the i3070 Series 5i suite. Built with Keysight's proprietary short-wire fixturing technology, the 4-module inline is designed to handle large and heavy (up to 15kg) boards.

  • E9988E インライン2モジュール・インサーキットテスタ、i337x、シリーズ5i  E9988E インライン2モジュール・インサーキットテスタ、i337x、シリーズ5i  

    E9988E インライン2モジュール・インサーキットテスタ、i337x、シリーズ5i 

    • E9988Eは、最大2592個のノードのテストを実行できます。また、SMEMAの厳しい仕様に準拠し、既存のSMTラインに容易に統合できます。

  • E9988EL E9988EL インライン2モジュール・インサーキット・テスタ、i337x、シリーズ5i E9988EL E9988EL インライン2モジュール・インサーキット・テスタ、i337x、シリーズ5i 

    E9988EL E9988EL インライン2モジュール・インサーキット・テスタ、i337x、シリーズ5i

    • ショート・ワイヤー・フィクスチャ作成テクノロジーにより、可搬性、再現性、安定度を確保
    • 革新的なデザインにより、容易な保守とフィクスチャの変更が可能
    • 小型シャーシ、長さわずか800 mm
       

  • U9405A U9405A Medalist Small Foot Print(SFP)i1000Dインライン/オフライン・インサーキットテスタ U9405A U9405A Medalist Small Foot Print(SFP)i1000Dインライン/オフライン・インサーキットテスタ 

    U9405A U9405A Medalist Small Foot Print(SFP)i1000Dインライン/オフライン・インサーキットテスタ

    • 工場のフロアプランに適応する最小の占有面積。
    • オフライン機能からインライン機能にアップグレードでき、投資を有効活用。
    • コンポーネントクリアランスが大きいので、自動車製造に最適。
    • ハンドラーメーカーとICTメーカーの間にグレーゾーンはもうありません。 キーサイトがすべてに対応します。
       

  • U9405B Keysight Flexicore i1000 Automated Inline Parallel In-Circuit Test System U9405B Keysight Flexicore i1000 Automated Inline Parallel In-Circuit Test System 

    U9405B Keysight Flexicore i1000 Automated Inline Parallel In-Circuit Test System

    • Heterogeneous parallel test architecture, true 4-up parallel test
    • Built-in Instrument Rack for functional test
    • 850mm x 1100mm footprint