検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N9961A FieldFoxハンドヘルドソフトウェア

FieldFoxハンドヘルド・アナライザの機能をソフトウェアアップグレードで拡張すれば、より詳細な測定/解析が可能です。このような機能によってベンチトップ測定器の結果に一致する厳密な測定を屋外で実現できます。


N9961Aで使用できる機能(ベースモデル:スペクトラム・アナライザ)

  • 反射測定 
  • フルバンド・トラッキング・ジェネレーター 
  • プリアンプ 
  • 干渉アナライザ/スペクトログラム 
  • USBパワー・センサ・サポート 
  • USBピーク・パワー・センサを使用したパルス測定 
  • 内蔵パワーメータ 
  • 内蔵可変DC電圧源 
  • 内蔵GPSレシーバー 
  • リモート制御機能

その他
 

  • N9961A-030 Remote Control Capability N9961A-030 Remote Control Capability 

    N9961A-030 Remote Control Capability

    • Adds remote control capability to FieldFox for iDevices
    • User must supply iPad, iPhone, or iPod
    • User must download free FieldFox app from App Store
       

  • N9961A-208 USB Power Sensor Measurements Versus Frequency N9961A-208 USB Power Sensor Measurements Versus Frequency 

    N9961A-208 USB Power Sensor Measurements Versus Frequency

    • Sweep-frequency power measurements
    • Frequency-offset capability
    • Measurements require USB power sensor
    • Prerequisite: Option 302

  • N9961A-209 Extended Range Transmission Analysis (ERTA) N9961A-209 Extended Range Transmission Analysis (ERTA) 

    N9961A-209 Extended Range Transmission Analysis (ERTA)

    • ERTA can be used to test long lossy cable
    • ERTA requires 2 FieldFoxes, each enabled with ERTA
    • Measurements: Gain (B/R), input power, output power
    • Prerequisite: Option 220
    • Recommended: Options 235 and 307
       

  • N9961A-233 Spectrum Analyzer N9961A-233 Spectrum Analyzer 

    N9961A-233 Spectrum Analyzer

    • 5 kHz to 44 GHz
    • ± 0.5 dB amplitude accuracy with InstAlign (no warm-up needed)
    • Spur-free dynamic range > 104 dB
    • Phase noise ≤ -111 dBc/Hz @ 10 kHz offset
    • Full-band tracking generator included

  • N9961A-235 Pre-amplifier N9961A-235 Pre-amplifier 

    N9961A-235 Pre-amplifier

    • 100 kHz to 44 GHz
    • 20 dB gain (100 kHz to 7.5 GHz), 15 dB gain (>7.5 kHz to 44 GHz)
    • DANL -138 dBm (≤ 44 GHz)

  • N9961A-236 Interference Analyzer and Spectrogram N9961A-236 Interference Analyzer and Spectrogram 

    N9961A-236 Interference Analyzer and Spectrogram

    • Spectrogram and waterfall display
    • Time and delta time markers
    • Record and playback
       

  • N9961A-238 スペクトラム・アナライザのタイムゲーティング N9961A-238 スペクトラム・アナライザのタイムゲーティング 

    N9961A-238 スペクトラム・アナライザのタイムゲーティング

    • スペクトログラム/ウォーターフォール表示 
    • 時間/デルタ時間マーカー 
    • 記録/再生

  • N9961A-302 External USB Power Sensor Support N9961A-302 External USB Power Sensor Support 

    N9961A-302 External USB Power Sensor Support

    • Adds Keysight USB power sensor support to FieldFox analyzers
    • Frequency and power range depend on sensor

  • N9961A-307 GPS Receiver N9961A-307 GPS Receiver 

    N9961A-307 GPS Receiver

    • Adds internal GPS receiver to FieldFox
    • Geo-location data: latitude, longitude, altitude, time, sync time/date
    • Increase frequency reference accuracy
    • Order antenna separately
       

  • N9961A-309 DC Bias Variable Voltage Source N9961A-309 DC Bias Variable Voltage Source 

    N9961A-309 DC Bias Variable Voltage Source

    • Internal built-in power supply
    • Voltage: +1 to +32 V
    • Maximum current: 0.65 A
    • Maximum power: 7 watts
       

  • N9961A-310 Built-in Power Meter N9961A-310 Built-in Power Meter 

    N9961A-310 Built-in Power Meter

    • Built-in channel power meter
    • No power sensor required
    • 9 kHz to 44 GHz

  • N9961A-312 チャネルスキャナー N9961A-312 チャネルスキャナー 

    N9961A-312 チャネルスキャナー

    • 無線信号のカバレージテストおよび最適化のためのチャネルスキャナー機能の追加
    • 任意の周波数/帯域幅で、最大20チャネルを同時にGPS情報付きでスキャン可能
    • ファイルをGoogle Earthにエクスポート可能
       

  • N9961A-330 Pulse Measurements N9961A-330 Pulse Measurements 

    N9961A-330 Pulse Measurements

    • Pulse measurements using FieldFox and USB peak power sensors
    • Measure average power, peak power and peak to average ratio
    • Pulse profiling and pulse statistics such as rise time, fall time and PRF

  • N9961A-350 リアルタイム・スペクトラム・アナライザ(RTSA) N9961A-350 リアルタイム・スペクトラム・アナライザ(RTSA) 

    N9961A-350 リアルタイム・スペクトラム・アナライザ(RTSA)

    • RTSAの追加によるギャップフリー測定
    • 十分な振幅確度、100 %のPOIでの12 μsの短い高速信号の捕捉
    • 22 nsの短い信号の検出(振幅確度が重要でない場合)
    • 10 MHzのリアルタイム帯域幅
    • スペクトラム・アナライザ・オプションが必要

  • N9961A-351 I/Qアナライザ(IQA) N9961A-351 I/Qアナライザ(IQA) 

    N9961A-351 I/Qアナライザ(IQA)

    • 最大10 MHz解析帯域幅の周波数ドメインおよびタイムドメイン測定
    • カスタマイズ可能なディスプレイ(最大4個の同時およびマルチドメイン測定ビューを使用)
    • スペクトラム・アナライザ・モードが必要(N9912Aモデルではサポートされません)
       

  • N9961A-352 Indoor and Outdoor Mapping N9961A-352 Indoor and Outdoor Mapping 

    N9961A-352 Indoor and Outdoor Mapping

    • Import maps from OpenStreetMap (OSM) or floor or site plan picture files (PNG, JPG, BMP) for indoor or outdoor data collection and data plotting
    • Auto measure and record data and map results on the instrument display
    • Available as a post-purchase upgrade

  • N9961A-355 アナログ復調 N9961A-355 アナログ復調 

    N9961A-355 アナログ復調

    • スペクトラム・アナライザ(オプション233)が必要
    • AM/FM指標の追加
    • RFスペクトラム表示、復調波形表示、オーディオ復調
    • 搬送波パワー、周波数、SINAD、THD
    • AM変調度(%)、FM周波数偏移(%)

  • N9961A-356 Noise Figure (NF) N9961A-356 Noise Figure (NF) 

    N9961A-356 Noise Figure (NF)

    • Portable Y-factor noise figure measurements for amplifiers and converters
    • One-button measurements: noise figure, noise factor, gain, noise temperature, Y-factor
    • Available as a post-purchase upgrade

  • N9961A-358 EMF Measurements N9961A-358 EMF Measurements 

    N9961A-358 EMF Measurements

    • Portable EMF measurements 30 MHz to 6 GHz
    • EMF measurements on 5G NR control channels show the impact of the 5G signal over total RF exposure
    • Available as a post-purchase upgrade

  • N9961A-360 Phased Array Antenna Control N9961A-360 Phased Array Antenna Control 

    N9961A-360 Phased Array Antenna Control

    • Understand gNB beam characteristics by measuring signal power level across azimuth and elevation from base stations
    • Phased array performance verification showing boresight, polar antenna pattern with compass, and heat map (azimuth vs elevation)

  • N9961A-370 無線(OTA) LTE FDD N9961A-370 無線(OTA) LTE FDD 

    N9961A-370 無線(OTA) LTE FDD

    • 基地局ダウンリンク復調指標の無線(OTA) LTE FDD測定をポータブルで可能
    • セルID、RSRP、RSRQ、RSSI、P-SS、S-SS、SINR、周波数誤差などの主要性能指標の結果をスキャン
    • 購入後にアップグレード可能

  • N9961A-377 Over-the-Air (OTA) 5GTF N9961A-377 Over-the-Air (OTA) 5GTF 

    N9961A-377 Over-the-Air (OTA) 5GTF

    • Portable over-the-air (OTA) 5GTF measurements for base station downlink demodulation metrics
    • Scan results of key performance indicators including Cell ID, Channel Power, P-SS, S-SS, Sync Correction (%)
    • Available as a post-purchase upgrade