検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N9936A FieldFoxハンドヘルドソフトウェア

FieldFoxハンドヘルド・アナライザの機能をソフトウェアアップグレードで拡張すれば、より詳細な測定/解析が可能です。このような機能によってベンチトップ測定器の結果に一致する厳密な測定を屋外で実現できます。


N9936Aで使用できる機能(ベースモデル:スペクトラム・アナライザ)

  • 反射測定 
  • フルバンド・トラッキング・ジェネレーター 
  • プリアンプ 
  • 干渉アナライザ/スペクトログラム 
  • USBパワー・センサ・サポート 
  • USBピーク・パワー・センサを使用したパルス測定 
  • 内蔵パワーメータ 
  • 内蔵可変DC電圧源 
  • 内蔵GPSレシーバー 
  • リモート制御機能

その他
 

  • N9936A-030 リモート制御機能 N9936A-030 リモート制御機能 

    N9936A-030 リモート制御機能

    • iデバイスからFieldFoxをリモート制御する機能を追加します
    • iPad、iPhoneまたはiPodを準備する必要があります
    • アプリケーション・ストアからFieldFoxアプリケーションをダウンロードする必要があります

  • N9936A-208 USB Power Sensor Measurements Versus Frequency N9936A-208 USB Power Sensor Measurements Versus Frequency 

    N9936A-208 USB Power Sensor Measurements Versus Frequency

    • Swept-frequency power measurement
    • Frequency-offset capability
    • Measurements require a USB power sensor
    • Option 302 is a pre-requisite
       

  • N9936A-209 レンジ拡張伝送解析(ERTA) N9936A-209 レンジ拡張伝送解析(ERTA) 

    N9936A-209 レンジ拡張伝送解析(ERTA)

    • ERTAは長くて損失の多いケーブルのテストに使用できます
    • ERTAでは、それぞれにERTA機能が搭載された2台のFieldFoxが必要です
    • 測定:利得(B/R)、入力パワー、出力パワー
    • 前提条件:オプション210および233
    • 推奨:オプション235および307
       

  • N9936A-220 Full-band Tracking Generator N9936A-220 Full-band Tracking Generator 

    N9936A-220 Full-band Tracking Generator

    • 30 kHz to 14 GHz
    • Tracking, CW and CW coupled modes
    • Output power ≥ 3 dBm
    • Flattened power output +/- 1.5 dB at -15 dBm nominal
    • Power step size of 1 dB
    • 108 dB dynamic range

  • N9936A-235 Preamplifier, 14 GHz N9936A-235 Preamplifier, 14 GHz 

    N9936A-235 Preamplifier, 14 GHz

    • 9 kHz to 14 GHz
    • 20 dB gain
    • DANL -155 dBm

  • N9936A-236 Interference Analyzer and Spectrogram N9936A-236 Interference Analyzer and Spectrogram 

    N9936A-236 Interference Analyzer and Spectrogram

    • Spectrogram display
    • Waterfall display
    • Time and delta time markers
    • Record and playback

  • N9936A-238 スペクトラム・アナライザ タイム・ゲーティング N9936A-238 スペクトラム・アナライザ タイム・ゲーティング 

    N9936A-238 スペクトラム・アナライザ タイム・ゲーティング

    • FFTゲーティングを追加します
    • ゲート・ソース:外部、RFバースト、ビデオ
    • オプション238にはオプション233が必要です
       

  • N9936A-302 外部USBパワー・センサのサポート N9936A-302 外部USBパワー・センサのサポート 

    N9936A-302 外部USBパワー・センサのサポート

    オプション302は、FieldFoxアナライザにUSBパワー・センサのサポート機能を追加します。

  • N9936A-307 GPSレシーバ N9936A-307 GPSレシーバ 

    N9936A-307 GPSレシーバ

    • 内蔵GPSレシーバをFieldFoxに追加します。
    • 地理位置データ:緯度、経度、高度、時間、同期時間/データ
    • 周波数基準の確度を向上
    • アンテナは別に注文

  • N9936A-309 DCバイアス可変電圧源 N9936A-309 DCバイアス可変電圧源 

    N9936A-309 DCバイアス可変電圧源

    • 内蔵電源
    • 電圧:+1~+32 V
    • 最大電流:0.65 A
    • 最大パワー:7 W

  • N9936A-310 Built-in Power Meter N9936A-310 Built-in Power Meter 

    N9936A-310 Built-in Power Meter

    • Built-in channel power meter
    • No sensor required
    • 100 kHz to 14 GHz

  • N9936A-312 チャネルスキャナー N9936A-312 チャネルスキャナー 

    N9936A-312 チャネルスキャナー

    無線信号のカバレージテストおよび最適化のためのチャネルスキャナー機能の追加
    任意の周波数/帯域幅で、最大20チャネルを同時にGPS情報付きでスキャン可能
    ファイルをGoogle Earthにエクスポート可能
     

  • N9936A-320 Reflection Measurements (Return Loss, VSWR and Scalar Measurements) N9936A-320 Reflection Measurements (Return Loss, VSWR and Scalar Measurements) 

    N9936A-320 Reflection Measurements (Return Loss, VSWR and Scalar Measurements)

    • 30 kHz to 14 GHz
    • Return Loss
    • VSWR
    • Normalization cal

  • N9936A-330 パルス測定 N9936A-330 パルス測定 

    N9936A-330 パルス測定

    • FieldFoxとUSBピーク・パワー・センサを使用したパルス測定
    • 平均パワー、ピーク・パワー、ピーク対アベレージ比の測定
    • パルス・プロファイルおよび立ち上がり時間/立ち下り時間/PRFなどのパルスパラメータ
       

  • N9936A-350 リアルタイム・スペクトラム・アナライザ(RTSA) N9936A-350 リアルタイム・スペクトラム・アナライザ(RTSA) 

    N9936A-350 リアルタイム・スペクトラム・アナライザ(RTSA)

    • RTSAの追加によるギャップフリー測定
    • 十分な振幅確度、100 %のPOIでの12 μsの短い高速信号の捕捉
    • 22 nsの短い信号の検出(振幅確度が重要でない場合)
    • 10 MHzのリアルタイム帯域幅
    • スペクトラム・アナライザ・オプションが必要

  • N9936A-351 I/Qアナライザ(IQA) N9936A-351 I/Qアナライザ(IQA) 

    N9936A-351 I/Qアナライザ(IQA)

    • 最大10 MHz解析帯域幅の周波数ドメインおよびタイムドメイン測定
    • カスタマイズ可能なディスプレイ(最大4個の同時およびマルチドメイン測定ビューを使用)
    • スペクトラム・アナライザ・モードが必要(N9912Aモデルではサポートされません)
       

  • N9936A-352 Indoor and Outdoor Mapping N9936A-352 Indoor and Outdoor Mapping 

    N9936A-352 Indoor and Outdoor Mapping

    • Import maps from OpenStreetMap (OSM) or floor or site plan picture files (PNG, JPG, BMP) for indoor or outdoor data collection and data plotting
    • Auto measure and record data and map results on the instrument display
    • Available as a post-purchase upgrade

  • N9936A-355 アナログ復調 N9936A-355 アナログ復調 

    N9936A-355 アナログ復調

    • スペクトラム・アナライザ(オプション233)が必要
    • AM/FM指標の追加
    • RFスペクトラム表示、復調波形表示、オーディオ復調
    • 搬送波パワー、周波数、SINAD、THD
    • AM変調度(%)、FM周波数偏移(%)

  • N9936A-356 Noise Figure (NF) N9936A-356 Noise Figure (NF) 

    N9936A-356 Noise Figure (NF)

    • Portable Y-factor noise figure measurements for amplifiers and converters
    • One-button measurements: noise figure, noise factor, gain, noise temperature, Y-factor
    • Available as a post-purchase upgrade

  • N9936A-358 EMF Measurements N9936A-358 EMF Measurements 

    N9936A-358 EMF Measurements

    • Portable EMF measurements 30 MHz to 6 GHz
    • EMF measurements on 5G NR control channels show the impact of the 5G signal over total RF exposure
    • Available as a post-purchase upgrade

  • N9936A-370 無線(OTA) LTE FDD N9936A-370 無線(OTA) LTE FDD 

    N9936A-370 無線(OTA) LTE FDD

    • 基地局ダウンリンク復調指標の無線(OTA) LTE FDD測定をポータブルで可能
    • セルID、RSRP、RSRQ、RSSI、P-SS、S-SS、SINR、周波数誤差などの主要性能指標の結果をスキャン
    • 購入後にアップグレード可能

  • N9936A-377 Over-the-Air (OTA) 5GTF N9936A-377 Over-the-Air (OTA) 5GTF 

    N9936A-377 Over-the-Air (OTA) 5GTF

    • Portable over-the-air (OTA) 5GTF measurements for base station downlink demodulation metrics
    • Scan results of key performance indicators including Cell ID, Channel Power, P-SS, S-SS, Sync Correction (%)
    • Available as a post-purchase upgrade