検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N9928A FieldFoxハンドヘルドソフトウェア

FieldFoxハンドヘルド・アナライザの機能をソフトウェアアップグレードで拡張すれば、より詳細な測定/解析が可能です。このような機能によってベンチトップ測定器の結果に一致する厳密な測定を屋外で実現できます。


N9928Aで使用できる機能(ベースモデル:ベクトル・ネットワーク・アナライザ)

  • VNAタイムドメイン 
  • ミックスドモードSパラメータ 
  • QuickCal 
  • TDRケーブル測定 
  • ベクトル電圧計 
  • ケーブル/アンテナ・アナライザ 
  • USBパワー・センサ・サポート 
  • USBピーク・パワー・センサを使用したパルス測定 
  • 内蔵パワーメータ 
  • 内蔵可変DC電圧源 
  • 内蔵GPSレシーバー 
  • リモート制御機能

その他
 

  • N9928A-010 タイム・ドメイン N9928A-010 タイム・ドメイン 

    N9928A-010 タイム・ドメイン

    • 完全に誤差補正されたタイム・ドメイン反射または伝送応答
    • ゲーティングによる不要な応答の除去
    • タイム・ドメイン・データと周波数ドメイン・データの同時表示

  • N9928A-030 リモート制御機能 N9928A-030 リモート制御機能 

    N9928A-030 リモート制御機能

    • iデバイスからFieldFoxをリモート制御する機能を追加します
    • iPad、iPhoneまたはiPodを準備する必要があります
    • アプリケーション・ストアからFieldFoxアプリケーションをダウンロードする必要があります

  • N9928A-112 QuickCal N9928A-112 QuickCal 

    N9928A-112 QuickCal

    • FieldFoxにQuickCal校正を追加
    • 校正キットは不要
    • オプションのロードによって、より高い確度を実現可能
    • N型および7/16コネクタに対応

  • N9928A-208 USB Power Sensor Measurements Versus Frequency N9928A-208 USB Power Sensor Measurements Versus Frequency 

    N9928A-208 USB Power Sensor Measurements Versus Frequency

    • Swept-frequency power measurement
    • Frequency-offset capability
    • Measurements require a USB power sensor
    • Option 302 is a pre-requisite
       

  • N9928A-211 フル2ポートSパラメータ N9928A-211 フル2ポートSパラメータ 

    N9928A-211 フル2ポートSパラメータ

    • ベース・モデルへの逆方向測定の追加
    • 4つのSパラメータすべて(S21、S11、S12、S22)、振幅および位相
    • 30 kHz~26.5 GHz

  • N9928A-212 ミックスドモードSパラメータ N9928A-212 ミックスドモードSパラメータ 

    N9928A-212 ミックスドモードSパラメータ

    • ミックスドモードまたは平衡反射測定
    • Scc11、Sdd11、Sdc11、Scd11
    • オプション211は、オプション212のために必須です。
       

  • N9928A-215 TDRケーブル測定 N9928A-215 TDRケーブル測定 

    N9928A-215 TDRケーブル測定

    オプション215はタイム・ドメイン・リフレクトメトリ(TDR)測定をCATモードに追加します。測定にはTDR(リニアρ)およびTDRインピーダンス(Ω)があります。

  • N9928A-302 外部USBパワー・センサのサポート N9928A-302 外部USBパワー・センサのサポート 

    N9928A-302 外部USBパワー・センサのサポート

    オプション302は、FieldFoxアナライザにUSBパワー・センサのサポート機能を追加します。

  • N9928A-305 Cable and Antenna Analyzer N9928A-305 Cable and Antenna Analyzer 

    N9928A-305 Cable and Antenna Analyzer

    • 30 kHz to 26.5 GHz
    • 54 cable types stored (loss and velocity factor)
    • Custom cable editing capability
    • DTF to 5 km

  • N9928A-307 GPSレシーバ N9928A-307 GPSレシーバ 

    N9928A-307 GPSレシーバ

    • 内蔵GPSレシーバをFieldFoxに追加します。
    • 地理位置データ:緯度、経度、高度、時間、同期時間/データ
    • 周波数基準の確度を向上
    • アンテナは別に注文

  • N9928A-308 ベクトル電圧計 N9928A-308 ベクトル電圧計 

    N9928A-308 ベクトル電圧計

    • ベクトル電圧計モード
    • 1ポート・ケーブル・トリミング
    • 2ポート伝送
    • B/AおよびA/B

  • N9928A-309 DCバイアス可変電圧源 N9928A-309 DCバイアス可変電圧源 

    N9928A-309 DCバイアス可変電圧源

    • 内蔵電源
    • 電圧:+1~+32 V
    • 最大電流:0.65 A
    • 最大パワー:7 W

  • N9928A-310 Built-in Power Meter N9928A-310 Built-in Power Meter 

    N9928A-310 Built-in Power Meter

    • Built-in channel power meter
    • No sensor required
    • 100 kHz to 26.5 GHz

  • N9928A-330 パルス測定 N9928A-330 パルス測定 

    N9928A-330 パルス測定

    • FieldFoxとUSBピーク・パワー・センサを使用したパルス測定
    • 平均パワー、ピーク・パワー、ピーク対アベレージ比の測定
    • パルス・プロファイルおよび立ち上がり時間/立ち下り時間/PRFなどのパルスパラメータ