検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N9923A FieldFoxハンドヘルドソフトウェア

FieldFoxハンドヘルド・アナライザの機能をソフトウェアアップグレードで拡張すれば、より詳細な測定/解析が可能です。このような機能によってベンチトップ測定器の結果に一致する厳密な測定を屋外で実現できます。


N9923Aで使用できる機能(ベースモデル:ベクトル・ネットワーク・アナライザ)

  • VNAタイムドメイン 
  • ミックスドモードSパラメータ 
  • QuickCal 
  • ベクトル電圧計 
  • USBパワー・センサ・サポート 
  • USBピーク・パワー・センサを使用したパルス測定 
  • リモート制御機能

その他
 

  • N9923A-030 リモート制御機能 N9923A-030 リモート制御機能 

    N9923A-030 リモート制御機能

    • iデバイスからFieldFoxをリモート制御する機能を追加します
    • iPad、iPhoneまたはiPodを準備する必要があります
    • アプリケーション・ストアからFieldFoxアプリケーションをダウンロードする必要があります

  • N9923A-112 QuickCal N9923A-112 QuickCal 

    N9923A-112 QuickCal

    • FieldFoxにQuickCal校正を追加
    • 校正キットは不要
    • オプションのロードによって、より高い確度を実現可能
    • N型および7/16コネクタに対応

  • N9923A-208 USB Power Sensor Measurements Versus Frequency N9923A-208 USB Power Sensor Measurements Versus Frequency 

    N9923A-208 USB Power Sensor Measurements Versus Frequency

    • Swept-frequency power measurement
    • Frequency-offset capability
    • Measurements require a USB power sensor
    • Option 302 is a pre-requisite

  • N9923A-212 ミックスドモードSパラメータ N9923A-212 ミックスドモードSパラメータ 

    N9923A-212 ミックスドモードSパラメータ

    • ミックスドモードまたは平衡反射測定
    • Scc11、Sdd11、Sdc11、Scd11
    • オプション122は、オプション212のために必須です。
       

  • N9923A-302 N9923A-302 外部USBパワー・センサ・サポート N9923A-302 N9923A-302 外部USBパワー・センサ・サポート 

    N9923A-302 N9923A-302 外部USBパワー・センサ・サポート

    オプション302で、FieldFoxアナライザにUSBパワー・センサ・サポート機能が追加されます。

  • N9923A-308 ベクトル電圧計 N9923A-308 ベクトル電圧計 

    N9923A-308 ベクトル電圧計

    • ベクトル電圧計モード
    • 1ポート・ケーブル・トリミング
    • 2ポート伝送
    • B/AおよびA/B

  • N9923A-330 パルス測定 N9923A-330 パルス測定 

    N9923A-330 パルス測定

    • FieldFoxとUSBピーク・パワー・センサを使用したパルス測定
    • 平均パワー、ピーク・パワー、ピーク対アベレージ比の測定
    • パルス・プロファイルおよび立ち上がり時間/立ち下り時間/PRFなどのパルスパラメータ