検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N9915A FieldFoxハンドヘルドソフトウェア

FieldFoxハンドヘルド・アナライザの機能をソフトウェアアップグレードで拡張すれば、より詳細な測定/解析が可能です。このような機能によってベンチトップ測定器の結果に一致する厳密な測定を屋外で実現できます。


N9915Aで使用できる機能(ベースモデル:ケーブル/アンテナ・アナライザ)

  • フル2ポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ 
  • VNAタイムドメイン 
  • ミックスドモードSパラメータ 
  • QuickCal 
  • TDRケーブル測定 
  • ベクトル電圧計 
  • スペクトラム・アナライザ 
  • 干渉アナライザ/スペクトログラム 
  • プリアンプ 
  • スペクトラム・アナライザ タイムゲーティング 
  • USBパワー・センサ・サポート 
  • USBピーク・パワー・センサを使用したパルス測定 
  • 内蔵パワーメータ 
  • 内蔵可変DC電圧源 
  • 内蔵GPSレシーバー 
  • リモート制御機能

その他
 

  • N9915A-010 ベクトル・ネットワーク・アナライザ・タイム・ドメイン機能 N9915A-010 ベクトル・ネットワーク・アナライザ・タイム・ドメイン機能 

    N9915A-010 ベクトル・ネットワーク・アナライザ・タイム・ドメイン機能

    • 完全に誤差補正されたタイム・ドメイン反射または伝送応答
    • ゲーティングによる不要な応答の除去
    • タイム・ドメイン・データと周波数ドメイン・データの同時表示

  • N9915A-030 リモート制御機能 N9915A-030 リモート制御機能 

    N9915A-030 リモート制御機能

    オプション030でFieldFoxアナライザにリモート制御機能が追加され、FieldFoxをiPadやiPhoneでリモート制御できるようになります。FieldFoxアプリケーションとFieldFoxのオプション030を組み合わせて使用すれば、完全な遠隔制御が可能になります。

  • N9915A-112 QuickCal N9915A-112 QuickCal 

    N9915A-112 QuickCal

    • FieldFoxにQuickCal校正を追加
    • 校正キットは不要
    • オプションのロードによって、より高い確度を実現可能
    • N型および7/16コネクタに対応

  • N9915A-208 USB Power Sensor Measurements Versus Frequency N9915A-208 USB Power Sensor Measurements Versus Frequency 

    N9915A-208 USB Power Sensor Measurements Versus Frequency

    • Swept-frequency power measurement
    • Frequency-offset capability
    • Measurements require a USB power sensor
    • Option 302 is a pre-requisite

  • N9915A-209 レンジ拡張伝送解析(ERTA) N9915A-209 レンジ拡張伝送解析(ERTA) 

    N9915A-209 レンジ拡張伝送解析(ERTA)

    • ERTAは長くて損失の多いケーブルのテストに使用できます
    • ERTAでは、それぞれにERTA機能が搭載された2台のFieldFoxが必要です
    • 測定:利得(B/R)、入力パワー、出力パワー
    • 前提条件:オプション210および233
    • 推奨:オプション235および307

  • N9915A-210 ベクトル・ネットワーク・アナライザ伝送/反射機能 N9915A-210 ベクトル・ネットワーク・アナライザ伝送/反射機能 

    N9915A-210 ベクトル・ネットワーク・アナライザ伝送/反射機能

    • ベクトル・ネットワーク・アナライザの追加
    • 伝送/反射(S21、S11)、振幅および位相
    • 30 kHz~9 GHz

  • N9915A-211 ベクトル・ネットワーク・アナライザ・フル2ポートSパラメータ N9915A-211 ベクトル・ネットワーク・アナライザ・フル2ポートSパラメータ 

    N9915A-211 ベクトル・ネットワーク・アナライザ・フル2ポートSパラメータ

    • VNAへの逆方向測定の追加
    • 4つのSパラメータすべて(S21、S11、S12、S22)、振幅および位相
    • 30 kHz~9 GHz

  • N9915A-212 ミックスドモードSパラメータ N9915A-212 ミックスドモードSパラメータ 

    N9915A-212 ミックスドモードSパラメータ

    • ミックスドモードまたは平衡反射測定
    • Scc11、Sdd11、Sdc11、Scd11
    • オプション210および211は、オプション212のために必須です。
       

  • N9915A-215 TDRケーブル測定 N9915A-215 TDRケーブル測定 

    N9915A-215 TDRケーブル測定

    オプション215はタイム・ドメイン・リフレクトメトリ(TDR)測定をCATモードに追加します。測定にはTDR(リニアρ)およびTDRインピーダンス(Ω)があります。

  • N9915A-233 スペクトラム・アナライザ N9915A-233 スペクトラム・アナライザ 

    N9915A-233 スペクトラム・アナライザ

    • 5 kHz~9 GHz 
    • ±0.6 dBの振幅確度、フルバンド、-10~+55 º Cの温度範囲全体 
    • スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ:≧105 dB 
    • 位相雑音:≦-111 dBc/Hz(10 kHzオフセット)
       

  • N9915A-235 Pre-amplifier N9915A-235 Pre-amplifier 

    N9915A-235 Pre-amplifier

    • 9 kHz to 9 GHz
    • 20 dB gain
    • DANL -155 dBm

  • N9915A-236 Interference Analyzer and Spectrogram N9915A-236 Interference Analyzer and Spectrogram 

    N9915A-236 Interference Analyzer and Spectrogram

    • Spectrogram display
    • Waterfall display
    • Time and delta time markers
    • Record and playback

  • N9915A-238 スペクトラム・アナライザ タイム・ゲーティング N9915A-238 スペクトラム・アナライザ タイム・ゲーティング 

    N9915A-238 スペクトラム・アナライザ タイム・ゲーティング

    • FFTゲーティングを追加します
    • ゲート・ソース:外部、RFバースト、ビデオ
    • オプション238にはオプション233が必要です
       

  • N9915A-302 外部USBパワー・センサのサポート N9915A-302 外部USBパワー・センサのサポート 

    N9915A-302 外部USBパワー・センサのサポート

    オプション302は、FieldFoxアナライザにUSBパワー・センサのサポート機能を追加します。

  • N9915A-307 GPSレシーバ N9915A-307 GPSレシーバ 

    N9915A-307 GPSレシーバ

    • 内蔵GPSレシーバをFieldFoxに追加します。
    • 地理位置データ:緯度、経度、高度、時間、同期時間/データ
    • 周波数基準の確度を向上
    • アンテナは別に注文

  • N9915A-308 ベクトル電圧計 N9915A-308 ベクトル電圧計 

    N9915A-308 ベクトル電圧計

    • ベクトル電圧計モード
    • 1ポート・ケーブル・トリミング
    • 2ポート伝送
    • B/AおよびA/B

  • N9915A-309 DCバイアス可変電圧源 N9915A-309 DCバイアス可変電圧源 

    N9915A-309 DCバイアス可変電圧源

    • 内蔵電源
    • 電圧:+1~+32 V
    • 最大電流:0.65 A
    • 最大パワー:7 W

  • N9915A-310 Built-in Power Meter N9915A-310 Built-in Power Meter 

    N9915A-310 Built-in Power Meter

    • Built-in channel power meter
    • No sensor required
    • 100 kHz to 9 GHz

  • N9915A-312 チャネルスキャナー N9915A-312 チャネルスキャナー 

    N9915A-312 チャネルスキャナー

    • 無線信号のカバレージテストおよび最適化のためのチャネルスキャナー機能の追加
    • 任意の周波数/帯域幅で、最大20チャネルを同時にGPS情報付きでスキャン可能
    • ファイルをGoogle Earthにエクスポート可能 
    • オプション233スペクトラム・アナライザが必要

  • N9915A-330 パルス測定 N9915A-330 パルス測定 

    N9915A-330 パルス測定

    • FieldFoxとUSBピーク・パワー・センサを使用したパルス測定
    • 平均パワー、ピーク・パワー、ピーク対アベレージ比の測定
    • パルス・プロファイルおよび立ち上がり時間/立ち下り時間/PRFなどのパルスパラメータ
       

  • N9915A-350 リアルタイム・スペクトラム・アナライザ(RTSA) N9915A-350 リアルタイム・スペクトラム・アナライザ(RTSA) 

    N9915A-350 リアルタイム・スペクトラム・アナライザ(RTSA)

    • RTSAの追加によるギャップフリー測定
    • 十分な振幅確度、100 %のPOIでの12 μsの短い高速信号の捕捉
    • 22 nsの短い信号の検出(振幅確度が重要でない場合)
    • 10 MHzのリアルタイム帯域幅
    • スペクトラム・アナライザ・オプションが必要

  • N9915A-351 I/Qアナライザ(IQA) N9915A-351 I/Qアナライザ(IQA) 

    N9915A-351 I/Qアナライザ(IQA)

    • 最大10 MHz解析帯域幅の周波数ドメインおよびタイムドメイン測定
    • カスタマイズ可能なディスプレイ(最大4個の同時およびマルチドメイン測定ビューを使用)
    • スペクトラム・アナライザ・モードが必要(N9912Aモデルではサポートされません)
       

  • N9915A-352 屋内/屋外マッピング N9915A-352 屋内/屋外マッピング 

    N9915A-352 屋内/屋外マッピング

    • 屋内/屋外データの収集/プロットのために、OpenStreetMap(OSM)やフロア/敷地プランの画像ファイル(PNG、JPG、BMP)からマップをインポート可能
    • データを自動的に測定/記録して、測定器ディスプレイ上で結果をマッピング
    • 購入後にアップグレード可能

  • N9915A-355 アナログ復調 N9915A-355 アナログ復調 

    N9915A-355 アナログ復調

    • スペクトラム・アナライザ(オプション233)が必要
    • AM/FM指標の追加
    • RFスペクトラム表示、復調波形表示、オーディオ復調
    • 搬送波パワー、周波数、SINAD、THD
    • AM変調度(%)、FM周波数偏移(%)

  • N9915A-356 Noise Figure (NF) N9915A-356 Noise Figure (NF) 

    N9915A-356 Noise Figure (NF)

    • Portable Y-factor noise figure measurements for amplifiers and converters
    • One-button measurements: noise figure, noise factor, gain, noise temperature, Y-factor
    • Available as a post-purchase upgrade

  • N9915A-358 EMF Measurements N9915A-358 EMF Measurements 

    N9915A-358 EMF Measurements

    • Portable EMF measurements 30 MHz to 6 GHz
    • EMF measurements on 5G NR control channels show the impact of the 5G signal over total RF exposure
    • Available as a post-purchase upgrade
       

  • N9915A-370 無線(OTA) LTE FDD N9915A-370 無線(OTA) LTE FDD 

    N9915A-370 無線(OTA) LTE FDD

    • 基地局ダウンリンク復調指標の無線(OTA) LTE FDD測定をポータブルで可能
    • セルID、RSRP、RSRQ、RSSI、P-SS、S-SS、SINR、周波数誤差などの主要性能指標の結果をスキャン
    • 購入後にアップグレード可能

  • N9915A-377 無線(OTA) 5GTF N9915A-377 無線(OTA) 5GTF 

    N9915A-377 無線(OTA) 5GTF

    • 基地局ダウンリンク復調指標の無線(OTA) 5GTF測定をポータブルで可能
    • セルID、チャネルパワー、P-SS、S-SS、同期補正(%)などの主要性能指標の結果をスキャン
    • 購入後にアップグレード可能