検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N9912A FieldFoxハンドヘルドソフトウェア

FieldFoxハンドヘルド・アナライザの機能をソフトウェアアップグレードで拡張すれば、より詳細な測定/解析が可能です。このような機能によってベンチトップ測定器の結果に一致する厳密な測定を屋外で実現できます。

N9912Aで使用できる機能(ベースモデル:ケーブル/アンテナ・アナライザ)

  • VNA伝送/反射 
  • VNAタイムドメイン 
  • ミックスドモードSパラメータ 
  • QuickCal 
  • スペクトラム・アナライザ 
  • 干渉アナライザ/スペクトログラム 
  • プリアンプ 
  • USBパワー・センサ・サポート 
  • USBピーク・パワー・センサを使用したパルス測定 
  • 内蔵パワーメータ 
  • リモート制御機能

その他
 

  • N9912A-030 リモート制御機能 N9912A-030 リモート制御機能 

    N9912A-030 リモート制御機能

    • iデバイスからFieldFoxをリモート制御する機能を追加します
    • iPad、iPhoneまたはiPodを準備する必要があります
    • アプリケーション・ストアからFieldFoxアプリケーションをダウンロードする必要があります

  • N9912A-111 QuickCal N9912A-111 QuickCal 

    N9912A-111 QuickCal

    • FieldFoxにQuickCal校正を追加
    • 校正キットは不要
    • オプションのロードによって、より高い確度を実現可能
    • N型および7/16コネクタに対応
       

  • N9912A-208 USB Power Sensor Measurements Versus Frequency N9912A-208 USB Power Sensor Measurements Versus Frequency 

    N9912A-208 USB Power Sensor Measurements Versus Frequency

    • Swept-frequency power measurement
    • Frequency-offset capability
    • Measurements require a USB power sensor
    • Option 302 is a pre-requisite

  • N9912A-302 N9912A-302 外部USBパワー・センサ・サポート N9912A-302 N9912A-302 外部USBパワー・センサ・サポート 

    N9912A-302 N9912A-302 外部USBパワー・センサ・サポート

    オプション302で、FieldFoxアナライザにUSBパワー・センサ・サポート機能が追加されます。

  • N9912A-308 ベクトル電圧計 N9912A-308 ベクトル電圧計 

    N9912A-308 ベクトル電圧計

    • ベクトル電圧計モード
    • 1ポート・ケーブル・トリミング、振幅と位相
    • 2ポート伝送、振幅

  • N9912A-312 チャネルスキャナー N9912A-312 チャネルスキャナー 

    N9912A-312 チャネルスキャナー

    • 無線信号のカバレージテストおよび最適化のためのチャネルスキャナー機能の追加
    • 任意の周波数/帯域幅で、最大20チャネルをGPS情報付きで同時にスキャン可能
    • ファイルをGoogle Earthにエクスポート可能 
    • オプション230またはオプション231スペクトラム・アナライザが必要

  • N9912A-330 パルス測定 N9912A-330 パルス測定 

    N9912A-330 パルス測定

    • FieldFoxとUSBピーク・パワー・センサを使用したパルス測定
    • 平均パワー、ピーク・パワー、ピーク対アベレージ比の測定
    • パルス・プロファイルおよび立ち上がり時間/立ち下り時間/PRFなどのパルスパラメータ