キーサイトのBERT、Infiniium UXRシリーズ オシロスコープ、任意波形発生器を使用した高速デジタル・ラボ・ベンチの移行

高速化と低消費電力化の要求のためにデザインマージンが狭まった結果、開発サイクルの短縮はますます困難になっています。 性能の低いオシロスコープやビット・エラ-・レシオ・テスタ(BERT)、任意波形発生器(AWG)のせいでイノベーションサイクルに遅れをとってはいけません。 お手持ちの高速デジタルラボをキーサイトの高性能測定器で今すぐアップグレードし、未来を確実なものにしましょう。 UXRシリーズ オシロスコープとM8040A BERT、M8050A BERT、M8199B、およびM8198A AWGSは、明日の基準を生み出すために必要な、業界をリードする性能を提供します。

最大40 %お買い得になるこの期間限定キャンペーンをご活用ください。

新しいキーサイトN5186A MXGベクトル信号発生器への移行

無線通信および航空宇宙防衛アプリケーションの要件は、周波数カバレッジの拡大、MIMOやビームフォーミングなどの複雑な変調ニーズ、データ要件の増加など、常に変化しています。 キーサイトのN5186Aは、クラス最高の位相雑音/EVM/ACPR性能と2Uフォームファクターで、最大4つの出力チャネルを備え、これらの課題に対応するソリューションを提供します。 このMXGは、革新的なリフレクトメータを内蔵しており、他の信号発生器とは一線を画しています。 N5186Aは、外部接続による複雑なテストセットアップを簡素化することで、ベンチスペースの節約に寄与します。

現在の下取り特別キャンペーンでは、新しいN5186Aの購入に対して最大40 %の下取りクレジットを提供しています。

N5186A

新しいキーサイト E505xA SSA-Xシグナル・ソース・アナライザへの移行

キーサイトの次世代シグナル・ソース・アナライザ、E505xAシリーズは、ワンボックスのシグナル・ソース・アナライザで必要な高精度なソリューションを提供します。 最先端で洗練されたインタフェースにより、マルチウィンドウディスプレイで測定効率を向上することができます。 E505xAは、最新のソフトウェアで、最新の要件を満たす測定カバレッジを実現しています 現在、E5055A、E5056A、E5057A、およびE5058Aの4モデルを含むポートフォリオが拡張され、このシリーズは1 MHz ~ 54 GHzの周波数レンジをカバーしています。

対象のシグナル・ソース・アナライザを下取りに出すと、新しいE505xAシグナル・ソース・アナライザの購入時に、最大35 %お得になります。

最新のキーサイト E5081A ENA-Xベクトル・ネットワーク・アナライザへの移行

多くのベンダーのソリューションには、5Gおよび衛星通信に関連するコンポーネントのEVM測定を実行する際にネットワーク・アナライザとスペクトラム・アナライザが必要です。 しかしながら、E5081Aは単純なセットアップでこれを達成できます。 新しく加わったENA Xアナライザのシリーズは、DUTプレーンでの完全なベクトル補正により、再現性のある正確な測定を行うため、テスト・セットアップを手動で再設定する必要はありません。

期間限定で、新しいE5081Aをご購入時に対象のキーサイトまたはRohde & Schwarzのベクトル・ネットワーク・アナライザを下取りに出すと、最大で40%お得になります。

E5081A ENA-X alone

新しいM980xAまたはM983xA PXI ネットワーク・アナライザへの移行

キーサイトのM980xAシリーズのPXIネットワーク・アナライザは、使っているポート数に関係なく優れた性能を発揮する真のマルチポートアーキテクチャで、最も要求の厳しい課題に対応します。 スペクトラム解析、雑音指数測定などのPXI VNA向けの最も豊富な測定アプリケーションポートフォリオで、お客様のデバイスにより詳細な知見を提供することができます。PNA/PNA-Xはまた、アクティブデバイスの特性評価を改善し、テスト時間を短縮するオプションUNYと共にDDS (ダイレクトデジタルシンセサイザー)を提供します。

キーサイトのM983xA PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)は、すべての測定を1台の測定器に統合し、マルチサイト、マルチDUT、マルチポートのシステム特性評価を高速かつ柔軟に実行できます。

新しいM980xAまたはM983xAのご購入時、対象のキーサイト、Rohde & SchwarzまたはAnritsuのベクトル・ネットワーク・アナライザを下取りに出すと最大75 %お得になります。

新しいキーサイト StreamlineシリーズUSBベクトル・ネットワーク・アナライザへの移行

ポータブルなネットワーク解析=性能に妥協する というわけではありません。 キーサイトのP500xA/B / P502xA/B USBベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)は、ポータブルのキーサイトStreamlineシリーズに最高の性能と柔軟性をもたらします。 クラス最高の性能、迅速で信頼性と再現性の高い測定結果により、お客様の測定に高い信頼性を実現します。

新しいP500xA/BまたはP502xA/Bのご購入時、対象のキーサイト、Rohde & Schwarz、またはAnritsuのベクトル・ネットワーク・アナライザを下取りに出すと、最大75 %お得になります。

キーサイトの最新の高性能ネットワーク・アナライザで、デバイスの特性評価の向上を実現

アクティブデバイスの特性評価を行う場合、速度と性能の適切な組み合わせにより、優位に立つことができます。 研究開発(R&D)において、PNAベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)・ファミリーは測定インテグリティーを提供し、理解を深めてより優れた設計を実現するのに役立ちます。 生産ラインでは、当社のPNAネットワーク・アナライザが、優れた設計から競争力のある製品を製造するためのスループットと再現性を提供します。

PNA/PNA-Xはまた、アクティブデバイス特性評価を改善しテスト時間を削減するオプションUNYと共にDDS (ダイレクトデジタルシンセサイザー)を提供します。

新しいPNA XまたはPNAネットワーク・アナライザのご購入時に、対象のキーサイトまたはRohde & Schwarz のネットワーク・アナライザを下取りに出すと、最大55 %お得になります。

新しいキーサイト 5Gシグナル・アナライザまたはマイクロ波信号発生器への移行

5Gネットワークは、より高速で信頼性の高い通信を実現します。 これにより、IoT(モノのインターネット)ネットワークへの接続、自動運転、ブロードバンド固定ワイヤレスアクセス、高速なビデオ視聴といった新しい可能性が開けます。 5Gを実現するには、エンドツーエンドのレイヤー1~7テスト、高精度の測定、高度なネットワーク・モニター・ソリューションによって、5Gのエコシステム全体で開発と運用のリスクを減らすことが必要です。キーサイトの5G ソリューションの詳細を ご確認ください

テクノロジー・リフレッシュ・プロモーションでは、一部の5G シグナルアナライザを購入すると下取りにより最大50 %もお得になるキャンペーンを実施しています。

MXR608B 6 GHz、8チャンネルオシロスコープ

キーサイトの新しい Infiniium MXR Bシリーズオシロスコープへの移行

キーサイトのInfiniium MXR Bシリーズオシロスコープは、ハードウェアアクセラレーションによる自動解析ツール、超低フロントエンド・ノイズ、妥協のないパフォーマンスを備えており、エンジニアは信頼性の高い結果をもたらすオシロスコープを使用して、より迅速にテストし、市場投入までの時間を短縮し、妥協のない設計を行うことができます。

期間限定で、お手持ちのキーサイトオシロスコープまたは他社製オシロスコープを下取りに出すと、新しいInfiniium MXR Bシリーズ オシロスコープの購入時に最大60 %の下取りクレジットを差し上げます。 詳細については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

新しいキーサイト E5080B ENA ベクトル・ネットワーク・アナライザへの移行

今日の競争の現実は、コストマージンを高めながら、お客様が最先端を走り続ける新しい思考を求めています。 キーサイトはお客様のエンジニア、テストラボ、製造ラインが手ごろな価格でより新しいテクノロジーバンドをサポートするためにより高い周波数レンジに対応できるようにします。

テクノロジー・リフレッシュ・プロモーションでは、キーサイトの新製品である E5080B ENA ベクトル・ネットワーク・アナライザへのアップグレードのキャンペーンを実施中です。 E5080Bは、複数の測定機能を組み合わせた統合型ソリューションを提供し、サイクルタイムを半分に短縮し、スループットを大幅に向上します。

キーサイトのE5080Bのご購入時、対象モデルを下取りする場合、最大40 %お得になります。またはさまざまなご購入方法がご利用できます。

時間の節約。 コスト節約。 恐竜は去らなければならない。

Want help or have questions?