検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

固定波長レーザー光源モジュール

キーサイトは、シングル波長/デュアル波長モジュールとしてKeysightライトウェーブ・ソリューション・プラットフォームに装着可能な、固定波長レーザー光源モジュールを豊富に取り揃えています。

Keysight 8165xAファブリー・ペロー・レーザー光源は、広帯域コンポーネントや光ファイバーの挿入損失/光リターンロス/PDL測定に、光パワー・メータ・モジュールと組み合わせて使用することができます。

Keysight 81663A分布帰還型レーザー光源は、増幅器のテストやWDMシステムのテストアプリケーションに最適です。 キーサイトの81663A分布帰還型(DFB)レーザー光源モジュールは、PONと一般的なWDMの波長に対応します。 ITUグリッドの中心波長付近の波長を正確に変更できるので、DWDMシステムの最新の要件に適合した柔軟なテストセットアップが可能です。

微調整により、高密度WDMシステムのDWDM伝送チャネルから隣接するチャネルに中心周波数をシフトすることもできます。 光路中に反射が存在している場合でも、内蔵のアイソレーターにより、最高のレーザー安定度が得られます。

製品の比較/一覧 (4)

  • 81655A シングル波長ファブリー・ペロー・レーザ光源、1310 nm、>13dBm(20 mW) 81655A シングル波長ファブリー・ペロー・レーザ光源、1310 nm、>13dBm(20 mW) (1) 

    81655A シングル波長ファブリー・ペロー・レーザ光源、1310 nm、>13dBm(20 mW)

    長時間のモニタリング・ロスから不確かさを取り除くために、Keysightの81655A 1310 nmファブリー・ペロー光源は安定化され、後方反射に対する感度を極めて小さくしています。

  • 81656A ファブリー・ペロー・レーザ光源、1550 nm、13 dBm(20 mW) 81656A ファブリー・ペロー・レーザ光源、1550 nm、13 dBm(20 mW) (1) 

    81656A ファブリー・ペロー・レーザ光源、1550 nm、13 dBm(20 mW)

    長時間のモニタリング・ロスから不確かさを取り除くために、Keysightの81656A 1550 nmファブリー・ペロー光源は安定化され、後方反射に対する感度を極めて小さくしています。

  • 81657A ファブリペロ・レーザー光源 81657A ファブリペロ・レーザー光源 (1) 

    81657A ファブリペロ・レーザー光源

    8165xA ファブリ・ペロー・レーザ光源はシングル波長/デュアル波長用モジュールです。

  • 81663A 分布帰還型(DFB)レーザー光源 81663A (13dBm) および 81662A (10dBm 販売終了) 81663A 分布帰還型(DFB)レーザー光源 81663A (13dBm) および 81662A (10dBm 販売終了) (1) 

    81663A 分布帰還型(DFB)レーザー光源 81663A (13dBm) および 81662A (10dBm 販売終了)

    81663A ハイパワー 分布帰還型(DFB)レーザー光源モジュールは光アンプ・テストや DWDM システム・テスト・アプリケーションに最適です。