お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
キーサイトは様々な用途に見合う波長可変レーザー光源を数多く取り揃えています。 証明済みの8160xx波長可変レーザー光源ファミリーに加え、キーサイトは新しいN77xxC世代の測定器を発売しました。
短いテスト時間および素早い波長掃引テストは、装置毎のテストコストを削減し、テストマージンを改善し、そして保有コストを低減します。 最高200 nm/sの双方向掃引速度およびpm以下の再現性 リアルタイムトラッキング、長期安定度および自己調整機能により、最高の波長確度を活用できます。 最新フォトニックアプリケーションスイートソフトウェアのサポートおよび8160xxレーザーファミリーとの互換性。
最適なモデルの検索
前
新しいKeysight N7776C トップライン波長可変レーザー光源は、静的動作でも掃引動作でもクラス最高の確度とpm以下の再現性を達成するように設計されていて、優れたテスト効率を実現します。
N7778Cは、機能、性能、価格のバランスが取れており、コスト効率の良い高スループットの製造現場での部品検査に適しています。
The new N7779C basic line step-tunable laser source is ideal for cost-effective testing of broadband optical devices. It can also serve as a highly stable, tunable local oscillator for receiver testing or transmission experiments.
次へ
イノベーションへの投資を保護
波長可変レーザー光源モジュールの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。