検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

波長可変レーザー光源モジュール

波長可変レーザー光源モジュール。
1240-1650nmの範囲に対応、高出力、高速掃引、高安定、高確度を実現。

キーサイトでは、さまざまなアプリケーションニーズに対応する波長可変レーザー光源(波長可変光源。TLS:Tunable laser sources)を豊富に取り揃えています。 キーサイトは、実証済みの81600B波長可変レーザー光源に加えて、波長可変レーザー光源の新シリーズ、8160xxシリーズを発表しました。 8160xx波長可変レーザー光源は、1240nm~1650nmの全波長レンジに対応し、波長のギャップはありません。 8160xx波長可変レーザー光源はすべて、Keysight 8164Bライトウェーブ・メジャメント・システム・メインフレーム用のモジュールです。 これにより、最高の柔軟性を備えたテスト機器が実現します。 Keysight 8160xxシリーズの波長可変レーザー光源に投資することにより、低密度波長分割多重通信/高密度波長分割多重通信(CWDM/DWDM)およびパッシブ・オプティカル・ネットワーク(PON)用のコンポーネントのテストに欠かせないコストパフォーマンスと性能が得られます。
 

製品の比較/一覧 (11)

  • 81602A ハイパワー波長可変レーザー 81602A ハイパワー波長可変レーザー (1) 

    81602A ハイパワー波長可変レーザー

    • +17 dBm(50 mW)を超える光パワーレベル
    • 1250 nm~1370 nmの波長範囲
    • 双方向で最高200 nm/sの掃引速度
    • 最適なチューニング精度の内蔵ウェーブレングスメータ
       

  • 81606A 波長可変レーザー光源、ハイパワー/最小のSSE、トップライン 81606A 波長可変レーザー光源、ハイパワー/最小のSSE、トップライン (1) 

    81606A 波長可変レーザー光源、ハイパワー/最小のSSE、トップライン

    • 10 mW以上の信号パワー(バックグラウンド自然放射光もさらに小さい) 
    • すべての掃引速度で、確度、再現性、分解能が向上 
    • 最大掃引速度の高速化と掃引の終了ポイントでの加速ゾーンの短縮 
    • 双方向の測定掃引
       

  • 81607A 波長可変レーザー光源、低SSE、バリューライン 81607A 波長可変レーザー光源、低SSE、バリューライン (1) 

    81607A 波長可変レーザー光源、低SSE、バリューライン

    • 絶対確度(代表値):±3 pm
    • 最高200 nm/sの双方向掃引
    • 低SSEにより、広いアイソレーション測定レンジを実現
    • パッシブ光コンポーネントの高スループットテストおよび自動調整に最適
       

  • 81608A 波長可変レーザー光源、ハイパワー/低SSE、バリューライン 81608A 波長可変レーザー光源、ハイパワー/低SSE、バリューライン (1) 

    81608A 波長可変レーザー光源、ハイパワー/低SSE、バリューライン

    • >+12 dBm(代表値)のピークパワー、低SSE 
    • 絶対確度:±5 pm(代表値)、±10 pm(掃引) 
    • 最高200 nm/sの双方向掃引 
    • コストパフォーマンスの高い製造フロアでのコンポーネントテストおよびコヒーレント伝送実験
       

  • 81609A 波長ステップ可変レーザー光源、ハイパワー/低SSE、ベーシックライン 81609A 波長ステップ可変レーザー光源、ハイパワー/低SSE、ベーシックライン (1) 

    81609A 波長ステップ可変レーザー光源、ハイパワー/低SSE、ベーシックライン

    • 300 msで1 nmのステップ変化(安定化時間を含む)
    • ±3 pm(代表値)の波長再現性
    • >+12 dBm(代表値)のピークパワー、低SSE
    • コストパフォーマンスの高い広帯域光デバイステストを実現するのに最適
       

  • 81940A コンパクト波長可変レーザ光源(連続掃引モード付き)、1520 nm~1630 nm [販売終了製品] 81940A コンパクト波長可変レーザ光源(連続掃引モード付き)、1520 nm~1630 nm [販売終了製品] (1) 

    81940A コンパクト波長可変レーザ光源(連続掃引モード付き)、1520 nm~1630 nm [販売終了製品]

    Keysightの81940Aコンパクト波長可変レーザ・モジュールは、最大13 dBmの出力パワーでC+Lバンドをカバーし、816xライトウェーブ・メインフレームで使用できます。

  • 81949A コンパクト波長可変レーザ光源、1520 nm~1630 nm [販売終了製品] 81949A コンパクト波長可変レーザ光源、1520 nm~1630 nm [販売終了製品] (1) 

    81949A コンパクト波長可変レーザ光源、1520 nm~1630 nm [販売終了製品]

    Keysightの81949Aコンパクト波長可変レーザ・モジュールは、最大13 dBmの出力パワーでC+Lバンドをカバーし、816xライトウェーブ・メインフレームで使用できます。

  • 81950A コンパクト波長可変レーザ・モジュール 81950A コンパクト波長可変レーザ・モジュール (1) 

    81950A コンパクト波長可変レーザ・モジュール

    Keysight 81950Aコンパクト波長可変レーザ光源は、CバンドまたはLバンドの任意のグリッド内のチャネル周波数を設定するためにステップ・チューニングが可能です。

  • 81960A 高速掃引コンパクト波長可変レーザ光源、1505 nm~1630 nm [販売終了製品] 81960A 高速掃引コンパクト波長可変レーザ光源、1505 nm~1630 nm [販売終了製品] (1) 

    81960A 高速掃引コンパクト波長可変レーザ光源、1505 nm~1630 nm [販売終了製品]

    Keysight 81960Aは、コンパクトな波長可変レーザでは最高の性能を備え、高速掃引速度、高速繰り返し周期、DWDMコンポーネント測定に必要なダイナミック確度仕様を提供します。

  • 81980A コンパクト波長可変レーザ光源(連続掃引モード付き)、1465 nm~1575 nm [販売終了製品] 81980A コンパクト波長可変レーザ光源(連続掃引モード付き)、1465 nm~1575 nm [販売終了製品] (1) 

    81980A コンパクト波長可変レーザ光源(連続掃引モード付き)、1465 nm~1575 nm [販売終了製品]

    Keysightの81980Aコンパクト波長可変レーザ・モジュールは、最大13 dBmの出力パワーでS+C伝送バンドをカバーし、816xライトウェーブ・メインフレームで使用できます。

関連する業種&テクノロジー