検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

波長可変レーザー光源モジュール

キーサイトの波長可変光源は、シリコンフォトニクスなどの光集積回路の評価(例えば、挿入損失・偏波依存性損失)や、光伝送実験の光源、汎用光源といった幅広い用途でご利用いただけます。
 

製品の比較/一覧 (9)

  • N7776C Tunable Laser Source, High Power and Lowest SSE, Top Line N7776C Tunable Laser Source, High Power and Lowest SSE, Top Line (1) 

    N7776C Tunable Laser Source, High Power and Lowest SSE, Top Line

    • N7776C Tunable Laser Source, Top Line
    • High power, lowest SSE and sub-picometer repeatability
    • Fast two-way sweeps with specified dynamic accuracy
    • Compact form factor, only 2 height units

  • N7778C Tunable Laser Source, High Power and Low SSE, Value Line N7778C Tunable Laser Source, High Power and Low SSE, Value Line (1) 

    N7778C Tunable Laser Source, High Power and Low SSE, Value Line

    • N7778C Tunable Laser Source, Value Line
    • High power, low SSE, excellent power repeatability
    • Fast two-way sweeps with specified dynamic accuracy
    • Compact form factor, only 2 height units
       

  • N7779C Step-Tunable Laser Source, High Power and Low SSE, Basic Line N7779C Step-Tunable Laser Source, High Power and Low SSE, Basic Line (1) 

    N7779C Step-Tunable Laser Source, High Power and Low SSE, Basic Line

    • N7779C Step-Tunable Laser Source, Basic Line
    • High power, low SSE, excellent power repeatability and stability
    • Rapid wavelength stepping
    • Compact form factor, only 2 height units

  • 81602A ハイパワー波長可変レーザー 81602A ハイパワー波長可変レーザー (1) 

    81602A ハイパワー波長可変レーザー

    • +17 dBm(50 mW)を超える光パワーレベル
    • 1250 nm~1370 nmの波長範囲
    • 双方向で最高200 nm/sの掃引速度
    • 最適なチューニング精度の内蔵ウェーブレングスメータ
       

  • 81606A 波長可変レーザー光源、ハイパワー/最小のSSE、トップライン 81606A 波長可変レーザー光源、ハイパワー/最小のSSE、トップライン (1) 

    81606A 波長可変レーザー光源、ハイパワー/最小のSSE、トップライン

    • 10 mW以上の信号パワー(バックグラウンド自然放射光もさらに小さい) 
    • すべての掃引速度で、確度、再現性、分解能が向上 
    • 最大掃引速度の高速化と掃引の終了ポイントでの加速ゾーンの短縮 
    • 双方向の測定掃引
       

  • 81607A 波長可変レーザー光源、低SSE、バリューライン 81607A 波長可変レーザー光源、低SSE、バリューライン (1) 

    81607A 波長可変レーザー光源、低SSE、バリューライン

    • 絶対確度(代表値):±3 pm
    • 最高200 nm/sの双方向掃引
    • 低SSEにより、広いアイソレーション測定レンジを実現
    • パッシブ光コンポーネントの高スループットテストおよび自動調整に最適
       

  • 81608A 波長可変レーザー光源、ハイパワー/低SSE、バリューライン 81608A 波長可変レーザー光源、ハイパワー/低SSE、バリューライン (1) 

    81608A 波長可変レーザー光源、ハイパワー/低SSE、バリューライン

    • >+12 dBm(代表値)のピークパワー、低SSE 
    • 絶対確度:±5 pm(代表値)、±10 pm(掃引) 
    • 最高200 nm/sの双方向掃引 
    • コストパフォーマンスの高い製造フロアでのコンポーネントテストおよびコヒーレント伝送実験
       

  • 81609A 波長ステップ可変レーザー光源、ハイパワー/低SSE、ベーシックライン 81609A 波長ステップ可変レーザー光源、ハイパワー/低SSE、ベーシックライン (1) 

    81609A 波長ステップ可変レーザー光源、ハイパワー/低SSE、ベーシックライン

    • 300 msで1 nmのステップ変化(安定化時間を含む)
    • ±3 pm(代表値)の波長再現性
    • >+12 dBm(代表値)のピークパワー、低SSE
    • コストパフォーマンスの高い広帯域光デバイステストを実現するのに最適
       

  • 81950A コンパクト波長可変レーザ・モジュール 81950A コンパクト波長可変レーザ・モジュール (1) 

    81950A コンパクト波長可変レーザ・モジュール

    Keysight 81950Aコンパクト波長可変レーザ光源は、CバンドまたはLバンドの任意のグリッド内のチャネル周波数を設定するためにステップ・チューニングが可能です。