検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

太陽電池アレイシミュレーションのソリューション

本ソリューションは、N8900APVシリーズ 太陽電池アレイシミュレータ、SAS (Solar Array Simulation) コントロールソフトウェア、およびDG8901A SASコントロール プロ版ライセンスで構成されています。最大パワー・ポイント・トラッキング(MPPT)アルゴリズム性能の開発/検証に有用であり、欧州規格EN50530に適合したテストもワンクリックで実行することができます。

N8937APVおよびN8957APVは最大1,500 VのPVインバーターのテストに対応しており、より高電圧に向かう業界のトレンドに対応することができます。 また、さまざまな環境条件(温度、照度、寿命、セルテクノロジーなど)下でのI-V曲線特性を高速にシミュレートできるため、太陽発電インバーター開発の効率化に貢献します。
SASコントロールソフトウェアはN8900APVの出力をフル制御できる無料のソフトウェアで、Curve Workspaceと呼ぶGUIを使ってI-V曲線の作成、表示、N8900APVへのダウンロードが可能です。ユーザーはダウンロードしたI-V曲線を使ってPVインバーターの最大パワーポイントを観測し、MPPTアル ゴリズムを解析します。 Pmp、Vmpなどのテストパラメータを入力し、"Start Test"をクリックするだけで、静的および動的なEN50530 MPPTテストを自動化することもできます。テストが完了すると、EN50530規格に適合したレポートと得られたすべての測定値を含むログファイルを作成します。この機能は30日間無料で試用できます。無料試用期間を過ぎると、DG8901A SASコントロール プロ版ライセンスが必要です。

なお、N8937APVおよびN8957APVは、太陽電池アレイシミュレータとしてだけでなく、電源モードにすることで汎用のオートレンジプログラマブルDC電源としても使用できます。

(*1) PVアレイシミュレーション、ソーラーアレイシミュレーション
 

製品の比較/一覧 (2)

製品の検索

  • N8937APV 太陽電池アレイシミュレータ、1,500 Vdc、208 Vac N8937APV 太陽電池アレイシミュレータ、1,500 Vdc、208 Vac (1) 

    N8937APV 太陽電池アレイシミュレータ、1,500 Vdc、208 Vac

    • 最大パワー・ポイント・トラッキング・アルゴリズムの最適化
    • 最大90 kW(1,500 Vdc)
    • 208 Vacおよび400 Vacのオプション

  • N8957APV 太陽電池アレイシミュレータ、1,500 Vdc、400 Vac N8957APV 太陽電池アレイシミュレータ、1,500 Vdc、400 Vac (1) 

    N8957APV 太陽電池アレイシミュレータ、1,500 Vdc、400 Vac

    • 最大パワー・ポイント・トラッキング・アルゴリズムの最適化
    • 最大90 kW(1,500 Vdc)
    • 400 Vacおよび208 Vacのオプション