検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

プレシジョン電流/電圧アナライザ

プレシジョン電流/電圧アナライザシリーズの高度な特性評価ソフトウェアと統合型のSMUにより、正確で効率的な電流/電圧測定を実現できるので、幅広いアプリケーションに対応した特性の詳細な解析が可能です。プレシジョン電流/電圧アナライザシリーズには、以下の3種類のアナライザファミリがあります。

アドバンスド・デバイス・アナライザ
アドバンスド・デバイス・アナライザは、IV、CV、パルス/ダイナミックIVなど、基本的なアプリケーションから最先端のアプリケーションまでの総合的な特性評価をサポートする、柔軟性の高いオールインワン・アナライザです。最大10スロットまでモジュール構成を簡単に拡張できます。EasyEXPERT group+は、メインフレームに搭載された15インチ・タッチスクリーンを備えたPCおよび外部PC上で動作します。

プレシジョンIVアナライザ
プレシジョンIVアナライザは、高度なIV特性評価に対応する、0.1 fAの低電流測定機能とSMUのスケーラビリティーを備えた高性能アナライザです。EasyEXPERT group+はPC上で動作します。

エコノミックIVアナライザ
エコミックIVアナライザは、さまざまなIV特性評価に対応するエントリレベルのアナライザで、優れた分解能(最小10 fA)を実現しています。複数のSMUユニットを組み合わせることができます(最大8チャネル)。EasyEXPERT group+はPC上で動作します。このアナライザは2016年に発売予定です。

すべてのプレシジョン電流/電圧アナライザの比較 (10)

電流/電圧アナライザの検索

  • B1500A 半導体デバイス・パラメータ・アナライザ B1500A 半導体デバイス・パラメータ・アナライザ (1) 

    B1500A 半導体デバイス・パラメータ・アナライザ

    • 最大10スロットまで測定モジュールを拡張/アップグレード可能
    • EasyEXPERTソフトウェア(内蔵のWindows 7で動作)
    • すぐに使用できる数百種類の測定ライブラリ
    • 15インチのタッチ・スクリーンを備え、特性評価でわかりやすい操作、解析、検証を実現
       

  • B1505A パワー・デバイス・アナライザ/カーブトレーサ B1505A パワー・デバイス・アナライザ/カーブトレーサ (1) 

    B1505A パワー・デバイス・アナライザ/カーブトレーサ

    • 広範囲の条件(1500 A、10 kV、サブpA、10 μs、μΩ、-50 ℃~+250 ℃)にわたる正確なテスト
    • さまざまなデバイス評価機能(Qg、Rg、Ciss、Coss、Crss)
    • 効率の向上(自動テスト、安全環境、パッケージDUTとオンウエハー)
    • アップグレード可能でスケーラブルなアーキテクチャー
       

  • E5270B プレシジョンIVアナライザ/8スロット高精度測定メインフレーム E5270B プレシジョンIVアナライザ/8スロット高精度測定メインフレーム (1) 

    E5270B プレシジョンIVアナライザ/8スロット高精度測定メインフレーム

    • IV特性評価用のオールインワンソリューション
    • 0.1 fAの低電流測定性能
    • 最大8スロットまで拡張/アップグレード可能なモジュラーアーキテクチャー
    • ご使用のPCで使用可能な、GUIベースのEasyEXPERT group+特性評価ソフトウェア

  • E5260A IVアナライザ/8スロット高精度測定メインフレーム E5260A IVアナライザ/8スロット高精度測定メインフレーム (1) 

    E5260A IVアナライザ/8スロット高精度測定メインフレーム

    • IV特性評価用のオールインワンソリューション
    • 5 pAの低電流測定性能
    • 最大8スロットまで拡張/アップグレード可能なモジュラーアーキテクチャー
    • ご使用のPCで使用可能な、GUIベースのEasyEXPERT group+特性評価ソフトウェア
       

  • E5263A 2チャネルIVアナライザ(ハイパワーSMUおよびミディアムパワーSMU) E5263A 2チャネルIVアナライザ(ハイパワーSMUおよびミディアムパワーSMU) (1) 

    E5263A 2チャネルIVアナライザ(ハイパワーSMUおよびミディアムパワーSMU)

    • IV特性評価用の低価格のソリューション
    • 5 pAの低電流測定性能
    • ハイパワーSMUとミディアムパワーSMUによる固定構成
    • ご使用のPCで使用可能な、GUIベースのEasyEXPERT group+特性評価ソフトウェア

  • E5262A 2チャネルIVアナライザ(2台のミディアムパワーSMU) E5262A 2チャネルIVアナライザ(2台のミディアムパワーSMU) (1) 

    E5262A 2チャネルIVアナライザ(2台のミディアムパワーSMU)

    • IV特性評価用の低価格のソリューション
    • 5 pAの低電流測定性能
    • 2台のミディアムパワーSMUによる固定校正
    • ご使用のPCで使用可能な、GUIベースのEasyEXPERT group+特性評価ソフトウェア

  • B2912A プレシジョンソース/メジャーユニット(2チャネル,10 fA) B2912A プレシジョンソース/メジャーユニット(2チャネル,10 fA) (1) 

    B2912A プレシジョンソース/メジャーユニット(2チャネル,10 fA)

    プレシジョンソース/メジャーユニット(2チャネル、10 fA、210 V、3 A DC/10.5 Aパルス) B2912Aは、2チャネルのプレシジョンソース/メジャーユニットで、10 fA/100 nVの測定分解能、210 V、3 A DC/10.5 Aパルスの電源機能を提供します。また、分かりやすいGUIにより、I/V曲線をフロントパネルでセットアップしたり表示することができます。

  • B2911A プレシジョンソース/メジャーユニット(1チャネル,10 fA) B2911A プレシジョンソース/メジャーユニット(1チャネル,10 fA) (1) 

    B2911A プレシジョンソース/メジャーユニット(1チャネル,10 fA)

    プレシジョンソース/メジャーユニット(1チャネル、10 fA、210 V、3 A DC/10.5 Aパルス) B2911Aは、1チャネルのプレシジョンソース/メジャーユニットで、10 fA/100 nVの測定分解能、210 V、3 A DC/10.5 Aパルスの電源機能を提供します。また、分かりやすいGUIにより、I/V曲線をフロントパネルでセットアップしたり表示することができます。

  • B2902A プレシジョンソース/メジャーユニット(2チャネル,100 fA) B2902A プレシジョンソース/メジャーユニット(2チャネル,100 fA) (1) 

    B2902A プレシジョンソース/メジャーユニット(2チャネル,100 fA)

    プレシジョンソース/メジャーユニット(2チャネル、100 fA、210 V、3 A DC/10.5 Aパルス) B2902Aは、2チャネルのプレシジョンソース/メジャーユニットで、100 fA/100 nVの測定分解能、210 V、3 A DC/10.5 Aパルスの電源機能を提供します。また、分かりやすいGUIにより、I/V曲線をフロントパネルでセットアップしたり表示することができます。

  • B2901A プレシジョンソース/メジャーユニット(1チャネル,100 fA) B2901A プレシジョンソース/メジャーユニット(1チャネル,100 fA) (1) 

    B2901A プレシジョンソース/メジャーユニット(1チャネル,100 fA)

    プレシジョンソース/メジャーユニット(1チャネル、100 fA、210 V、3 A DC/10.5 Aパルス) B2901Aは、1チャネルのプレシジョンソース/メジャーユニットで、100 fA/100 nVの測定分解能、210 V、3 A DC/10.5 Aパルスの電源機能を提供します。また、分かりやすいGUIにより、I/V曲線をフロントパネルでセットアップしたり表示することができます。

  • B1500A 半導体デバイス・パラメータ・アナライザおよび測定モジュール B1500A 半導体デバイス・パラメータ・アナライザおよび測定モジュール 

    B1500A 半導体デバイス・パラメータ・アナライザおよび測定モジュール

    • さまざまなデバイスのIV/CVからパルスド/トランジェントIV測定までの特性評価のあらゆる側面に対応する、オールインワンソリューション
    • 内蔵のWindows 7で動作するGUIベースのEasyEXPERT group+ソフトウェアによる効率的な特性評価
    • 最大10スロットまで拡張可能でスケーラブル
       

  • EasyEXPERT group+特性評価ソフトウェア EasyEXPERT group+特性評価ソフトウェア 

    EasyEXPERT group+特性評価ソフトウェア

    • EasyEXPERT group+は、ユーザーのPCまたはB150xメインフレームに搭載されたPC上で動作
    • 迅速な測定のセットアップ、実行、解析を実現する各種測定モードおよび機能
    • 前世代のEasyEXPERT/デスクトップEasyEXPERTソフトウェアからアップグレード可能