検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

信号発生器のアクセサリ

  • PSG信号発生器用のミリ波アクセサリ
    キーサイトの信号発生器ミリ波信号源モジュールは、PSGでのミリ波システムの開発およびミリ波システムとマイクロ波システムのレンジの拡張に不可欠です。各モジュールはシンセサイズド周波数性能で50~500 GHzの導波管バンド用ミリ波テスト信号を提供します。
  • PSG信号発生器用の分配回路
    Keysight U3035P分配回路を使用すれば、複数のPSGを共通の周波数でフェーズロックされたコヒーレントモードで動作させることができます。内部/外部ベースバンドジェネレータを使用すると、各信号源の位相を制御/調整できます。
  • ESG信号発生器の分配回路
    Keysight Z5623AKxx信号発生器分配回路を使用すれば、複数台のESGを、共通の周波数でフェーズロックされたコヒーレントモードで動作させることができます。内部/外部ベースバンドジェネレータを使用すると、各信号源の位相を制御/調整できます。
  • 信号発生器用のミリ波アクセサリ 信号発生器用のミリ波アクセサリ 

    信号発生器用のミリ波アクセサリ

    • PSGの周波数レンジの拡張
    • 50~1.1 THz
    • ダイレクトRFドライブ、周波数の直接制御/表示、入力パワー保護

  • PSG信号発生器用分配回路 PSG信号発生器用分配回路 

    PSG信号発生器用分配回路

    • 10モデル
    • 250 kHz~67 GHz
    • 2台/4台/8台/16台のPSGを、共通の単一周波数のフェーズ・ロック・コヒーレント・モードで動作可能
    • 内蔵/外部ベースバンド・ジェネレータをPSGと併用して、各信号源の位相を制御/調整可能