検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

PXI FPGAおよび測定アクセラレータ

Keysight PXI FPGAおよび測定アクセラレータにより、高性能FPGAカードによる、デジタルプリディストーション(DPD)測定機能とエンベロープトラッキング(ET)測定機能が得られます。

Keysight M9451A PXIe測定アクセラレータは、ピアツーピア接続が可能で、20倍の測定速度の高速化により、最高速のDPD/ET測定を実現します。

  • M9451A PXIe測定アクセラレータ M9451A PXIe測定アクセラレータ 

    M9451A PXIe測定アクセラレータ

    • ハードウェアアクセラレーション機能DPD/ET速度が20倍高速化
    • 開ループ/閉ループ・デジタル・プリディストーション(DPD)測定やエンベロープトラッキング(ET)測定を数十ミリ秒で実行可能。テスト時間全体を70 ms未満に短縮
    • 信頼性の高いDPD/ETアルゴリズム
    • Keysight M9381A PXIeベクトル信号発生器、M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ、M9393A
    • Altera Stratix V “A7” FPGA(4 GBのDDR3メモリ搭載)