検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

PXIデジタルIO用アクセサリ

アクセサリを使用して、チャネルを接続(PMUセンス、高電圧、オープンドレイン/グランド)、または独立したパーティションに分割します。アクセサリを使用して、オンボードADCや信号タイミングを校正したり、プロトタイプ作成/デバッグのために各信号ピンにアクセスすることもできます。

  • Y1245A シングルサイト(16チャネル)信号ケーブル、0.5 m Y1245A シングルサイト(16チャネル)信号ケーブル、0.5 m 

    Y1245A シングルサイト(16チャネル)信号ケーブル、0.5 m

    • Y1245Aシングルサイトケーブル(16チャネル)0.5 mの信号ケーブルを使用して、16個のデジタルチャネル、16個のPMUセンスケーブル、4個の高電圧チャネル、4個のオープン・ドレイン/グランド・チャネルを接続します。これは、M9195A PXIe DSRのアクセサリです。

  • Y1246A シングルサイト(16チャネル)信号ケーブル、1 m Y1246A シングルサイト(16チャネル)信号ケーブル、1 m 

    Y1246A シングルサイト(16チャネル)信号ケーブル、1 m

    • 16個のデジタルチャネルとPMUセンスチャネルの接続
    • 4個の高電圧チャネル
    • 4個のオープンドレイン/グランドチャネル
       

  • Y1247A シングルサイト(16チャネル)信号ケーブル、2 m Y1247A シングルサイト(16チャネル)信号ケーブル、2 m 

    Y1247A シングルサイト(16チャネル)信号ケーブル、2 m

    • 16個のデジタルチャネルとPMUセンスチャネルの接続
    • 4個の高電圧チャネル
    • 4個のオープンドレイン/グランドチャネル
       

  • Y1248A マルチサイト(4チャネル、4サイト)信号ケーブル、1 m Y1248A マルチサイト(4チャネル、4サイト)信号ケーブル、1 m 

    Y1248A マルチサイト(4チャネル、4サイト)信号ケーブル、1 m

    • 4つの独立したパーティション(コネクタ)に分割された16個のチャネル
    • 固定ラッチ付きEdge Rate™コネクタ
    • 付属のつまみネジカバー付きコネクタを使用することも可能
       

  • Y1249A マルチサイト(4チャネル、4サイト)信号ケーブル、2 m Y1249A マルチサイト(4チャネル、4サイト)信号ケーブル、2 m 

    Y1249A マルチサイト(4チャネル、4サイト)信号ケーブル、2 m

    • 4つの独立したパーティション(コネクタ)に分割された16個のチャネル
    • 固定ラッチ付きEdge Rate™コネクタ
    • 付属のつまみネジカバー付きコネクタを使用することも可能
       

  • Y1250A 4モジュール同期ケーブル Y1250A 4モジュール同期ケーブル 

    Y1250A 4モジュール同期ケーブル

    • 複数(最大4個)のM9195Bモジュールを同期させる場合に必要
    • M9195Bのみサポート(M9195Aは未サポート)
    • 各M9195Bのフロントパネルを接続(1組のモジュールごとにケーブル1本)
    • M9195BオプションMMSが必要
    • ケーブルと手順書を含む
       

  • Y1251A 12モジュール同期ケーブル Y1251A 12モジュール同期ケーブル 

    Y1251A 12モジュール同期ケーブル

    • 複数(最大12個)のM9195Bモジュールを同期させる場合に必要
    • M9195Bのみサポート(M9195Aは未サポート)
    • 各M9195Bのフロントパネルを接続(1組のモジュールごとにケーブル1本)
    • M9195BオプションMMSが必要
    • ケーブルと手順書を含む

  • Y1252A 調整ケーブル Y1252A 調整ケーブル 

    Y1252A 調整ケーブル

    • M9195Aフロントパネルに接続 
    • ハードウェアと手順書を含む

  • Y1253A 評価/プロトタイピングボード Y1253A 評価/プロトタイピングボード 

    Y1253A 評価/プロトタイピングボード

    • プロトタイプ作成/デバッグのために各信号ピンにアクセスすることが可能
    • 1インチの信号ヘッダ・ブレークアウト・ピン
    • 電源コネクタを備えた9平方インチのプロトタイピングエリア
    • 信号終端パッド
    • シングルサイトケーブル(Y1246A/47A)と組み合わせて使用
       

  • Y1254A SMAブレークアウトケーブル、1 m Y1254A SMAブレークアウトケーブル、1 m 

    Y1254A SMAブレークアウトケーブル、1 m

    • SMAコネクタと低速信号用のヘッダ。
    • シングルサイトとマルチサイトの両方の構成に対応するケーブル。
       

  • Y1255A SMAブレークアウトケーブル、2 m Y1255A SMAブレークアウトケーブル、2 m 

    Y1255A SMAブレークアウトケーブル、2 m

    • SMAコネクタと低速信号用のヘッダ。
    • シングルサイトとマルチサイトの両方の構成に対応するケーブル。