検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

LCR Meter & Impedance Measurement Product Accessories

This page provides product support information for discontinued and obsolete impedance measurement accessories.

Learn more about current Keysight LCR Meter and Impedance Measurement products

  • 16005B ケルビン・クリップ・リード [販売・サポート終了製品] 16005B ケルビン・クリップ・リード [販売・サポート終了製品] 

    16005B ケルビン・クリップ・リード [販売・サポート終了製品]

    16005Bは、大きな端子を備えたテスト機器の測定に便利です。

  • 16005C/D ケルビンICクリップ・リード [販売・サポート終了製品] 16005C/D ケルビンICクリップ・リード [販売・サポート終了製品] 

    16005C/D ケルビンICクリップ・リード [販売・サポート終了製品]

    16005C/Dは、薄いリードのデバイスの測定に便利です。

  • 16006A ピン型リード [販売・サポート終了製品] 16006A ピン型リード [販売・サポート終了製品] 

    16006A ピン型リード [販売・サポート終了製品]

    16006Aは、プリント基板の伝導率測定やスルーホール測定などの圧着コンタクト測定用に設計されています。

  • 16007A クリップ・リード [販売・サポート終了製品] 16007A クリップ・リード [販売・サポート終了製品] 

    16007A クリップ・リード [販売・サポート終了製品]

    16007A/Bは、4端子測定用に設計されています...

  • 16007B ワニ口クリップ・リード [販売・サポート終了製品] 16007B ワニ口クリップ・リード [販売・サポート終了製品] 

    16007B ワニ口クリップ・リード [販売・サポート終了製品]

    Keysight 16007A/Bは、4端子測定用に設計されています。

  • 16043A 3端子SMDテスト・フィクスチャ [販売・サポート終了製品] 16043A 3端子SMDテスト・フィクスチャ [販売・サポート終了製品] 

    16043A 3端子SMDテスト・フィクスチャ [販売・サポート終了製品]

    16043A/Bは、ガード・テクノロジーにより3端子共振子のSMDデバイスを測定可能にしました

  • 16043B 3端子SMDテスト・フィクスチャ [販売・サポート終了製品] 16043B 3端子SMDテスト・フィクスチャ [販売・サポート終了製品] 

    16043B 3端子SMDテスト・フィクスチャ [販売・サポート終了製品]

    16043Bは、ガード技術を駆使した3端子テスト・フィクスチャで、3端子SMD共振子の測定を可能にしました。

  • 16047D テスト・フィクスチャ [販売・サポート終了製品] 16047D テスト・フィクスチャ [販売・サポート終了製品] 

    16047D テスト・フィクスチャ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 16047Dは、インピーダンス測定用のテスト・フィクスチャです。このような低周波数におけるインピーダンス測定...

  • 16085B ターミナル・アダプタ [販売・サポート終了製品] 16085B ターミナル・アダプタ [販売・サポート終了製品] 

    16085B ターミナル・アダプタ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 16085Bターミナル・アダプタは、4ターミナル・ペアのLCRメータとインピーダンス・アナライザのターミナルを7 mmターミナルに変換します。 つまり、7 mmターミナル・コネクタを持たない計測器で7 mmターミナル・コネクタ付きのテスト・フィクスチャを使用できます。

  • 16089E ケルビン・クリップ・リード [販売・サポート終了製品] 16089E ケルビン・クリップ・リード [販売・サポート終了製品] 

    16089E ケルビン・クリップ・リード [販売・サポート終了製品]

    ケルビン・クリップ・リード

  • 16093A バインディング・ポスト・フィクスチャ [販売・サポート終了製品] 16093A バインディング・ポスト・フィクスチャ [販売・サポート終了製品] 

    16093A バインディング・ポスト・フィクスチャ [販売・サポート終了製品]

    16093Aは、アキシャルおよびラジアル・リード付きデバイスのインピーダンス評価用に用意されたテスト・フィクスチャです。

  • 16093B バインディング・ポスト・フィクスチャ [販売・サポート終了製品] 16093B バインディング・ポスト・フィクスチャ [販売・サポート終了製品] 

    16093B バインディング・ポスト・フィクスチャ [販売・サポート終了製品]

    本製品は、2006年11月1日に販売を終了いたしました。

  • 16094A プローブ・テスト・フィクスチャ [販売・サポート終了製品] 16094A プローブ・テスト・フィクスチャ [販売・サポート終了製品] 

    16094A プローブ・テスト・フィクスチャ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 16094Aは、HF/VHFのSMDコンポーネントに使用されるアクセサリです... テスト・フィクスチャは、APC-7コネクタを備えた測定器に直接接続できます。

  • 16095A プローブ・テスト・フィクスチャ [販売・サポート終了製品] 16095A プローブ・テスト・フィクスチャ [販売・サポート終了製品] 

    16095A プローブ・テスト・フィクスチャ [販売・サポート終了製品]

    16095Aは、Keysight 4192Aと使用するように用意されたプローブ・テスト・フィクスチャです。

  • 16117E 低雑音テスト・リード [販売・サポート終了製品] 16117E 低雑音テスト・リード [販売・サポート終了製品] 

    16117E 低雑音テスト・リード [販売・サポート終了製品]

    Keysight 16117Eは、Keysight 4349A/B専用です。Keysight 4349A/BとDUTとを接続するために使用します。

  • 16191A 側面電極SMD用テスト・フィクスチャ [販売・サポート終了製品] 16191A 側面電極SMD用テスト・フィクスチャ [販売・サポート終了製品] 

    16191A 側面電極SMD用テスト・フィクスチャ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 16191Aテスト・フィクスチャは、側面電極SMD部品のインピーダンス評価用に開発されています。 このフィクスチャで評価できるSMDの最小サイズは2(L)mmです。

  • 16314A 平衡/不平衡4端子コンバータ [販売・サポート終了製品] 16314A 平衡/不平衡4端子コンバータ [販売・サポート終了製品] 

    16314A 平衡/不平衡4端子コンバータ [販売・サポート終了製品]

    Keysight16314A 平衡/不平衡4端子コンバータにより、(不平衡)4端子対構成を(平衡)バインディング・ポスト構成に変換する...

  • 16315A 平衡/不平衡コンバータ [販売・サポート終了製品] 16315A 平衡/不平衡コンバータ [販売・サポート終了製品] 

    16315A 平衡/不平衡コンバータ [販売・サポート終了製品]

    16315A平衡/不平衡コンバータは、(不平衡)BNC構成を(平衡)バインディング・ポスト構成に変換します。

  • 16316A 平衡/不平衡コンバータ [販売・サポート終了製品] 16316A 平衡/不平衡コンバータ [販売・サポート終了製品] 

    16316A 平衡/不平衡コンバータ [販売・サポート終了製品]

    16316A平衡/不平衡コンバータは、(不平衡)BNC構成を(平衡)バインディング・ポスト構成に変換します。

  • 16317A 平衡/不平衡コンバータ [販売・サポート終了製品] 16317A 平衡/不平衡コンバータ [販売・サポート終了製品] 

    16317A 平衡/不平衡コンバータ [販売・サポート終了製品]

    16317A平衡/不平衡コンバータは、(不平衡)BNC構成を(平衡)バインディング・ポスト構成に変換します。

  • 16143B 接続ケーブル [販売・サポート終了製品] 16143B 接続ケーブル [販売・サポート終了製品] 

    16143B 接続ケーブル [販売・サポート終了製品]

    Keysight 16143Bは、Keysight 4338A/B用の接続ケーブルで、この先にテスト・リードを接続します。

  • 16048B テスト・リード(SMCコネクタ、SMCコネクタ・ボード付き) [販売・サポート終了製品] 16048B テスト・リード(SMCコネクタ、SMCコネクタ・ボード付き) [販売・サポート終了製品] 

    16048B テスト・リード(SMCコネクタ、SMCコネクタ・ボード付き) [販売・サポート終了製品]

    Keysight 16048Bテスト・リードは、4端子対構成で測定ポートを延長します。ユーザが作成したテスト・フィクスチャを接続するためのSMCオス型コネクタ・ボードが付属しています。

  • 16064B LEDディスプレイ/トリガ・ボックス [販売・サポート終了製品] 16064B LEDディスプレイ/トリガ・ボックス [販売・サポート終了製品] 

    16064B LEDディスプレイ/トリガ・ボックス [販売・サポート終了製品]

    Keysight 16064Bは4263A/B、4338A/B、および4339A/B専用に設計されたアクセサリです。それらの測定器のコンパレータ出力を...

  • 16338A テスト・リード・キット [販売・サポート終了製品] 16338A テスト・リード・キット [販売・サポート終了製品] 

    16338A テスト・リード・キット [販売・サポート終了製品]

    Keysight 16338AはKeysight 4338A/B用で、4種類のテスト・リードと接続ケーブル1本が含まれます。

  • 42841A バイアス電流源 [販売・サポート終了製品] 42841A バイアス電流源 [販売・サポート終了製品] 

    42841A バイアス電流源 [販売・サポート終了製品]

    42841Aは、E4980A/4284A/4285Aと組み合せて使用するバイアス電流源です。

  • 42842A バイアス電流テスト・フィクスチャ [販売・サポート終了製品] 42842A バイアス電流テスト・フィクスチャ [販売・サポート終了製品] 

    42842A バイアス電流テスト・フィクスチャ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 42842Aは、Keysight 42841A用のバイアス電流テスト・フィクスチャで、42841Aのバイアス電流出力端子に直接接続します。

  • 42842B バイアス電流テスト・フィクスチャ [販売・サポート終了製品] 42842B バイアス電流テスト・フィクスチャ [販売・サポート終了製品] 

    42842B バイアス電流テスト・フィクスチャ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 42842Bは、Keysight 42841A用のバイアス電流テスト・フィクスチャで、42841Aのバイアス電流出力端子に直接接続します。

  • 42842C バイアス電流テスト・フィクスチャ [販売・サポート終了製品] 42842C バイアス電流テスト・フィクスチャ [販売・サポート終了製品] 

    42842C バイアス電流テスト・フィクスチャ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 42842Cは、Keysight 42841A用のバイアス電流テスト・フィクスチャで、42841Aのバイアス電流出力端子に直接接続します。

  • 42843A バイアス電流ケーブル [販売・サポート終了製品] 42843A バイアス電流ケーブル [販売・サポート終了製品] 

    42843A バイアス電流ケーブル [販売・サポート終了製品]

    Keysight 42843A は、Keysight 42841Aバイアス電流源とKeysight 42842Bバイアス電流テスト・フィクスチュアの間をつなぐシールド付きバイアス電流ケーブルで、40 AのDCバイアスを流すことができます。

  • 43961A RFインピーダンス・テスト・キット [販売・サポート終了製品] 43961A RFインピーダンス・テスト・キット [販売・サポート終了製品] 

    43961A RFインピーダンス・テスト・キット [販売・サポート終了製品]

    Keysight 43961Aは、1ポート・デバイスのインピーダンス・パラメータを4395Aオプション010(100 kHz~500 MHz)または4396Bオプション010(100 kHz~1.8 GHz)で測定するためのRFインピーダンス・テスト・キットです。

  • U1782A SMDピンセット [販売・サポート終了製品] U1782A SMDピンセット [販売・サポート終了製品] 

    U1782A SMDピンセット [販売・サポート終了製品]

    U1782A SMDピンセットは、SMDタイプのコンポーネントの測定を容易にするオプションのアクセサリです。

  • U5481A IR-USBケーブル [販売終了製品] U5481A IR-USBケーブル [販売終了製品] 

    U5481A IR-USBケーブル [販売終了製品]

    Keysight U5481A IR-USBケーブルは、U1700シリーズをコンピュータに接続し、データ・ロギングを容易にします。

  • 16044A SMD LCRケルビン・コンタクト・テスト・フィクスチャ [販売終了製品] 16044A SMD LCRケルビン・コンタクト・テスト・フィクスチャ [販売終了製品] 

    16044A SMD LCRケルビン・コンタクト・テスト・フィクスチャ [販売終了製品]

    Keysight 16044Aはインピーダンス測定用のテスト・フィクスチャです。このフィクスチャは、低インピーダンス・コンポ...

  • 16060A トランス・テスト・フィクスチャ [販売終了製品] 16060A トランス・テスト・フィクスチャ [販売終了製品] 

    16060A トランス・テスト・フィクスチャ [販売終了製品]

    Keysight 16060Aはトランスの一次インダクタンス、相互インダクタンス、巻線比および直流抵抗を、DC - 100kHzの範囲で最適に...

  • 16089D ワニ口クリップ・リード(4クリップ) [販売終了製品] 16089D ワニ口クリップ・リード(4クリップ) [販売終了製品] 

    16089D ワニ口クリップ・リード(4クリップ) [販売終了製品]

    Keysight 16089Dは、種々のコンポーネントのインピーダンスを測定するためのテスト・フィクスチャです...

  • 16117B 低雑音テスト・リード [販売終了製品] 16117B 低雑音テスト・リード [販売終了製品] 

    16117B 低雑音テスト・リード [販売終了製品]

    Keysight 16117Bは、Keysight 4339A/B専用です。幅広のクリップを備え、大きい端子を持つDUTを保持するために適しています。

  • 16117C 低雑音テスト・リード [販売終了製品] 16117C 低雑音テスト・リード [販売終了製品] 

    16117C 低雑音テスト・リード [販売終了製品]

    Keysight 16117Cは、Keysight 4339A/B専用です。独立したトライアキシャル(特殊ネジ型)メス型コネクタと高電圧BNC(特殊型)メス型コネクタが...

  • 16118A テスト・フィクスチャ [販売終了製品] 16118A テスト・フィクスチャ [販売終了製品] 

    16118A テスト・フィクスチャ [販売終了製品]

    Keysight 16118Aは、Keysight 4339A/B用のテスト・フィクスチャです。 ピンセット形の接点があり、SMD部品を簡単に保持できます。シールドケーブルを採用することで、ノイズを低減しています。 インターロック回路を内蔵しているため、高電圧を安全に測定できます。

  • 16339A コンポーネント・テスト・フィクスチャ [販売終了製品] 16339A コンポーネント・テスト・フィクスチャ [販売終了製品] 

    16339A コンポーネント・テスト・フィクスチャ [販売終了製品]

    Keysight 16339Aは、Keysight 4339A/B専用です。SMD、リード、その他さまざまな種類のデバイスを保持するために使用できる3個のコンポーネント・モジュールが付属しています。