検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

フェムト・ピコアンメータ、エレクトロメータのアクセサリおよび製品ツール

B2980Aシリーズ フェムト・ピコアンメータ、エレクトロメータ/ハイレジスタンス・メータは、クラス最高の性能と高度なグラフィカル機能を備えています。B2980A専用のアダプタはキーサイトで定評のあるアクセサリで、製品ツールを利用すれば最高の測定効率が得られます。

  • N1299A-301 B2981/83/85/87A用の評価キット N1299A-301 B2981/83/85/87A用の評価キット 

    N1299A-301 B2981/83/85/87A用の評価キット

    • B2985A/87Aを使用した絶縁抵抗測定のデモ用
    • 必要なパーツ、ケーブル、キャリング・ケースが付属
    • 包括的なデモ・ガイドが付属
       

  • N1410A B2985/B2987用スタータ・キット N1410A B2985/B2987用スタータ・キット 

    N1410A B2985/B2987用スタータ・キット

    • B2985A/B2987Aによる測定を容易にする、ケーブル(N1415A)とアダプタ(N1414A)のセット 
    • これらのアクセサリを個別に購入するより安価

  • N1411A インターロック・ケーブル(4ピン端子プラグ-6ピン円形プラグ)、1.5 m N1411A インターロック・ケーブル(4ピン端子プラグ-6ピン円形プラグ)、1.5 m 

    N1411A インターロック・ケーブル(4ピン端子プラグ-6ピン円形プラグ)、1.5 m

    • 4ピン・インターロック・プラグと6ピン円形プラグを接続する1.5 mのケーブル
    • B2985A/87Aの4ピン・プラグを6ピン円形プラグに変換
    • 評価キットに付属
       

  • N1411B インターロック・ケーブル(4ピン端子プラグ-6ピン円形プラグ)、3 m N1411B インターロック・ケーブル(4ピン端子プラグ-6ピン円形プラグ)、3 m 

    N1411B インターロック・ケーブル(4ピン端子プラグ-6ピン円形プラグ)、3 m

    • 4ピン・インターロック・プラグと6ピン円形プラグを接続する3 mのケーブル
    • B2985A/87Aの4ピン・プラグを6ピン円形プラグに変換
    • 評価キットに付属
       

  • N1412A トライアキシャルケーブル、500 V、1.5 m N1412A トライアキシャルケーブル、500 V、1.5 m 

    N1412A トライアキシャルケーブル、500 V、1.5 m

    • 最大500 V、長さ1.5 mのトライアキシャルケーブル。 
    • ガード接続を使用してシールドしリークを防止可能
    • B2980Aシリーズでの接続に使用可能
       

  • N1412B トライアキシャルケーブル、500 V、3 m N1412B トライアキシャルケーブル、500 V、3 m 

    N1412B トライアキシャルケーブル、500 V、3 m

    • 最大500 V、長さ3 mのトライアキシャルケーブル。 
    • ガード接続を使用してシールドしリークを防止可能
    • B2980Aシリーズでの接続に使用可能
       

  • N1412C トライアキシャルケーブル、500 V、6 m N1412C トライアキシャルケーブル、500 V、6 m 

    N1412C トライアキシャルケーブル、500 V、6 m

    • 最大500 V、長さ6 mのトライアキシャルケーブル。 
    • ガード接続を使用してシールドしリークを防止可能
    • B2980Aシリーズでの接続に使用可能
       

  • N1413A ハイレジスタンス・メータ・フィクスチャ・アダプタ N1413A ハイレジスタンス・メータ・フィクスチャ・アダプタ 

    N1413A ハイレジスタンス・メータ・フィクスチャ・アダプタ

    • 実証済みのハイレジスタンス・メータ用アクセサリのケーブルを3本まで接続可能 
    • 取り付けが簡単 
    • インターロック接続用の4ピン・ターミナル・プラグ 
    • フローティングDUTまたはグランド接続DUTを選択するための手動スイッチ
       

  • N1414A 高抵抗測定用ユニバーサル・アダプタ N1414A 高抵抗測定用ユニバーサル・アダプタ 

    N1414A 高抵抗測定用ユニバーサル・アダプタ

    • コモン接続やグランド接続を考慮しなくても、簡単に配線可能 
    • 取り付けが簡単 
    • フローティングDUTまたはグランド接続DUTを選択するための手動スイッチ
       

  • N1415A トライアキシャル-ワニ口ケーブル、200 V、1.5 m N1415A トライアキシャル-ワニ口ケーブル、200 V、1.5 m 

    N1415A トライアキシャル-ワニ口ケーブル、200 V、1.5 m

    • B2980Aシリーズの測定を容易にする 
    • 1.5 m、カラーワニ口クリップ付き
       

  • N1416A トライアキシャル・バルクヘッド・コネクタ、200 V N1416A トライアキシャル・バルクヘッド・コネクタ、200 V 

    N1416A トライアキシャル・バルクヘッド・コネクタ、200 V

    • トライアキシャル・ケーブルから各端子を取り出すのに便利

  • N1416B トライアキシャル・バルクヘッド・コネクタ、500 V N1416B トライアキシャル・バルクヘッド・コネクタ、500 V 

    N1416B トライアキシャル・バルクヘッド・コネクタ、500 V

    • トライアキシャルケーブルから各端子を取り出すのに便利
    • 最大500 V
    • ガード接続を使用してシールドしリークを防止可能

  • N1417A トライアキシャル・コネクタ用のオープン・キャップ N1417A トライアキシャル・コネクタ用のオープン・キャップ 

    N1417A トライアキシャル・コネクタ用のオープン・キャップ

    • トライアキシャル・コネクタ用の金属キャップ
    • 未使用のコネクタの電磁シールドおよび物理的な保護
    • 各B2980Aシリーズに付属
       

  • N1418A B2983/B2987用のリチウム・イオン・バッテリ・パック N1418A B2983/B2987用のリチウム・イオン・バッテリ・パック 

    N1418A B2983/B2987用のリチウム・イオン・バッテリ・パック

    • B2983AおよびB2987Aに付属するバッテリ・パックと同じ
    • お客様による交換が可能
    • 14.4 V/6600 mAh/95 Wh
    • 動作時間(代表値):7時間(B2983A)、5時間(B2987A)
       

  • N1419A N1418A用のポータブル・バッテリ充電器 N1419A N1418A用のポータブル・バッテリ充電器 

    N1419A N1418A用のポータブル・バッテリ充電器

    • 簡単な操作 
    • 充電プロセスの最適化 
    • 高速充電
       

  • N1420A B2980シリーズ用 測定系ノイズ・チェッカー(別売) N1420A B2980シリーズ用 測定系ノイズ・チェッカー(別売) 

    N1420A B2980シリーズ用 測定系ノイズ・チェッカー(別売)

    • セットアップ・エレメント接続時/非接続時の自動ノイズ測定 
    • 結果の表形式での包括的な表示 
    • 結果をUSBメモリにエクスポート可能
       

  • N1422A N1299A-301評価キット用の高抵抗値の抵抗ボックス N1422A N1299A-301評価キット用の高抵抗値の抵抗ボックス 

    N1422A N1299A-301評価キット用の高抵抗値の抵抗ボックス

    • 抵抗測定評価用の100 GΩ抵抗器 
    • 21 Vを超えるバイパス用のインターロック・コネクタ 
    • 終端用の便利な追加同軸コネクタおよびトライアキシャル・コネクタ

  • N1424A B2980シリーズ(50 mm電極)使用時のN1413用抵抗セル N1424A B2980シリーズ(50 mm電極)使用時のN1413用抵抗セル 

    N1424A B2980シリーズ(50 mm電極)使用時のN1413用抵抗セル

    • 絶縁材料の表面または体積抵抗/抵抗率の測定に使用
    • ASTM D-257などの各種絶縁測定規格に対応
    • 10 PΩまでの高抵抗を正確に測定可能

  • N1424B B2980シリーズ(直径26/50 mmの電極)使用時のN1413用抵抗セル N1424B B2980シリーズ(直径26/50 mmの電極)使用時のN1413用抵抗セル 

    N1424B B2980シリーズ(直径26/50 mmの電極)使用時のN1413用抵抗セル

    • 絶縁材料の表面または体積抵抗/抵抗率の測定に使用
    • ASTM D-257などの各種絶縁測定規格に対応
    • 10 PΩまでの高抵抗を正確に測定可能

  • N1424C B2980シリーズ(直径26/50/76 mmの電極)使用時のN1413用抵抗セル N1424C B2980シリーズ(直径26/50/76 mmの電極)使用時のN1413用抵抗セル 

    N1424C B2980シリーズ(直径26/50/76 mmの電極)使用時のN1413用抵抗セル

    • 絶縁材料の表面または体積抵抗/抵抗率の測定に使用
    • ASTM D-257などの各種絶縁測定規格に対応
    • 10 PΩまでの高抵抗を正確に測定可能

  • N1425A Low Noise Test Leads for N1413 with B2980 series, 1.5m N1425A Low Noise Test Leads for N1413 with B2980 series, 1.5m 

    N1425A Low Noise Test Leads for N1413 with B2980 series, 1.5m

    • Used to measure high resistance of the insulation materials, devices, PC boards, and IC sockets
    • High resistance up to 100 GOhm can be measured accurately

  • N1425B B2980シリーズ使用時のN1413用低雑音テストリード、3 m N1425B B2980シリーズ使用時のN1413用低雑音テストリード、3 m 

    N1425B B2980シリーズ使用時のN1413用低雑音テストリード、3 m

    • 絶縁材料、デバイス、プリント基板、ICソケットの高抵抗の測定に使用
    • 100 GΩまでの高抵抗を正確に測定可能

  • N1426A N1425用ピンプローブ N1426A N1425用ピンプローブ 

    N1426A N1425用ピンプローブ

    プローブを、1,000 Vまでの電圧への対応と、N1425との組み合わせによるプリント基板、ICソケットなどの小型DUTの高抵抗測定に使用

  • N1426B N1425用はんだ付けソケット N1426B N1425用はんだ付けソケット 

    N1426B N1425用はんだ付けソケット

    • N1425用の単純なカスタム・テスト・リードの作成に使用する、最大1,000 Vの電圧をサポートするはんだ付けソケット

  • N1426C N1425用ワニ口クリップ N1426C N1425用ワニ口クリップ 

    N1426C N1425用ワニ口クリップ

    • 最大1,000 Vの電圧をサポートし、N1425で大きい端子を持つDUTを保持するために使用するワニ口クリップ

  • N1427A B2980シリーズ向けN1413用低雑音テストケーブル、1.5 m N1427A B2980シリーズ向けN1413用低雑音テストケーブル、1.5 m 

    N1427A B2980シリーズ向けN1413用低雑音テストケーブル、1.5 m

    • 絶縁抵抗の測定に使用
    • B2985A/87Aによる測定のためのカスタム・テスト・フィクスチャを容易に作成可能

  • N1427B B2980シリーズ向けN1413用低雑音テストケーブル、3 m N1427B B2980シリーズ向けN1413用低雑音テストケーブル、3 m 

    N1427B B2980シリーズ向けN1413用低雑音テストケーブル、3 m

    • 絶縁抵抗の測定に使用
    • B2985A/87Aによる測定のためのカスタム・テスト・フィクスチャを容易に作成可能

  • N1428A B2980シリーズ向けN1413用コンポーネント・テスト・フィクスチャ N1428A B2980シリーズ向けN1413用コンポーネント・テスト・フィクスチャ 

    N1428A B2980シリーズ向けN1413用コンポーネント・テスト・フィクスチャ

    • SMD、リード、およびさまざまな種類のデバイスの高抵抗の測定に使用
    • 最大10 PΩの高抵抗を正確に測定可能