検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

B2980Aシリーズ フェムト・ピコアンメータおよびエレクトロメータ/ハイレジスタンスメータ

B2980Aシリーズのフェムト・ピコアンメータおよびエレクトロメータ/ハイレジスタンスメータは、クラス最高の測定性能だけでなく、測定の信頼性を最大限に高める優れた機能も備えています。

ピコアンメータもエレクトロメータも、業界最高性能の0.01 fA(0.01×10^-15A)の電流測定分解能を備えています。さらに、エレクトロメータは、10 PΩ(10×10^15Ω)までの抵抗測定が可能で、クラス最高仕様を備えています。そして、低レベル測定ではAC電源ノイズを除去することは困難なので、バッテリ駆動型のピコアンメータとエレクトロメータもご用意しています。

B2980Aシリーズの製品は、4.3インチのLCDディスプレイが標準装備し、さまざまな表示モード(数値、トレンド・チャート、ヒストグラム)をサポートしているので、PCでデータ解析を行う必要はありません。これらの独自の機能により、デバイスや材料のトランジェント動作を捕捉したり、現場ですぐに統計解析が行えるので、測定の信頼性と効率が大幅に向上します。

測定系ノイズ・チェッカー・ソフトウェア(オプション)を使用すれば、ケーブル、コネクタ、アダプタ、チャンバなどの外部セットアップ・エレメントに起因するノイズの原因を特定することができます。

B2980Aシリーズは、独自のクラス最高の機能を多数備え、非常に感度の高い測定を実現します。
 

製品の比較/一覧 (4)

製品の検索

  • B2981A フェムト・ピコアンメータ、0.01 fA B2981A フェムト・ピコアンメータ、0.01 fA (1) 

    B2981A フェムト・ピコアンメータ、0.01 fA

    • 0.01 fAの最小分解能 
    • トレンド・チャートとリアルタイム・ヒストグラム 
    • 革新的なセットアップ・インテグリティ・チェッカ(オプション)
       

  • B2983A フェムト・ピコアンメータ バッテリ駆動対応、0.01 fA、バッテリ B2983A フェムト・ピコアンメータ バッテリ駆動対応、0.01 fA、バッテリ (1) 

    B2983A フェムト・ピコアンメータ バッテリ駆動対応、0.01 fA、バッテリ

    • 0.01 fAの最小分解能 
    • バッテリ駆動により、AC電源ノイズのない測定を実現 
    • トレンド・チャートとリアルタイム・ヒストグラム 
    • 革新的なセットアップ・インテグリティ・チェッカ(オプション)
       

  • B2985A エレクトロメータ/ハイレジスタンスメータ、0.01 fA B2985A エレクトロメータ/ハイレジスタンスメータ、0.01 fA (1) 

    B2985A エレクトロメータ/ハイレジスタンスメータ、0.01 fA

    • 0.01 fAの最小分解能、最大10 PΩまでの抵抗測定 
    • トレンド・チャートとリアルタイム・ヒストグラム 
    • 革新的なセットアップ・インテグリティ・チェッカ(オプション)

  • B2987A エレクトロメータ/ハイレジスタンスメータ バッテリ駆動対応、0.01 fA B2987A エレクトロメータ/ハイレジスタンスメータ バッテリ駆動対応、0.01 fA (1) 

    B2987A エレクトロメータ/ハイレジスタンスメータ バッテリ駆動対応、0.01 fA

    • 0.01 fAの最小分解能、最大10 PΩまでの抵抗測定 
    • バッテリ駆動により、AC電源ノイズのない測定を実現 
    • トレンド・チャートとリアルタイム・ヒストグラム 
    • 革新的なセットアップ・インテグリティ・チェッカ(オプション)