検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

製品比較

ベクトル・シグナル・アナライザ

製品シリーズ概要を見る

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

条件選択

4 / 4 製品

並べ替え
製品 Frequency Range Max Analysis Bandwidth Form Factor/Size Multi-Channel Support Measurement Applications Description
M9421A VXT PXIe Vector Transceiver M9421A VXT PXIe Vector Transceiver
60 MHz to
■ 3.8 GHz
■ 6 GHz
■ 40 MHz
■ 80 MHz
■ 160 MHz
PXIe, 4 slots (requires frequency reference) n/a
  • Analog demod
  • Cellular
  • Digital demod
  • Noise figure
  • Wireless Connectivity
■ Vector transceiver
designed for wireless
component product test
■ High density, low cost,
and adequate performance
■ FPGA-accelerated fast
power and power servo
measurements
M9420A VXT PXIeベクトルトランシーバー M9420A VXT PXIeベクトルトランシーバー
60 MHz~
■ 3.8 GHz
■ 6 GHz
■ 40 MHz
■ 80 MHz
■ 160 MHz
PXIe、4スロット(周波数基準が必要) n/a
  • Analog demod
  • Cellular
  • Digital demod
  • Wireless Connectivity
■ 無線コンポーネント製品テスト用に設計されたベクトルトランシーバー
■ 高密度、低コスト、必要十分な性能を装備
■ FPGAによるパワー測定とパワーサーボ測定の高速化
M9393A PXIe高性能ベクトル・シグナル・アナライザ: 50 GHz M9393A PXIe高性能ベクトル・シグナル・アナライザ: 50 GHz
9 kHz~
●8.4 GHz
●14 GHz
●18 GHz
●27 GHz
• 40 MHz
• 100 MHz
• 160 MHz
PXIe、5スロット(周波数基準内蔵)
  • +/- 1 ns time alignment
  • Up to 4 channels
  • Analog demod
  • Cellular
  • Digital demod
  • WLAN
•高性能ベクトル・ネットワーク・アナライザ
• 小型で優れた測定速度/測定確度
• スプリアスと高調波のテスト時間の削減に最適
M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ:6 GHz M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ:6 GHz
1 MHz~
■ 3 GHz
■ 6 GHz
• 40 MHz
• 100 MHz
• 160 MHz
PXIe、4スロット(周波数基準内蔵)
  • +/- 5 ns time alignment
  • Up to 4 channels
  • Analog demod
  • Cellular
  • Digital demod
  • WLAN
• ワイヤレスコンポーネント製造およびデザイン検証のためのベクトル・シグナル・アナライザ
• 速度、サイズ、価格を最適化
• 高速パワー測定に最適