検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ベクトル・シグナル・アナライザ

9 kHz~27 GHzの周波数レンジ、最大250 MHzの解析帯域幅のベクトル・シグナル・アナライザから選択して、ベクトル信号解析測定が行えます。

ベクトル・シグナル・アナライザは、スーパーヘテロダイン・テクノロジーと、高速ADCおよびDSPテクノロジーを組み合わせて、高速FFTベースの高分解能チャネル内スペクトラム測定、復調、高度なタイムドメイン解析を提供します。ベクトル・シグナル・アナライザは、複雑なバースト信号、トランジェント信号、または航空宇宙/防衛、レーダ、無線通信、航空電子工学の変調信号の特性評価に特に有用です。

ベクトル・シグナル・アナライザと、Xシリーズ測定アプリケーションまたは89600 VSAソフトウェアを組み合わせれば、広範囲にわたり、規格に準拠したデジタル信号や汎用のデジタル信号およびフォーマットを復調して評価できます。89600 VSAソフトウェアのスペクトラム解析オプションを使用すると、機能を拡張して、高調波やスプリアスなどのバンド外歪み測定を行えます。

マルチチャンネル・デバイスの測定やパラレル・テストには、モジュラ・ベクトル・シグナル・アナライザを組み合わせることにより、マルチチャネル/MIMOソリューションを構築できます。

既知または未知の信号に対して、バンド内およびバンド外測定を行いたい場合は、スペクトラム・アナライザ(シグナル・アナライザ)を検討してください。
 

製品の比較/一覧 (4)

製品の検索

  • M9421A VXT PXIe Vector Transceiver M9421A VXT PXIe Vector Transceiver (1) 

    M9421A VXT PXIe Vector Transceiver

    • 60 MHz to 3.8 or 6 GHz
    • 40 MHz (standard), 80, or 160 MHz analysis bandwidth
    • Built-in FPGA algorithms for fast power and fast power servo (standard)
    • Optional half duplex port

  • M9420A VXT PXIeベクトルトランシーバー M9420A VXT PXIeベクトルトランシーバー (1) 

    M9420A VXT PXIeベクトルトランシーバー

    • 60 MHz~3.8/6 GHz
    • 40 MHz(標準)、80/160 MHzの解析帯域幅
    • 内蔵のFPGAアルゴリズムによる、高速パワー測定と高速パワーサーボ測定(標準)
    • 全2重ポートと半2重ポートを追加可能(オプション)
    • 購入後にアップグレード可能

  • M9393A PXIe高性能ベクトル・シグナル・アナライザ: 50 GHz M9393A PXIe高性能ベクトル・シグナル・アナライザ: 50 GHz (1) 

    M9393A PXIe高性能ベクトル・シグナル・アナライザ: 50 GHz

    • 9 kHz~8.4 GHz/14 GHz/18 GHz/27 GHz 
    • オプションFRXにより、50 GHzまで周波数拡張(最小周波数は3.6 GHz) 
    • 40 MHz(標準)、100 MHz、または160 MHzの解析帯域幅、およびオプションの広帯域IF出力(オプションWB1搭載) 
    • 最大4個の時間同期チャネル

  • M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ:6 GHz M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ:6 GHz (1) 

    M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ:6 GHz

    • 1 MHz~3 GHz/6 GHz
    • 40 MHz(標準)、100/160 MHzの解析帯域幅
    • 最大8台の時間同期、位相コヒーレントチャネルをサポート
       

Vector Signal Analyzers [販売終了製品]
Product support information for your discontinued and obsolete Vector Signal Analyzers