検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

AXIe M8000シリーズ

デザイン検証の高速化

簡素化された高効率のテストは、次世代コンピュータ/民生用デバイス/通信機器の開発に不可欠です。Keysight M8000シリーズは高度に統合されたBERテスト・ソリューションで、物理層の評価/検証/コンプライアンス・テストに最適です。M8000シリーズは、さまざまなデータ・レートや規格をサポートし、高速デジタル・デバイスの性能マージンの効率的な解析を実現する正確で信頼性のある測定を提供します。

M8000シリーズでデザイン検証を高速化

  • M8020A J-BERT高性能BERT構成 M8020A J-BERT高性能BERT構成 

    M8020A J-BERT高性能BERT構成

    • 最高8.5/16 Gb/sのデータレート対応のパターンジェネレータおよびエラーディテクタ
    • 1~4個の16 Gb/s BERTチャネルを単一の5スロットAXIeシャーシに装備
    • 損失エミュレーションのためのISIの統合と調整
    • PCI Express用インタラクティブ・リンク・トレーニング
    • 内蔵のクロック・データ・リカバリおよびイコライゼーション

  • M8030A マルチチャネルBERT M8030A マルチチャネルBERT 

    M8030A マルチチャネルBERT

    • 最高16 Gb/sの10チャネルBERT
    • 任意に組み合わせ可能なパターンジェネレーターまたはアナライザチャネル
    • 14スロットAXIeメインフレームに収まるモジュラー製品のため容易に拡張可能
    • PCIeおよびPONのようなマルチチャネルアプリケーション用
    • 容易な特性評価用M8070Aソフトウェア

  • M8040A 64 G baud高性能BERT M8040A 64 G baud高性能BERT 

    M8040A 64 G baud高性能BERT

    • 最大32 Gbaud/64 Gbaudのレートをサポートするパターンジェネレーター/アナライザ
    • PAM-4またはNRZを選択可能
    • ディエンファシス機能の内蔵、第2ジッタチャネルの装備
    • 真のPAM-4エラー解析
    • AXIeモジュール:3スロットのジェネレーターと1スロットのアナライザ

  • M8047A PCI Express Re-driver M8047A PCI Express Re-driver 

    M8047A PCI Express Re-driver

    • Extends back channel reach up to 17 dB
    • Two-stage CTLE and linear output driver
    • Integrated into M8070B software
    • Controlled and powered through USB-C

  • M8048A ISIチャネル M8048A ISIチャネル 

    M8048A ISIチャネル

    • ISIトレースを細かい分解能でカスケード接続することによってさまざまなチャネル損失をエミュレート可能
    • 4個の短いISIチャネル
    • 4個の長いISIチャネル
    • 差動チャネル
    • 小型

  • M8049A ISIチャネルボード M8049A ISIチャネルボード 

    M8049A ISIチャネルボード

    M8040A BERTで動作する3つのボード

  • M8054A 干渉源、32 GHz M8054A 干渉源、32 GHz 

    M8054A 干渉源、32 GHz

    M8040A BERT用32 GHz干渉源ブレード

  • M8062A 32Gb/s BERTフロントエンド M8062A 32Gb/s BERTフロントエンド 

    M8062A 32Gb/s BERTフロントエンド

    • より高速なデータレートでのテストを実現する独自の機能を内蔵
    • J-BERT M8020Aのデータレートを最高32.4 Gb/sに拡張
    • 100G以上のテストの効率および確度の向上
    • J-BERT M8020Aに搭載されているユーザーインタフェースまたはテストの自動化を可能にするリモート・プログラミング・コマンドによる制御
    • 調整可能なISI機能を内蔵しているため、ケーブルを移動しなくても、チャネル損失を広い範囲にわたってテスト可能

  • M8070A M8000シリーズ BERテスト・ソリューション用システム・ソフトウェア [販売終了製品] M8070A M8000シリーズ BERテスト・ソリューション用システム・ソフトウェア [販売終了製品] 

    M8070A M8000シリーズ BERテスト・ソリューション用システム・ソフトウェア [販売終了製品]

    • J-BERT M8020A用システム・ソフトウェア
    • グラフィカル・ユーザ・インタフェース
    • リモート制御
       

  • M8070ADVB Advanced Measurement Package for M8000 Series of BERT Test Solutions M8070ADVB Advanced Measurement Package for M8000 Series of BERT Test Solutions 

    M8070ADVB Advanced Measurement Package for M8000 Series of BERT Test Solutions

    Advanced Measurement Package for M8000 Series of BERT Test Solutions

  • M8070B System Software for M8000 Series of BER Test Solutions M8070B System Software for M8000 Series of BER Test Solutions 

    M8070B System Software for M8000 Series of BER Test Solutions

    System software for M8000 Series BERT Test Solutions

  • M8070EDAB Error Distribution Analysis Package for M8000 Series BER Test Solutions M8070EDAB Error Distribution Analysis Package for M8000 Series BER Test Solutions 

    M8070EDAB Error Distribution Analysis Package for M8000 Series BER Test Solutions

    Error Distribution Analysis Package for M8000 Series BERT Test Solutions

  • M8085A MIPIレシーバーテスト用ソリューション M8085A MIPIレシーバーテスト用ソリューション 

    M8085A MIPIレシーバーテスト用ソリューション

    M8085Aは、M8000シリーズ BERテストソリューションのM8070Aビット・エラー・レート・テスト用システムソフトウェアのプラグインソフトウェアです。

  • M8190A 12 Gサンプル/s任意波形発生器 M8190A 12 Gサンプル/s任意波形発生器 

    M8190A 12 Gサンプル/s任意波形発生器

    • Keysight AWG 
    • 忠実度の優れた信号源 
    • 高分解能と広帯域を同時に実現します

  • M8195A 65 GSa/s任意波形発生器 M8195A 65 GSa/s任意波形発生器 

    M8195A 65 GSa/s任意波形発生器

    • 最高の速度、帯域幅、チャネル密度を備えた、新しい任意波形発生器 
    • 最高32 Gボーの柔軟な信号発生機能 
    • クリーンな信号と歪み信号により、デバイスの限界までストレスを印加可能
       

  • M8196A 92 GSa/s 任意波形発生器(AWG) M8196A 92 GSa/s 任意波形発生器(AWG) 

    M8196A 92 GSa/s 任意波形発生器(AWG)

    • 業界最高のサンプリングレートを備えた新しい任意波形発生器
    • 最高64 Gボーの柔軟な信号発生機能
    • 高いチャネル密度: 1 AXIeモジュール当たり1、2、4チャネル(チャネル数はソフトウェアによるアップグレードが可能)