検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

パワーデバイス・アナライザ/カーブトレーサー

キーサイトのパワーデバイス・アナライザは、パワーデバイスの評価に最適なソリューションです。すべてのパワーデバイス・アナライザが広い電圧/電流範囲や機能を備えているので、あらゆるタイプのパワーデバイスに対応できます。

B1505Aパワーデバイス・アナライザ/カーブトレーサーがパワーデバイス・メーカーのニーズに重点を置いているのに対して、B1506A回路デザイン用パワーデバイス・アナライザはパワーエレクトロニクス回路/製品メーカーのニーズに重点を置いています。B1507Aパワーデバイス・キャパシタンス・アナライザを使用すれば、パワーデバイスの開発エンジニアもパワー回路のデザイナーも、デバイスのキャパシタンス特性を明確にして、製品の価値を最大限に高めることができます。

  • B1506A 回路デザイン用パワーデバイス・アナライザ/カーブトレーサー B1506A 回路デザイン用パワーデバイス・アナライザ/カーブトレーサー 

    B1506A 回路デザイン用パワーデバイス・アナライザ/カーブトレーサー

    • あらゆるIV/CVパラメータの測定
    • ゲート充電(Qg)テスト
    • 使いやすい完全自動測定
    • はば広いI/V動作(1500 A、3 kV)
    • 温度テスト機能(-50 °C~+250 °C)

  • Keysight B1505Aパワー・デバイス・アナライザ/カーブ・トレーサ・シリーズ Keysight B1505Aパワー・デバイス・アナライザ/カーブ・トレーサ・シリーズ 

    Keysight B1505Aパワー・デバイス・アナライザ/カーブ・トレーサ・シリーズ

    サブpA~10 kVおよび1500 Aでのパワー・デバイス評価用ワンボックス・ソリューション。精密測定機能(10 µsパルスおよびµΩオン抵抗測定)。

  • PD1000A アドバンスドモデリング用パワーデバイス測定システム PD1000A アドバンスドモデリング用パワーデバイス測定システム 

    PD1000A アドバンスドモデリング用パワーデバイス測定システム

    実際のパワー・デバイス・モデルを作成して信頼できるシミュレーションを実行することで、デザインサイクルを省略できます。