検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

UXMテスト/ラボ・アプリケーション

UXMテスト・アプリケーション(TA)/ラボ・アプリケーション(LA)ソフトウェアを使用すれば、E7515A UXM無線テスト・セットをテスト・ニーズに合わせて構成できます。テスト・アプリケーション・ソフトウェアは、最新のRFデザインの検証に必要なネットワーク・エミュレーション/レシーバ/トランスミッタ・テスト機能を備えています。ラボ・アプリケーション・ソフトウェアは、データ・スループット、複雑なハンドオーバ・シナリオ、プロトコル・ロギングなど、UEやチップセットの機能性能を検証するための機能も備えています。

すべてのUXMテスト/ラボ・アプリケーションを表示する (4)

製品の検索

  • E7530A LTE/LTE-Advancedテスト・アプリケーション E7530A LTE/LTE-Advancedテスト・アプリケーション (1) 

    E7530A LTE/LTE-Advancedテスト・アプリケーション

    • E7515A UXMワイヤレス・テスト・セットと組み合わせて使用 
    • 最新のRF要件に適合するLTE/LTE-Aデバイスの実現 
    • 内蔵のフェージング機能、柔軟なRxテスト、信頼性の高いXシリーズ測定による、デザインの絞り込み
    • 容易な自動テスト機能による、RF性能の信頼性の向上
       

  • E7523A W-CDMA/HSPA+ テストアプリケーション E7523A W-CDMA/HSPA+ テストアプリケーション (1) 

    E7523A W-CDMA/HSPA+ テストアプリケーション

    • E7515A UXMワイヤレステストセットと組み合わせて使用 
    • 最新のRF要件に適合するW-CDMA/HSPA+ デバイスの実現 
    • 内蔵のフェージング機能、柔軟なRxテスト、信頼性の高いXシリーズ測定による、デザインの絞り込み 
    • 信頼性の高いRF性能を実現
       

  • E7521A GSM/GPRS/EGPRSテストアプリケーション E7521A GSM/GPRS/EGPRSテストアプリケーション (1) 

    E7521A GSM/GPRS/EGPRSテストアプリケーション

    • E7515A UXMワイヤレス・テスト・セットと組み合わせて使用
    • 最新のRF要件に適合するGSM/GPRS/EGPRSデバイスの実現
    • 信頼性の高いXシリーズ測定による、RF性能の信頼性の向上

  • E7529A TD-SCDMA/HSPAテストアプリケーション E7529A TD-SCDMA/HSPAテストアプリケーション (1) 

    E7529A TD-SCDMA/HSPAテストアプリケーション

    • E7515A UXMワイヤレス・テスト・セットと組み合わせて使用
    • 最新のRF要件に適合するTD-SCDMA/HSPAデバイスの実現
    • 内蔵のフェージング機能、柔軟なRxテスト、信頼性の高いXシリーズ測定による、デザインの絞り込み
    • 信頼性の高いRF性能を実現