検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

導波管パワー・センサー

導波管パワー・センサー

50 GHz~110 GHzの周波数レンジで、正確で信頼できる測定が行えます。Keysightの導波管パワー・センサーは、優れたSWR、高い信頼性、低損失、測定の不確かさを低減する50 MHz校正ポートを備えています。

製品の比較/一覧 (3)

  • E8486A Eバンド導波管パワーセンサ E8486A Eバンド導波管パワーセンサ (1) 

    E8486A Eバンド導波管パワーセンサ

    • 周波数:60~90 GHz
    • パワー・レンジ:オプション100:1 μW~100 mW(-30~+20 dBm)。オプション200:1 nW ~100 mW(-60~+20 dBm)
    • 最大SWR:オプション100: <1.06
    • オプション200: <1.28
    • UG-387/Uフランジ(修正版)、EIA WR-12

  • V8486A Vバンド導波管パワーセンサ V8486A Vバンド導波管パワーセンサ (1) 

    V8486A Vバンド導波管パワーセンサ

    Keysight V8486Aダイオード・パワー・センサは、435B、436A、437B、438A、70100A、E1416A、およびEPMシリーズ・パワー・メータ...

  • W8486A Wバンド導波管パワーセンサ W8486A Wバンド導波管パワーセンサ (1) 

    W8486A Wバンド導波管パワーセンサ

    Keysight W8486Aパワー・センサは低SWRを実現し、米国標準技術研究所(NIST)にトレーサブルです。