検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M8000シリーズ BERテスト・ソリューション

先を行く!オールマイティーBERT

簡素化された高効率のテストは、次世代コンピュータ/民生用デバイス/通信機器の開発に不可欠です。Keysight M8000シリーズは高度に統合されたBERテスト・ソリューションで、物理層の評価/検証/コンプライアンス・テストに最適です。M8000シリーズは、さまざまなデータ・レートや規格をサポートし、正確で信頼性のある測定を提供し、高速デジタル・デバイスの性能マージンの効率的な解析を実現します。


M8000シリーズでデザイン検証を高速化
 

  • M8020A J-BERT高性能BERT構成 M8020A J-BERT高性能BERT構成 

    M8020A J-BERT高性能BERT構成

    • 最高8.5/16 Gb/sのデータレート対応のパターンジェネレータおよびエラーディテクタ
    • 1~4個の16 Gb/s BERTチャネルを単一の5スロットAXIeシャーシに装備
    • 損失エミュレーションのためのISIの統合と調整
    • PCI Express用インタラクティブ・リンク・トレーニング
    • 内蔵のクロック・データ・リカバリおよびイコライゼーション

  • M8030A マルチチャネルBERT M8030A マルチチャネルBERT 

    M8030A マルチチャネルBERT

    • 最高16 Gb/sの10チャネルBERT
    • 任意に組み合わせ可能なパターンジェネレーターまたはアナライザチャネル
    • 14スロットAXIeメインフレームに収まるモジュラー製品のため容易に拡張可能
    • PCIeおよびPONのようなマルチチャネルアプリケーション用
    • 容易な特性評価用M8070Aソフトウェア

  • M8040A 64 G baud高性能BERT M8040A 64 G baud高性能BERT 

    M8040A 64 G baud高性能BERT

    • 最大32 Gbaud/64 Gbaudのレートをサポートするパターンジェネレーター/アナライザ
    • PAM-4またはNRZを選択可能
    • ディエンファシス機能の内蔵、第2ジッタチャネルの装備
    • 真のPAM-4エラー解析
    • AXIeモジュール:3スロットのジェネレーターと1スロットのアナライザ

  • M8048A ISIチャネル M8048A ISIチャネル 

    M8048A ISIチャネル

    • ISIトレースを細かい分解能でカスケード接続することによってさまざまなチャネル損失をエミュレート可能
    • 4個の短いISIチャネル
    • 4個の長いISIチャネル
    • 差動チャネル
    • 小型

  • M8061A 2:1マルチプレクサ(8タップディエンファシス内蔵、32 Gb/s) [販売終了製品] M8061A 2:1マルチプレクサ(8タップディエンファシス内蔵、32 Gb/s) [販売終了製品] 

    M8061A 2:1マルチプレクサ(8タップディエンファシス内蔵、32 Gb/s) [販売終了製品]

    • 2:1マルチプレクサ(32Gb/s)
    • J-BERT M8020Aのデータレートを最高32Gb/sに、J-BERT N4903Bのデータレートを最高28.4 Gb/sに拡張
    • 最大8タップのディエンファシス(オプション)
    • 2スロットのAXIモジュール
    • J-BERTユーザーインタフェースからUSB経由で制御可能
       

  • M8062A 32Gb/s BERTフロントエンド M8062A 32Gb/s BERTフロントエンド 

    M8062A 32Gb/s BERTフロントエンド

    • より高速なデータレートでのテストを実現する独自の機能を内蔵
    • J-BERT M8020Aのデータレートを最高32.4 Gb/sに拡張
    • 100G以上のテストの効率および確度の向上
    • J-BERT M8020Aに搭載されているユーザーインタフェースまたはテストの自動化を可能にするリモート・プログラミング・コマンドによる制御
    • 調整可能なISI機能を内蔵しているため、ケーブルを移動しなくても、チャネル損失を広い範囲にわたってテスト可能

  • M8070A M8000シリーズ BERテスト・ソリューション用システム・ソフトウェア M8070A M8000シリーズ BERテスト・ソリューション用システム・ソフトウェア 

    M8070A M8000シリーズ BERテスト・ソリューション用システム・ソフトウェア

    • J-BERT M8020A用システム・ソフトウェア
    • グラフィカル・ユーザ・インタフェース
    • リモート制御
       

  • M8085A MIPIレシーバーテスト用ソリューション M8085A MIPIレシーバーテスト用ソリューション 

    M8085A MIPIレシーバーテスト用ソリューション

    M8085Aは、M8000シリーズ BERテストソリューションのM8070Aビット・エラー・レート・テスト用システムソフトウェアのプラグインソフトウェアです。

  • M8195A 65 GSa/s任意波形発生器 M8195A 65 GSa/s任意波形発生器 

    M8195A 65 GSa/s任意波形発生器

    • 最高の速度、帯域幅、チャネル密度を備えた、新しい任意波形発生器 
    • 最高32 Gボーの柔軟な信号発生機能 
    • クリーンな信号と歪み信号により、デバイスの限界までストレスを印加可能
       

  • M8196A 92 GSa/s 任意波形発生器(AWG) M8196A 92 GSa/s 任意波形発生器(AWG) 

    M8196A 92 GSa/s 任意波形発生器(AWG)

    • 業界最高のサンプリングレートを備えた新しい任意波形発生器
    • 最高64 Gボーの柔軟な信号発生機能
    • 高いチャネル密度: 1 AXIeモジュール当たり1、2、4チャネル(チャネル数はソフトウェアによるアップグレードが可能)

関連する業種&テクノロジー